MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
0
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
      • Podajalec palic Haas 12
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak Preventivno vzdrževanje stroja Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
0
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
Bar Feeder Installation Kit, 44 mm (44MM INSTALL KIT)

Product Image

PRENESITE TAKOJŠNJO PONUDBO ZA VSAK STROJ HAAS

PRIDOBI PONUDBO


Namestitveni komplet za podajalec palic, 44 mm

Začetna cena: US$1,595 SAMO CNY
Vse, kar potrebujete za namestitev vašega podajalca palic Haas

PREGLED

DOKUMENTI

Ta zahtevani namestitveni komplet za stružnice serije ST-10 s premerom palice skozi vreteno 44 mm vključuje komplet natančnih linerjev vretena Haas, vodilni adapter linerja in vso potrebno strojno opremo za namestitev podajalca palic Haas v vašem obratu, da lahko takoj začnete z izdelovanjem kosov. Ta komplet je na prodaj samo ob nakupu podajalca palic. 

  • Vključuje vodilni adapter linerja
  • Vključuje 11 natančnih linerjev za palice premera od 10 mm do 40 mm
  • Trpežen, ekstrudirani polietilen visoke gostote za dolgo življenjsko dobo

RAZLIKA V NATANČNOSTI

Ti natančni linerji vretena so dimenzionirani posebej za standardno metrično zalogo palic in imajo vmesnik, ki se prilega vlečni cevi in tesnejše odmike palic, da zmanjšajo vibracije.  Vsi linerji so dolgi 1220 mm. 

Vključene velikosti:

10 mm, 12 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 25 mm,
30 mm, 32 mm, 35 mm, 38 mm, 40 mm

 

 

VMESNIK, KI SE PRILEGA VLEČNI CEVI | TESNEJŠI ODMIKI PALIC

 STARI LINERJI
Dvojna velikost – palčni/metrični

NOVI LINERJI
Specifična metrična velikost

16-mm zaloga palic v 46-mm vlečni cevi

SERVISNI DOKUMENTI

Posodobitev storitev

Podajalec palic Haas – komplet za nadgradnjo torzijske palice
Podajalec palic Haas – odpravljanje težav za končna stikala

Navodila za odpravljanje napak

Podajalnik palic Haas – Vodnik za odpravljanje težav
Pogonski jermen – Vodnik za odpravljanje težav

Videoposnetki

Okrepite produktivnost stružnice z napravo za vlečenje palic in makri
Podajalec palic Haas – Haas Automation možnost v središču
Uporabite M99 za zanko, skok in vrnitev

Kako poteka postopek

Ekstrudirani liner vretena - adapter kit Ø1,75 - namestitev - stružnica - AD0221
Ekstrudirani liner vretena - namestitev - stružnica - AD0021
Podajalec palic Haas - namestitev - NGC - AD0406
Podajalec palic Haas - nastavitev stružnice - NGC
Podajalec palic Haas - potisni drog - poravnava

Referenca

Referenčna tabela kompleta linerja vretena - AD0022

Želite več informacij?

Če želite več informacij o tem, kako lahko novi stroj Haas pomaga ustvariti vaše izdelke, nam zaupajte svoje podatke za kontakt.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki, strošek izvajalca namestitve in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.
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
Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.