Bar Feeder Installation Kit, 44 mm (44MM INSTALL KIT)

Product Image

すべてのHAASマシンの簡単見積りをダウンロード

見積りを取得


バー送り機設置キット、44 mm

    CNY限定
Haas製バーフィーダーを設置するための必需品一式

概要

文書

44mmのバー能力を備えたST-10シリーズの旋盤に必須のこの設置キットには、Haasの高精度スピンドルライナー、ライナーガイドアダプター、その他、Haasバー送り機の設置に必要なハードウェアがすべて含まれており、すぐに部品の製作にご利用いただけます。本キットはバーフィーダーのご購入時のみお求めいただけます。

  • ライナーガイドアダプター付属
  • 直径10 mmから40 mmまでのバー用の11 mmの高精度ライナー付属
  • 耐久性に優れた高密度押し出しポリエチレンで長持ちします

精度の違い

この精密スピンドルライナーは、標準のメトリックバーストック専用にサイズ決めしており、ドローチューブに対する締まりばめ、及びよりタイトなバークリアランスで振動を低減します。 すべてのライナーは長さ1220mmです。 

含まれるサイズ:

10 mm、12 mm、16 mm、18 mm、20 mm、25 mm、
30 mm、32 mm、35 mm、38 mm、40 mm

 

 

締まりばめ外径、よりタイトなバークリアランス

 旧ライナー
デュアルサイズ – インチ/メートル

新ライナー
メトリックサイズ固有

46mmのドローチューブに16mmのバーストック

サービスドキュメント