My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Bar Feeder Installation Kit, 44 mm (44MM INSTALL KIT)

Product Image

INDIVIDUELLE ANGEBOT FÜR ALLE HAAS MASCHINEN MIT NUR EINEM KLICK!

ANGEBOT ERHALTEN


Stangenlader-Installationssatz, 44 mm

    NUR CNY
Alles, was Sie für die Installation Ihres Haas Stangenladers benötigen

ÜBERBLICK

DOKUMENTE

Der erforderliche Installationssatz für Modelle der ST-10-Serie mit einem maximalen Durchmesserbereich für Stangen von 44 mm umfasst einen Satz Präzisions-Spindel-Führungsbuchsen von Haas, einen Führungsbuchsenadapter, sowie alle Zubehörteile zur Installation eines Hass Stangenladers in Ihrer Werkstatt. Sie können also direkt nach der Installation mit der Bearbeitung von Teilen beginnen. Das Installationspaket wird nur zusammen mit dem Stangenlader verkauft. 

  • Inklusive Spindel-Führungsbüchsenadapter
  • Inklusive 11 Präzisions-Spindel-Führungsbüchsen für Stangendurchmesser von 10 bis 40 mm
  • Langlebiges, extrudiertes Polyethylen hoher Dichte für lange Lebensdauer

DER PRÄZISIONSUNTERSCHIED

Diese Präzisions-Spindel-Führungsbüchsen sind speziell für metrisches Standard-Stangenmaterial ausgelegt und verfügen über eine Übermaßpassung zum Zugrohr und engere Stangendurchlässe, um Vibrationen zu reduzieren. Alle Führungen haben folgende Abmessungen: 1220 mm Länge.

Enthaltene Größen:

10 mm, 12 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 25 mm,
30 mm, 32 mm, 35 mm, 38 mm, 40 mm

 

 

STÖRUNG BEI ZIEHROHR | ENGERE STANGENABSTÄNDE

 ALTE SPINDEL-FÜHRUNGSBÜCHSEN
Duale Größe – Zoll/Metrisch

NEUE SPINDEL-FÜHRUNGSBÜCHSEN
Spezifisch für metrische Größen

16-mm-Stangenmaterial in 46-mm-Zugrohr

SERVICEDOKUMENTE

Hätten Sie gern mehr Informationen?

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

Language Preference :
Loading

Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.