Bar Feeder Installation Kit, 44 mm (44MM INSTALL KIT)

Product Image

下载任何 Haas 机床的实时定制报价

获取报价


44 毫米送料器安装套件

    仅人民币
提供安装 Haas 送料器所需的一切部件

概览

文档

这款 ST-10 系列车床必备安装套件可加工的最大棒材直径为 44 毫米,包括一套 Haas 精密主轴衬套、一件衬套导轨适配器,以及在车间安装 Haas 送料器所需的各种五金件,方便您立即开始制造部件。该套件仅在购买送料器时随同出售。 

  • 包括衬套导轨适配器
  • 包括适合 10 毫米至 40 毫米直径棒材的 11 个精密衬套
  • 耐用、高密度的挤塑成型聚乙烯结构,使用寿命长

精度差异

这些精密主轴衬套的尺寸专门用于标准公制棒料,并具有拉管干扰拟合和更紧密的棒料间隙,以减少振动。 所有衬套均为 1220 毫米长。 

包括尺寸:

10 毫米、12 毫米、16 毫米、18 毫米、20 毫米、25 毫米、
30 毫米、32 毫米、35 毫米、38 毫米、40 毫米

 

 

拉管干扰拟合 | 更紧密的棒料间隙

旧衬套
双尺寸 - 英寸/公制

新衬套
公制尺寸特定

46 毫米拉管中的 16 毫米棒料

服务手册