Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Probe Riser Block (PRB)

Product Image

PRENESITE TAKOJŠNJO PONUDBO ZA VSAK STROJ HAAS

PRIDOBI PONUDBO


Vaš brskalnik ne podpira videoposnetkov HTML5. Vaš brskalnik ne podpira videoposnetkov HTML5.

Dvižni blok tipala

    SAMO CNY
Dvigne tipalo za merjenje orodja z mize
  • Pregled

Ta možnost je na voljo za naslednje stroje:

Če svojemu rezkarju Haas dodate možnost nizkoprofilne mize ali dvige Z-osi skupaj s sistemom brezžičnega intuitivnega merjenja, boste morda morali dvigniti položaj svojega tipala orodja. Dvižni blok tipala dvigne tipalo orodja v položaj, kjer ga lahko orodje doseže. Dvižni blok je prav tako priporočen pri uporabi visokih vpenjalnih naprav ali vrtljive mize na vašem rezkarju Haas.

  • Priporočen za uporabo z možnostmi dviga Z-osi
  • Priporočen za uporabo z visokim vpenjalnimi napravami ali vrtljivimi mizami

Haas ima na voljo dve možnosti za dvig tipala za merjenje orodja z mize rezkalnega stroja, kadar je nameščena možnost dvig Z-osi, ali v izogib medsebojnemu delovanju z vrtljivo mizo, vpenjanjem obdelovanca ali velikimi obdelovanci:

• PRB-EC3: 2,5" (64 mm) dvižni blok merjenja je na voljo za obdelovalne centre z malim in sredinskim ogrodjem

• PRB-EC8: 10,5" (267 mm) dvižni blok merjenja je na voljo za vertikalne obdelovalne centre z velikim ogrodjem ali ob uporabi trunion vrtljivih miz ali visokega vpenjanja

Te bloke za dvig lahko naročite tudi na servisnem oddelku Haas tovarniške izpostave.

MODEL STROJA

VF-1
VF-1SSYT
VF-1YT
VF-2
VF-2SS
VF-2SSYT
VF-2YT
VF-3
VF-3SS
VF-3SSYT
VF-3YT
VF-3YT/50

 

VF-4
VF-4SS
VF-5/40
VF-5/40TR
VF-5/40XT
VF-5/50
VF-5/50TR
VF-5/50XT
VF-5SS
VM-2
VM-3
VMT-750

 

Dvižni blok merjenja

PRB-EC3

ŠT. SERVISNEGA DELA

93-1000026

MODEL STROJA

GM-2
GM-2-5AX
VF-6/40
VF-6/40TR
VF-6/50
VF-6/50TR
VF-6SS
VF-7/40
VF-7/50
VF-8/40
VF-8/50
VF-9/40
VF-9/50
VF-10/40

VF-10/50
VF-11/40
VF-11/50
VF-12/40
VF-12/50
VF-14/40
VF-14/50
VM-6
VR-11
VR-14
VR-8
VR-9
VS-3

Dvižni blok merjenja

PRB-EC8

ŠT. SERVISNEGA DELA

93-1000025

Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.