Probe Riser Block (PRB)

Product Image

すべてのHAASマシンの簡単見積りをダウンロード

見積りを取得


ご使用のブラウザはHTML5ビデオをサポートしていません。 ご使用のブラウザはHTML5ビデオをサポートしていません。

プローブライザーブロック

    CNY限定
工具設定検査針をテーブルから持ち上げます
  • 概要

このオプションは以下の機械に使用できます:

低いテーブルやZ軸延長クリアランスのオプションを、直感型ワイヤレスプローブシステムと共にHaasミルに追加する場合は、工具プローブの位置を上げる必要があります。プローブライザーブロックは、工具が届く位置に工具プローブを上げます。Haasミルで高さのある固定具や回転テーブルを使用する際にも、ライザーを推奨しています。

  • Z軸延長クリアランスオプションとの併用を推奨
  • 高さのある固定具または回転テーブルとの併用を推奨

Haasが提供するのは2つの方法、Z軸延長クリアランスオプションが取り付けられている場合には工具設定検査針をミルテーブルから持ち上げる、あるいは回転テーブル、保持具、大きい加工品との干渉を回避するという選択肢です:

• PRB-EC3:小型および中型フレームVMCに利用可能な2.5" (64 mm)プローブ ライザーブロック

• PRB-EC8:大型フレームVMCまたはトラニオン回転テーブルや高さのある固定具を使用する際に利用可能な10.5" (267 mm)プローブ ライザーブロック

これらのライザーはお近くのHAASファクトリーアウトレットのサービス部門でも注文できます。

機械のモデル

VF-1
VF-1SSYT
VF-1YT
VF-2
VF-2SS
VF-2SSYT
VF-2YT
VF-3
VF-3SS
VF-3SSYT
VF-3YT
VF-3YT/50

 

VF-4
VF-4SS
VF-5/40
VF-5/40TR
VF-5/40XT
VF-5/50
VF-5/50TR
VF-5/50XT
VF-5SS
VM-2
VM-3
VMT-750

 

プローブライザー

PRB-EC3

サービスパーツ#

93-1000026

機械のモデル

GM-2
GM-2-5AX
VF-6/40
VF-6/40TR
VF-6/50
VF-6/50TR
VF-6SS
VF-7/40
VF-7/50
VF-8/40
VF-8/50
VF-9/40
VF-9/50
VF-10/40

VF-10/50
VF-11/40
VF-11/50
VF-12/40
VF-12/50
VF-14/40
VF-14/50
VM-6
VR-11
VR-14
VR-8
VR-9
VS-3

プローブライザー

PRB-EC8

サービスパーツ#

93-1000025