Probe Riser Block (PRB)

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다. 현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다.

프로브 라이저 블록

    CNY 전용
공구 설정 프로브를 테이블 위로 높여줌
  • 개요

이 옵션은 다음 기계에서 사용할 수 있습니다.

Haas 밀링에 무선 직관형 프로빙 시스템과 함께 낮은 테이블이나 연장형 Z축 안전거리를 추가할 경우, 공구 검사 위치를 높여야 할 수도 있습니다. 프로브 라이저 블록은 공구가 닿을 수 있는 위치로 공구 프로브를 높여줍니다. 이 라이저는 Haas 밀에서 높은 픽스처나 로터리 테이블을 사용할 때에도 권장됩니다.

  • 연장형 Z축 안전거리 옵션으로 사용 추천
  • 높은 픽스처나 로터리 테이블 사용 추천

Haas는 연장형 Z축 안전거리 옵션이 설치된 경우 밀 테이블에서 공구 설정 프로브를 올리거나 회전 테이블, 공작물 고정 또는 대형 공작물과의 간섭을 방지하는 다음 두 가지 옵션을 제공합니다.

• PRB-EC3: 2.5"(64mm) 크기의 프로브 라이저 블록은 소형 및 중간 프레임 VMC에 제공됨

• PRB-EC8: 10.5"(267 mm) 크기의 프로브 라이저 블록은 큰 프레임 VMC에, 또는 트러니언 회전 테이블 또는 높은 픽스처를 사용할 경우 제공됨

또한 현지 HFO 서비스 부서를 통해 이 라이저들을 주문할 수도 있습니다.

기계 모델

VF-1
VF-1SSYT
VF-1YT
VF-2
VF-2SS
VF-2SSYT
VF-2YT
VF-3
VF-3SS
VF-3SSYT
VF-3YT
VF-3YT/50

 

VF-4
VF-4SS
VF-5/40
VF-5/40TR
VF-5/40XT
VF-5/50
VF-5/50TR
VF-5/50XT
VF-5SS
VM-2
VM-3
VMT-750

 

프로브 라이저

PRB-EC3

정비 부품 #

93-1000026

기계 모델

GM-2
GM-2-5AX
VF-6/40
VF-6/40TR
VF-6/50
VF-6/50TR
VF-6SS
VF-7/40
VF-7/50
VF-8/40
VF-8/50
VF-9/40
VF-9/50
VF-10/40

VF-10/50
VF-11/40
VF-11/50
VF-12/40
VF-12/50
VF-14/40
VF-14/50
VM-6
VR-11
VR-14
VR-8
VR-9
VS-3

프로브 라이저

PRB-EC8

정비 부품 #

93-1000025

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.