Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
    • View All
    • HITRE POVEZAVE Posebna serija  Posebna serija 
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Cobot Stand, Fixed 24" (CBT STAND-FIXED 24)

Product Image

PRENESITE TAKOJŠNJO PONUDBO ZA VSAK STROJ HAAS

PRIDOBI PONUDBO


Stojalo kobota, 24" fiksna višina

    SAMO CNY
Močna podpora za vaš kobot
  • Informacije o opcijah
  • Specifikacije

PREGLED

DOKUMENTI

NA VOLJO NA TEH STROJIH

To trdno cevno jekleno stojalo dvigne vaš kobot Haas za 24" (610 mm) nad tlemi, da zagotovi dodaten doseg, odvisno od vaše uporabe. Zgornja montažna plošča ima več vzorcev izvrtin za vijake, da sprejme vse kobote Haas.

  • 24" (610 mm) fiksna višina
  • Zgornja montažna plošča sprejema vse kobote Haas
  • Osnovna plošča ima izravnalne vijake za preprosto nastavitev
  • Konstrukcija iz kvadratne cevi/ploščatega jekla za velike obremenitve

 

TEHNIČNI DOKUMENTI

Dimenzije zgornje plošče in osnovne plošče

Prenos 3D modela

  • Model 3D (ZIP)
SERVISNI DOKUMENTI
NA VOLJO NA NASLEDNJIH STROJIH
Sistem merjenja Univerzalni – ANSI, ISO
Vrsta Podstavek
Serija robotov HC5 (5 kg x 800 mm), HC10 (10 kg x 1000 mm), HC15 (15 kg x 1300 mm)
Material Jeklo
[a] Dimenzija 10,551 in \ 268,0 mm
[b] Dimenzija 8,976 in \ 228,0 mm
[c] Dimenzija 9,449 in \ 240,0 mm
[d] Dimenzija 8,465 in \ 215,0 mm
[OAL] Skupna dolžina 11,8 in \ 300,0 mm
[OAW] Skupna širina 11,8 in \ 300,0 mm
[OAH] Skupna višina 24,0 in. (609,6 mm)
Teža 77,2 lb \ 35,0 kg

Želite več informacij?

Če želite več informacij o tem, kako lahko novi stroj Haas pomaga ustvariti vaše izdelke, nam zaupajte svoje podatke za kontakt.

Language Preference :
Loading

Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.