Cobot Stand, Fixed 24" (CBT STAND-FIXED 24)

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


코봇 스탠드, 고정 높이 610mm

    CNY 전용
코봇에 대한 견고한 지원
  • 옵션 정보
  • 규격

개요

문서

이 기계에서 사용 가능

이 견고한 튜브형 강철 스탠드는 Haas 코봇을 바닥 위 610mm로 올려 응용 장치에 따라 추가 도달 범위를 제공합니다. 상단 장착 플레이트에는 모든 Haas 코봇을 수용하는 여러 개의 볼트 구멍 패턴이 있습니다.

  • 610mm 고정 높이
  • 상단 장착 플레이트는 모든 Haas 코봇을 수용합니다.
  • 베이스 플레이트에는 쉽게 조정할 수 있는 수평 조절 나사가 있습니다.
  • 견고한 사각 튜브/판금 구조

 

기술 문서

상단 플레이트 및 베이스 플레이트 치수

3D 모델 다운로드

  • 3D 모델(ZIP)
서비스 문서
다음 기계에서 사용 가능
측정 시스템 범용 - ANSI, ISO
유형 받침대
로봇 시리즈 HC5(5kg x 800mm), HC10(10kg x 1,000mm), HC15(15kg x 1,300mm)
재료 강철
[a] 치수 10.551인치 \ 268.0mm
[b] 치수 8.976인치 \ 228.0mm
[c] 치수 9.449인치 \ 240.0mm
[d] 치수 8.465인치 \ 215.0mm
[OAL] 전체 길이 11.8인치 \ 300.0mm
[OAW] 전체 폭 11.8인치 \ 300.0mm
[OAH] 전체 높이 24.0인치 \ 609.6mm
무게 77.2lb \ 35.0kg

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.