My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Cobot Stand, Fixed 24" (CBT STAND-FIXED 24)

Product Image

INDIVIDUELLE ANGEBOT FÜR ALLE HAAS MASCHINEN MIT NUR EINEM KLICK!

ANGEBOT ERHALTEN


Cobot-Ständer, 24" feste Höhe

    NUR CNY
Stabile Unterstützung für Ihren Cobot
  • Option-Info
  • Technische Daten

ÜBERBLICK

DOKUMENTE

AUF DIESEN MASCHINEN VERFÜGBAR

Dieser robuste Rohrstahlständer hebt Ihren Haas-Cobot 610 mm (24 Zoll) über den Boden, um je nach Anwendung eine zusätzliche Reichweite zu gewährleisten. Die obere Montageplatte hat mehrere Schraubenlochmuster, um alle Haas-Cobots aufzunehmen.

  • 24" (610 mm) feste Höhe
  • Die obere Montageplatte nimmt alle Haas-Cobots auf
  • Die Grundplatte verfügt über Nivellierschrauben zur einfachen Einstellung
  • Hochbelastbare Vierkantrohr-/Blechkonstruktion

 

TECHNISCHE DOKUMENTE

Abmessungen der oberen Platte und der Basisplatte

3D-Modell herunterladen

  • 3D-Modell (ZIP)
SERVICEDOKUMENTE
VERFÜGBAR AUF FOLGENDEN MASCHINEN
Messsystem Universal – ANSI, ISO
Typ Sockel
Roboterserie HC5 (5 kg × 800 mm), HC10 (10 kg × 1000 mm), HC15 (15 kg × 1300 mm)
Material Stahl
[a] Abmessungen 10,551 Zoll \ 268,0 mm
[b] Abmessungen 8,976 Zoll \ 228,0 mm
[c] Abmessungen 9,449 Zoll \ 240,0 mm
[d] Abmessungen 8,465 Zoll \ 215,0 mm
[OAL] Gesamtlänge 11,8 Zoll \ 300,0 mm
[OAW] Gesamtbreite 11,8 Zoll \ 300,0 mm
[OAH] Gesamthöhe 24,0 Zoll \ 609,6 mm
Gewicht 77,2 Pfund \ 35,0 kg

Hätten Sie gern mehr Informationen?

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

Language Preference :
Loading

Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.