Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Programmable Air, Dual Vise (PROG AIR-DUAL VISE)

Product Image

PRENESITE TAKOJŠNJO PONUDBO ZA VSAK STROJ HAAS

PRIDOBI PONUDBO


Programabilni zrak, dvojni primež

    SAMO CNY
Upravljajte z do dvema pnevmatskima napravama neposredno prek krmilja Haas

Naša možnost programabilnega zraka za dva primeža vam omogoča, da na svojem stroju upravljate do dve pnevmatski napravi, neposredno prek krmilja Haas, z M-kodo ali stopalko. Vključuje prilagodljivi regulator, merilec tlaka, tlačno stikalo in dve stopalki.

  • Informacije o opcijah

PREGLED

TEHNIČNI DOKUMENTI

NA VOLJO NA TEH STROJIH

Možnost programabilnega zraka z dvojnim primežem lahko krmili 1 ali 2 pnevmatska primeža. Sekundarnih vrat primeža ni treba blokirati, če je nameščen samo en primež. Primeži se krmilijo posamezno s kodo M (M70 Pn/71 Pn CLAMP/UNCLAMP), pri čemer številka P določa številko primeža.

OPOMBA: Za upravljanje dvojnih primežev na rezkarjih serije VF, DT in DM je zahtevana možnost ‚programabilen zrak‘. Ni združljivo s serijo zalogovnikov palet VF-2YT (PALLET POOL-VMC-SM). Ni združljivo s priklopom za avtomatsko zračno vpenjanje (AIR CLAMP PRO-AUTO) na nagibni vrtljivi mizi Haas.

Sistem zahteva rezkalni stroj Haas s programsko opremo za krmilnik naslednje generacije (NGC) različice 100.20.000.1200 ali novejše.

  • Stisnjen zrak, aktiviran z M-kodo 
  • Krmilite pnevmatske naprave samodejno
  • Programirane neposredno prek krmilja Haas
  • Zlahka ga je mogoče pritrditi na mizo stroja
TEHNIČNI DOKUMENTI
  • Navodila za namestitev
  • Možnosti primežev in konfiguracijska karta

* OPOMBA: Zaradi nenehnih izboljšav zasnove 3D-modeli in pregledne risbe morebiti ne bodo ustrezali najnovejšemu proizvodnemu modelu.

NA VOLJO NA NASLEDNJIH STROJIH
ZDRUŽLJIVI ZRAČNI PRIMEŽI

Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.