Programmable Air, Dual Vise (PROG AIR-DUAL VISE)

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


프로그래밍형 에어, 이중 바이스

    CNY 전용
Haas Control에서 직접 공압 장치 최대 2개 작동

당사의 이중 바이스 프로그래밍형 에어 옵션을 사용하면 직접 Haas 제어 기계에서 M 코드 또는 풋 페달을 통해 사용자의 기계에서 최대 2개의 공압 장치를 작동할 수 있습니다. 조절식 레귤레이터, 압력 게이지, 압력 스위치 및 2개의 풋 페달이 포함되어 있습니다.

  • 옵션 정보

개요

기술 문서

이 기계에서 사용 가능

프로그래밍형 에어, 이중 바이스 옵션은 1개 또는 2개의 공압 바이스를 제어할 수 있습니다. 하나의 바이스만 설치할 경우 보조 바이스 포트를 차단할 필요가 없습니다. 바이스는 M 코드(M70 Pn/71 Pn CLAMP/UNCLAMP)를 통해 개별적으로 제어되며 P 번호는 바이스 번호를 정의합니다.

참고: VF, DT 및 DM 시리즈 밀에서 Haas 공압 바이스 2개를 작동하려면 이중 바이스 프로그래밍형 에어 옵션이 필요합니다. VF-2YT 시리즈 팔레트 풀(PALLET POOL-VMC-SM)과 호환되지 않습니다. Haas 경사회전 테이블의 자동 공압 클램핑 준비품(AIR CLAMP PRO-AUTO)과 호환되지 않습니다.

NGC 소프트웨어 버전 100.20.000.1200 이상이 탑재된 Haas 밀이 필요합니다.

  • M 코드로 활성화된 압축 공기 
  • 공압 장치를 자동으로 제어
  • Haas 제어에서 직접 프로그래밍됨
  • 기계의 테이블에 쉽게 장착
기술 문서
  • 설치 안내서
  • 바이스 옵션 및 구성 차트

*참고: 지속적인 설계 개선으로 인해 3D 모델 및 레이아웃 도면은 최신 생산 모델에서 정확하지 않을 수 있습니다.

다음 기계에서 사용 가능
호환 가능한 공압 바이스

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.