Programmable Air, Dual Vise (PROG AIR-DUAL VISE)

Product Image

下载任何 Haas 机床的实时定制报价

获取报价


可编程气动装置,双台虎钳

    仅人民币
直接通过 Haas 控制系统操作多达两台气动装置

您可借助我们的双台虎钳可编程气动装置选件,直接在 Haas 控制系统上,以 M 代码或脚踏开关操作最多两台机床气动装置。包含可调的调节器、压力表、压力开关和两个脚踏板。

  • 选项信息

概览

技术文档

可用于这些机床

可编程气动装置双台虎钳选件可控制 1 或 2 台气动台虎钳。如果只安装了一台台虎钳,则无需阻塞辅助台虎钳端口。台虎钳由 M 代码 (M70 Pn/71 Pn CLAMP/UNCLAMP) 单独控制,P 编号定义台虎钳编号。

备注: 需要通过双台虎钳可编程气动装置选件操作 VF、DT 和 DM 系列铣床上的两台 Haas 气动台虎钳。无法与 VF-2YT 系列多托盘 (PALLET POOL-VMC-SM) 兼容。 无法与 Haas 倾斜回转工作台的自动气动夹具产品 (AIR CLAMP PRO-AUTO) 兼容。

必须配备带有 NGC 100.20.000.1200 版或更新版本软件的 Haas 铣床。

  • M 代码激活压缩空气 
  • 自动控制气动装置
  • 直接在 Haas 控制系统上编程
  • 易于安装至机床工作台
技术文档
  • 安装指南
  • 台虎钳选件和配置图表

*注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

适用于以下机床设备
兼容气动台虎钳