Dual Programmable Air - Installation - AD0637

服务主页 方法程序 双可编程气动装置 - 安装 - AD0637

双可编程气动装置 - 安装 - AD0637

- 跳至部分 - Back to Top
Recently Updated Last updated: 06/06/2025

双可编程气动装置 - 安装


AD0637

版本 A,2025 年 8 月

Introduction

此程序将向您展示如何在以下机器及其变体上安装Programmable Air Option(可编程气动选件)[1]:

  • VF-1/2/3/4/5/6/7/8/9
  • VM -2/3
  • DM-1/2
  • DT-1/2
  • MM
  • CM-1

机床要求:

  • NGC 软件要求:100.20.000.1200 或更高版本。
  • 最低主 IO 固件:版本4.0或更高。 
  • 93-1000878 - 双可编程气动装置现场安装套件
  • 93-1000910 -双可编程气动装置现场安装套件

重要:双可编程气动装置选件不兼容单可编程气动装置选件和电动台虎钳选件。

 重要: 双可编程气动装置选件与 2019 年 6 月之前制造的带 TAB 选件的机床 不 兼容 。

重要提示:根据机床的制造日期,可能需要订购单独的支架以使机床兼容。单独出售的支架为25-12138、25-14177和25-12749。请参阅下表以确定每台机床需要哪些支架:

之前制造 之前制造

VM -2/3

之前制造
机床 日期 零件编号
VF-1/2 2022 年 7 月 22 日之前制造 25-12138 和 25-14177
2022 年 7 月 22 日之后制造 25-15873 和 25-15875
VF-1/2YT 2022 年 7 月 21 日之前制造 25-12138 和  25-14177
2022 年 7 月 21 日 之后制造 25-15873 & 25-15875
VF-3/4 2022 年 7 月 30 日之前制造 25-12749 和 25-14177 
2022 年 7 月 30 日 之后制造 25-15873 & 25-15875
VF-3YT/40 2022 年 8 月 16 日之前制造 25-12749 和  25-14177 
2022 年 8 月 16 日 之后制造 25-15873 & 25-15875
VF-3YT/50 2022 年 12 月 1 日之前制造 25-12749 和  25-14177 
2022 年 12 月 1 日 之后制造 25-15873 & 25-15875
VF-5/40/XT 2022 年 9 月 20 日之前制造 25-12749 和  25-14177 
2022 年 9 月 20 日 之后制造 25-15873 & 25-15875
VF-5/50/XT 2022 年 10 月 16 日之前制造 25-12749 和  25-14177 
2022 年 10 月 16 日 之后制造 25-15873 & 25-15875
VF-6/40/50 2022 年 5 月 1 日25-12138 和  25-14177
2022 年 5 月 1 日 之后制造 25-15873 & 25-15875
VF-7/40/50 2022 年 5 月 1 日25-12138 和  25-14177
2022 年 5 月 1 日 之后制造 25-15873 & 25-15875
VF-8/40/50 2022 年 2 月 28 日之前制造 25-12138 和  25-14177
2022 年 2 月 28 日 之后制造 25-15873 & 25-15875
VF-9/40/50 2022 年 2 月 28 日之前制造 25-12138 和  25-14177
2022 年 2 月 28 日 之后制造 25-15873 & 25-15875
VR-8/9 2022 年 2 月 28 日之前制造 25-12138 和  25-14177
2022 年 2 月 28 日 之后制造 25-15873 & 25-15875 2022 年 5 月 1 日25-12138 和  25-14177
2022 年 5 月 1 日 之后制造 25-15873 & 25-15875
DT/DM-1/2 2022 年 1 月 28 日之前制造 25-12138 和  25-14177
2022 年 1 月 28 日 之后制造 25-15873 & 25-15875
TM-0 2022 年 9 月 1 日之前制造 25-12138 和  25-14177
2022 年 9 月 1 日 之后制造 25-15873 & 25-15875
TM-1 2022 年 1 月 28 日之前制造 25-12138 和  25-14177
2022 年 1 月 28 日 之后制造 25-15873 & 25-15875
TM-2 2022 年 9 月 10 日之前制造 25-12138 和  25-14177
2022 年 9 月 10 日 之后制造 25-15873 & 25-15875
CM-1 2022 年 8 月 25 日之前制造 25-12138 和  25-14177
2022 年 8 月 25 日 之后制造 25-15873 & 25-15875

Air Manifold Installation

1

表格区

DT-1/2 - DM-1/2 - VF-1/2 - MM

可编程空气歧管可安装在工作台任何位置。确认导管在其行程极限时有足够的松弛度,并且没有卡在导轨罩上。 

VF-3/4/5

可编程空气歧管可安装在工作台的大多数位置。确认导管在其行程极限时有足够的松弛度,并且没有卡在导轨罩上。

VF-5/40XT/50XT 和 VF-6/7/8/9

将可编程空气歧管安装在工作台[1]右侧和中间。 确认导管在其行程极限时有足够的松弛度,并且没有卡在导轨罩上。

VM -2/3

可编程空气歧管可安装在工作台的大多数位置。确认导管在其行程极限时有足够的松弛度,并且没有卡在导轨罩上。

CM-1

可编程空气歧管可安装在工作台任何位置。确认导管在其行程极限时有足够的松弛度,并且没有卡在导轨罩上。 

  注意: 这些机床标配 台式辅助空气源。要安装可编程空气歧管,需在 CALM 空气歧管上使用新位置。根据机器配置,需制作适配器以添加可编程空气螺线管。

2

用户提供的可编程台虎钳应安装在所需工作台位置 [1],[2]。

使用随附 T 型螺母将歧管支架连接到工作台 [3]。

将电缆夹导管 [4] 安装在机床的钣金面板 [5] 上。

注意: 图中显示了小型、中型和大型 VF 机床。用于导管的钣金面板开口可能位于右侧面板的背面或顶部面板的右后方。

将工作台从电缆夹导管点动至最远角落,以设置电缆行程长度

若已安装配件,则将工作台轻推至导管电缆夹的最近角度,核实导管未与 Z 轴导轨罩,OMI 传感器或 WIFI 摄像头连接。

将用户提供的老虎钳和喷砂枪插入工作台上的空气歧管

台虎钳 1 夹紧时,扎带位置变红。

台虎钳 1 松开时,扎带位置变绿。

台虎钳 2 夹紧时,扎带位置变紫。

台虎钳 2 松开时,扎带位置变橙。

两个台虎钳吹气时,扎带位置变黑

 注意: 在 VF-Small  和  DT/DM  机器上,最好放置台虎钳,使空气连接位于机床前部。如果空气连接在机床后部,软管会碰到导轨护板。

 注意: 软管可能太短,无法触及工作台上的第二个台虎钳,如果发生这种情况,可以使用套件中的加长软管。

3

对于 VF-3 至 VF-5,以及 VF-6 至 VF-14

如图所示,将弹簧/磁铁 [1] 组件连接至机床顶部面板。将其用于帮助电缆导管下垂,如 [2] 所示。

4

对于 CM-1/2 机床

注意:仅适用于 2023 年 1 月 1 日之前生产的机床。

将电缆导管沿着机床延伸。将电缆导管固定至护罩 [1] 顶部的开口内。

在机床外侧,将电缆导管向下布线,然后进入 CALM 机柜。

Solenoid Installation

1

警告: 在进行任何电气安装前,请紧急关停并关闭机器

使用套件中的磁铁将电磁阀组件 [1] 连接至 CALM 机柜门 [2] 中间。

2

将电缆导管从双可编程气动装置歧管穿过机床后部或顶部 [1]。

将电缆导管的另一端连接到电磁阀组件到电磁阀组件进气口 [2]。

使用随附的工具将导管固定到机床 [3]。 

3

将输气软管从导管连接到电磁阀组件 [1]。

使用颜色匹配的扎带将每条输气软管连接到电磁阀接头。 

4

将电缆连接到压力开关 [1]。

标有 V1 的电缆应连接到台虎钳 1 的开关上。

标有 V2 的电缆应连接到台虎钳 2 的开关上。 

5

将透明空气管线连接到台虎钳 2 电磁阀 [1]。如果两个电磁阀尚未连接 [2],请使用额外的软管连接它们 [3]。 

6

将电缆从电磁阀组件连接到电气柜。

拆下电气柜底部的面板,并如图所示进行电缆布线 [1]。请参阅 步骤 7 中的图表,了解 I/O PCB 上的电缆布线位置。 

注意:有关空气端口的位置和标签,请参阅空气润滑系统标贴。 

来自电磁阀组件的空气管道应连接到空气/润滑机柜 [2] 中。使用 T 型接头将两个黑色空气软管连接到标有可编程空气的端口。将透明空气管道连接到标有辅助空气阀供应端口/可编程吹气电磁阀 

的空气端口。

7

请参阅图表以验证接线。 

电缆 33-1206 [7] 连接至 IOPCB 的 P36 和 P50,以及台虎钳的电磁阀 [5]、[6]。如果机床配备冷却液加注选项,则从 P36 上移除电缆并将其连接至电缆33-1206上的尾纤 [8]。

电缆33-1207 [9]通过P13处的电缆33-0738 [10] 连接至适配器。
 注意: 如果机床配备了其他利用 P13 的选件,请将其连接到从 P13 出来的辫子电缆。

电缆 32-1390 [11] 连接至机床前踏板。它被路由到 I/O 板上的 P14。 

Foot Pedal Cable - Installation

1

在前裙板上钻一个 5/8" 孔以安装脚踏板电缆。

使用磁性座安装,将电缆 32-1390 沿着侧裙板从 I/O PCB 上的 P14 连接到设备的前裙板,以连接到脚踏板。

重要:如果安装在迷你铣床上,请使用下一步。

2

安装迷你铣床

在迷你铣床上,需要在机床前部为脚踏板安装钣金支架 [2],如套件中提供的磁铁 [1] 所示。 

从 32-1390 的 P14 布线电缆,并将电缆安装至支架[2]。

3

如图所示,将第二个脚踏板 [2] 连接至第一个踏板 [1]。

Dual Programmable Air Activation

打开机器。

登录 HBC 门户。

下载双可编程气动装置选件配置修补程序文件。

注意:订购双可编程气动装置套件后,选件文件将显示在配置下载页面上。  如果未显示该选项,请与服务部门联系。

将选项配置修补程序文件加载到控件。 请参阅 下一代控制器 - 配置文件 - 下载/加载 程序。

Setup

1

按设置,并将设置 276 工件夹具输入编号设置为 15。

 

可以通过调节夹紧/松开电磁阀上的空气调节器 [1] 来调节气动台虎钳的夹紧力。压力越高,夹紧力越大。

通过夹紧工件夹具和在 MDI 中运行主轴,以验证压力开关功能:M03 S100;

通过调低调节器 [1] 一直将空气压力降为 0,直到设备发出警报(警报 180 夹具未夹紧)为止。 将压力调回所需的压力。

2

按[CURRENT COMMANDS] 并导航至设备 > 工件夹具 > 台虎钳 1。

按[ALTER]设置台虎钳。

按 [E-Stop],然后选择 3.定制气动台虎钳。

M70/71 夹紧/松开

M116/M117 吹气打开/关闭

重复上述步骤,以设置虎钳 2。

注意:使用 M70 Pn/M71 Pn 夹紧或松开工件夹具页面上的台虎钳设置。 P 代码定义台虎钳编号。范围是 P1 到 P8。例如,M70 P1 夹住台虎钳 1,而 M71 P1 则将其松开。如果未随 M70 或 M71 指定 P 代码,则系统将默认为台虎钳 1。

注意:如果警报 391: 功能已禁用在命令工件夹具时生成,工件夹具尚未在工件夹具选项卡上正确设置。再次执行前面的步骤。

夹紧/松开可通过“工件夹具”选项卡或通过命令脚踏板进行操作。

可以在“设备”选项卡上操作“吹气”。