MyHaas 환영합니다,
!
Haas Tooling 게스트 주문 이력 MyHaas/HaasConnect 로그인 등록 Haas Tooling 내 계정 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 로그아웃 환영합니다, 내 기계 최근 활동 내 견적 내 계정 내 사용자 로그아웃
0
담당 대리점 찾기
  1. 언어 선택
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
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
      • 표면 연마기, 3063
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
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas 환영합니다,
!
Haas Tooling 게스트 주문 이력 MyHaas/HaasConnect 로그인 등록 Haas Tooling 내 계정 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 로그아웃 환영합니다, 내 기계 최근 활동 내 견적 내 계정 내 사용자 로그아웃
0
담당 대리점 찾기
  1. 언어 선택
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

검색 결과

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

Dual Programmable Air - Installation - AD0637

서비스 홈 방법 절차 듀얼 프로그래밍형 에어 - 설치 - AD0637

듀얼 프로그래밍형 에어 - 설치 - AD0637

- 섹션으로 건너뛰기 - Back to Top
Recently Updated Last updated: 06/06/2025

프로그래밍형 에어 - 설치


AD0637

개정판 A 06/2025

Introduction

이 절차는 다음과 같은 기계 및 변형된 기계에 프로그래밍 가능한 에어 옵션 [1]을 설치하는 방법을 보여줍니다.

  • VF-1/2/3/4/5/6/7/8/9
  • VM-2/3
  • DM-1/2
  • DT-1/2
  • MM
  • CM-1

기계 요구 사항

  • NGC 소프트웨어 요구 사항: 100.20.000.1200 이상.
  • 최소 메인 IO 펌웨어 버전: 4.0 이상. 
  • 93-1000878 - 프로그래밍형 에어 듀얼 현장 설치 키트
  • 93-1000910 -프로그래밍형 에어 듀얼 현장 설치 키트

중요: 듀얼 프로그래밍형 에어 옵션은 단일 프로그래밍형 에어 옵션 또는 전자 바이스 옵션과 호환되지 않습니다.

 중요: 프로그래밍형 에어 옵션은 2019년 6월 이전에 제작된 TAB 옵션이 있는 기계와 NOT COMPATIBLE 입니다.

중요: 기계의 제작 날짜에 따라 기계와 호환되도록 별도의 브래킷을 주문해야 할 수도 있습니다. 별도 판매 브래킷은25-12138,25-14177및25-12749입니다. 각 기계에 필요한 브래킷을 결정하려면 아래 표를 참조하십시오.

기계 날짜 부품 번호
VF-1/2 2022/07/22 이전에 제작됨 25-12138 및 25-14177
2022/07/22 이후에 제작됨 25-15873 및 25-15875
VF-1/2YT 2022/07/21 이전에 제작됨 25-12138 및 25-14177
2022/07/21 이후에 제작됨 25-15873 & 25-15875
VF-3/4 2022/07/30 이전에 제작됨 25-12749 및 25-14177 
2022/07/30 이후에 제작됨 25-15873 & 25-15875
VF-3YT/40 2022/08/16 이전에 제작됨 25-12749 및 25-14177 
2022/08/16 이후에 제작됨 25-15873 & 25-15875
VF-3YT/50 2022/12/01일 이전에 제작됨 25-12749 및 25-14177 
2022/12/01 이후에 제작됨 25-15873 & 25-15875
VF-5/40/XT 2022/09/20 이전에 제작됨 25-12749 및 25-14177 
2022/09/20 이후에 제작됨 25-15873 & 25-15875
VF-5/50/XT 2022/10/16 이전에 제작됨 25-12749 및 25-14177 
2022/10/16  이후에 제작됨 25-15873 & 25-15875
VF-6/40/50 2022/05/01 이전에 제작됨 25-12138 및 25-14177
2022/05/01 이후에 제작됨 25-15873 & 25-15875
VF-7/40/50 2022/05/01 이전에 제작됨 25-12138 및 25-14177
2022/05/01 이후에 제작됨 25-15873 & 25-15875
VF-8/40/50 2022/02/28 이전에 제작됨 25-12138 및 25-14177
2022/02/28 이후에 제작됨 25-15873 & 25-15875
VF-9/40/50 2022/02/28 이전에 제작됨 25-12138 및 25-14177
2022/02/28 이후에 제작됨 25-15873 & 25-15875
VR-8/9 2022/02/28 이전에 제작됨 25-12138 및 25-14177
2022/02/28 이후에 제작됨 25-15873 & 25-15875
VM-2/3 2022/05/01 이전에 제작됨 25-12138 및 25-14177
2022/05/01 이후에 제작됨 25-15873 & 25-15875
DT/DM-1/2 2022/01/28 이전에 제작됨 25-12138 및 25-14177
2022/01/28 이후에 제작됨 25-15873 & 25-15875
TM-0 2022/09/01 이전에 제작됨 25-12138 및 25-14177
2022/09/01 이후에 제작됨 25-15873 & 25-15875
TM-1 2022/01/28 이전에 제작됨 25-12138 및 25-14177
2022/01/28 이후에 제작됨 25-15873 & 25-15875
TM-2 2022/09/10 이전에 제작됨 25-12138 및 25-14177
2022/09/10 이후에 제작됨 25-15873 & 25-15875
CM-1 2022/08/25 이전에 제작됨 25-12138 및 25-14177
2022/08/25 이후에 제작됨 25-15873 & 25-15875

Solenoid Installation

1

솔레노이드 어셈블리[1]를 키트의 자석을 사용하여 CALM 캐비닛 도어 중앙에 부착합니다.

2

이중 프로그래밍형 에어 매니폴드에서 기계 [1]의 후면 또는 상단을 통해 케이블 도관을 배선합니다. 케이블 도관의 다른 쪽 끝을 솔레노이드 어셈블리로 솔레노이드 어셈블리 흡입구 [2]로 배선합니다. 제공된 자석을 사용하여 도관을 기계 [3]에 고정합니다. 

3

솔레노이드 어셈블리 [1]의 에어 라인 [4]를 CALM 캐비닛에 배치 및 연결하고, 푸쉬 투 커넥트 피팅을 설치해야 합니다.

피팅 위치를 연결하기 위한 푸시는 이중 프로그래밍형 에어 데칼을 참조하십시오.

4

솔레노이드 어셈블리의 전기 케이블은 전기 캐비닛 아래에 포장되어 있으며, 전기 캐비닛 아래에서 패널을 제거하고 그림과 같이 케이블 [4]를 솔레노이드 어셈블리 [1]로 배선합니다.

5

경고:  모든 전기 설치 전에 기계를 비상 정지시키고 끕니다.

솔레노이드 어셈블리[1]는 CALM 캐비닛 도어 중앙에 자석으로 부착됩니다.

CALM 캐비닛의 주 매니폴드에서 나오는 공기는 솔레노이드 어셈블리 [1]에 있는 작은 에어 매니폴드에 연결됩니다.

바이스의 솔레노이드 [4] 및 공기 분사장치 [3]의 공기 공급은 그림과 같이 CALM 캐비닛 [2]에 연결됩니다.

듀얼 프로그래밍형 에어 매니폴드 [3]에서 나오는 공기 분사장치의 검은색 에어 호스는 솔레노이드 어셈블리 [1]의 솔레노이드에 연결해야 합니다.

바이스 1의 빨간색(클램프) 및 녹색(언클램프) 호스를 빨간색 및 녹색 집타이로 솔레노이드[5]에 연결합니다.

바이스 2의 보라색(클램프) 및 주황색(언클램프) 호스를 보라색 및 주황색 집타이로 솔레노이드[6]에 연결합니다.

케이블 33-1206 [7]은 IOPCB의 P36 및 P50과 바이스의 솔레노이드 [5], [6]에 연결됩니다. 기계에 절삭유 리필 옵션이 있으면 P36에서 케이블을 제거하고 케이블 33-1206의 피그 테일 [8]에 연결합니다.

케이블 33-1207 [9]는 P13에서 케이블 33-0738 [10]의 어댑터에 연결됩니다.
 참고: 기계에 P13을 활용하는 다른 옵션이 장착된 경우 P13에서 나오는 피그테일 케이블에 연결하십시오.

케이블 32-1390 [11]은 기계 전면의 풋 페달에 연결됩니다.

6

케이블 도관이 솔레노이드 어셈블리에서 CALM 캐비닛 [1]로 가는 에어 라인과 전기 캐비닛 [2]로 가는 전기 케이블을 덮고 있는지 확인하십시오. 

참고: 케이블 경로 [3]을 따라 자석을 놓습니다. 

솔레노이드와 압력 스위치 케이블을 바이스 2 솔레노이드 [4]의 측면에 짚 타이로 묶습니다. 

Air Manifold Installation

1

테이블 위치

DT-1/2 - DM-1/2 - VF-1/2 - MM

프로그래밍 가능한 에어 매니폴드를 테이블의 거의 모든 곳에 설치할 수 있습니다. 도관이 충분히 느슨하고 이동거리 제한 상태에 있을 때 웨이커버에 걸리지 않는지 확인하십시오. 

VF-3/4/5

테이블의 대부분의 위치에 프로그래밍 가능한 에어 매니폴드를 장착할 수 있습니다. 도관이 충분히 느슨하고 이동거리 제한 상태에 있을 때 웨이커버에 걸리지 않는지 확인하십시오.

VF-5/40XT/50XT & VF-6/7/8/9

프로그래밍형 에어 매니폴드를 테이블 [1]의 오른쪽과 중앙에 설치합니다. 도관이 충분히 느슨하고 이동거리 제한 상태에 있을 때 웨이커버에 걸리지 않는지 확인하십시오.

VM-2/3

테이블의 대부분의 위치에 프로그래밍 가능한 에어 매니폴드를 장착할 수 있습니다. 도관이 충분히 느슨하고 이동거리 제한 상태에 있을 때 웨이커버에 걸리지 않는지 확인하십시오.

CM-1

프로그래밍 가능한 에어 매니폴드를 테이블의 거의 모든 곳에 설치할 수 있습니다. 도관이 충분히 느슨하고 이동거리 제한 상태에 있을 때 웨이커버에 걸리지 않는지 확인하십시오. 

 참고: 이 기계는 테이블 보조 급기장치와 함께 기본으로 제공됩니다. 프로그래밍 가능한 에어 매니폴드를 설치하려면 CALM 에어 매니폴드에 있는 새 위치를 사용해야 합니다. 기계 구성에 따라 프로그래밍 가능한 에어 솔레노이드를 추가하기 위해 어댑터를 만들어야 합니다.

2

사용자는 제공받은 프로그래밍형 바이스를 원하는 테이블 위치 [1],[2]에 설치해야 합니다.

동봉된 T-너트를 사용하여 매니폴드 브래킷을 테이블 [3]에 부착하십시오.

케이블 클램프 도관[4]을 기계의 판금 패널[5]에 설치하십시오.

참고: 이미지는 VF-Small, VF-Med 및 VF-Large 기계의 경우 도관의 판금 패널 개구부가 오른쪽 패널의 후면 또는 상부 패널의 오른쪽 후면에 있을 수 있음을 보여줍니다.

케이블 클램프 도관에서 가장 먼 모서리로 테이블을 조정하여 케이블의 이동 길이를 설정하십시오

도관 케이블 클램프의 가장 가까운 모서리에 테이블을 조정하여 이 옵션이 설치된 경우 전선관이 Z축 웨이커버, OMI 센서 또는 WIFI 카메라를 방해하지 않는지 확인하십시오.

사용자는 제공받은 바이스 및 공기 분사장치를 테이블의 에어 매니폴드에 연결합니다.

바이스 1의 클램프용 빨간색 집타이 위치.

바이스 1의 언클램프용 녹색 집타이 위치.

바이스 2의 클램프용 보라색 집타이 위치.

바이스 2의 언클램프용 주황색 집타이 위치.

두 바이스 모두의 공기 분사장치용 검정색 집타이 위치

 참고:  VF-소형 및 DT/DM 기계의 경우, 공기 연결이 기계 전면에 오도록 바이스를 배치하는 것이 가장 좋습니다. 공기 연결이 기계 뒤쪽에 있으면 호스가 웨이 커버에 접촉하게 됩니다.

 참고: 호스가 테이블의 두 번째 바이스에 닿기에는 너무 짧을 수 있습니다. 이 경우 키트에 사용할 연장 호스가 있습니다.

3

VF-3 ~ VF-5 및 VF-6 ~ VF-14의 경우

그림과 같이 스프링/자석[1] 어셈블리를 기계의 상단 패널에 부착합니다. [2]에 보이는 바와 같이 케이블 도관의 처짐을 방지하기 위해 사용합니다.

4

CM-1/2 기계의 경우

참고:2023년 1월 1일 이전에 제작된 기계에만 적용됩니다.

케이블 도관을 기계 위로 배선합니다. 엔클로저 상단의 개구부 [1] 내부에 케이블 도관을 고정합니다.

기계 외부에서 케이블 도관을 컬럼 아래 CALM 캐비닛으로 배선합니다. 

Foot Pedal Cable - Installation

1

전면 스커트에 5/8" 구멍을 뚫어 풋 페달 케이블을 설치합니다.

마그네틱 마운트를 사용하여 측면 스커트를 따라 케이블 32-1390을 I/O PCB의 P14에서 기계의 전면 스커트로 배선하여 풋 페달에 연결합니다.

중요: 미니밀에 설치할 때는 다음 단계를 사용하십시오.

2

미니 밀 설치

미니밀에서는 키트에 제공된 자석 [1]과 같이 풋 페달용 기계 전면에 판금 브래킷 [2]를 설치해야 합니다. 

I/O PCB의 P14부터 케이블 32-1390을 배선하고 브래킷 [2]에 케이블을 설치합니다.

3

그림과 같이 두 번째 풋 페달[2]을 첫 번째 페달[1]에 연결합니다.

Dual Programmable Air Activation

기계를 켭니다.

HBC 포털에 로그인합니다.

듀얼 프로그래밍형 에어 옵션 구성 패치 파일을 다운로드합니다.

참고: 듀얼 프로그래밍형 에어 키트를 주문하고 나면 구성 다운로드 페이지에 옵션 파일이 표시됩니다.  옵션이 나타나지 않으면 서비스 부서에 문의하십시오.

옵션 구성 패치 파일을 제어 장치에 로드하십시오.  차세대제어장치 - 구성 파일 - 다운로드/로드 절차를 참조하십시오.

Setup

1

SETTING을 누르고 설정 276 공작물 고정 입력 번호를 15로 설정합니다.

공압 바이스의 고정력은 고정/고정 해제 솔레노이드의 공기 조절기[1]를 통해 조정할 수 있습니다. 압력이 높을수록 고정력이 커집니다.

MDI에서 공작물 고정장치를 클램핑하고 스핀들을 작동하여 압력 스위치의 기능을 확인합니다. M03 S100;

기계가 경보 180 고정장치 고정되지 않음으로 경보를 울릴 때까지 조절기 [1]을 돌려 공기압을 완전히 낮춥니다. 압력을 원하는 압력으로 다시 조정하십시오.

2

[CURRENT COMMANDS]를 눌러 Devices >Workholding > Vise 1로 이동하십시오.

[ALTER]를 눌러 바이스를 설정합니다.

[E-Stop]을 눌러 3.맞춤형 공압 바이스를 선택합니다.

M70/71 클램프/언클램프

M116/M117 AIR BLAST(공기 분사장치) ON/OFF

위의 단계를 반복하여 바이스 2를 설정합니다.

참조: M70 Pn / M71 Pn을 사용하여 공작물 고정 페이지에서 바이스 설정을 고정하거나 고정 해제합니다. P 코드는 바이스 번호를 정의합니다. 범위는 P1-8입니다. 예를 들어 M70 P1은 바이스 1을 고정하고 M71 P1은 고정 해제합니다. M70 또는 M71에 P-코드가 지정되지 않은 경우 시스템은 기본적으로 Vise 1로 설정됩니다.

참고: 공작물 고정을 명령할 때 경보 391: 기능 비활성화가 발생하면 공작물 고정 탭에서 공작물 고정이 올바르게 설정되지 않은 것입니다. 이전 단계를 다시 수행하십시오.

클램프/언클램프는 공작물 고정 탭에서 또는 풋 페달 명령을 통해 작동할 수 있습니다.

공기 분사장치는 장치 탭에서 작동할 수 있습니다.