MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
Dual Programmable Air - Installation - AD0637

Service Home Instructieprocedure Programmeerbare lucht - Installatie - AD0637

Programmeerbare lucht - Installatie - AD0637

- Spring naar sectie - Back to Top
Recently Updated Last updated: 06/06/2025

Dubbel programmeerbare lucht - Installatie


AD0637

Revisie A 08/2025

Introduction

Deze procedure laat zien hoe u de programmeerbare luchtoptie [1] installeert op de volgende machines en hun varianten:

  • VF-1/2/3/4/5/6/7/8/9
  • VM-2/3
  • DM-1/2
  • DT-1/2
  • MM
  • CM-1

Machine-eisen

  • NGC-softwarevereisten: 100.20.000.1200 of hoger.
  • Minimale hoofd-IO-firmwareversie: 4.0 of hoger. 
  • 93-1000878 - SET VOOR INSTALLATIE ACHTERAF VAN DUBBEL PROGRAMMEERBARE LUCHT
  • 93-1000910 - PROGRAMMABLE AIR DUAL FIELD INSTALL KIT

belangrijk: De Dubbel programmeerbare lucht-optie is: NIET compatibel met de Enkelvoudig programmeerbare lucht-optie of de E-gereedschapsklem-optie.

 Belangrijk: De dubbele programmeerbare lucht optie is NIET COMPATIBEL met machines met de optie Inwendige luchtkoeling , die gebouwd zijn vóór juni 2019.

BELANGRIJK: Afhankelijk van de datum waarop de machine is gebouwd, moeten er mogelijk afzonderlijke beugels worden besteld om de machine compatibel te maken. De beugels die apart worden verkocht zijn25-12138,25-14177&25-12749. Raadpleeg de onderstaande tabel om te bepalen welke beugels nodig zijn voor elke machine:

VM-2/3

Machine Datum: Artikelnummer
VF-1/2 Gebouwd voor 22/7/2022 25-12138 en 25-14177
Gebouwd na 22/7/2022 25-15873 en 25-15875
VF-1/2YT Gebouwd voor 21/7/2022 25-12138 en  25-14177
Gebouwd na 21/7/2022 25-15873 & 25-15875
VF-3/4 Gebouwd voor 30/7/2022 25-12749 en 25-14177 
Gebouwd na 30/7/2022 25-15873 & 25-15875
VF-3YT/40 Gebouwd voor 16/8/2022 25-12749 en  25-14177 
Gebouwd na 16/8/2022 25-15873 & 25-15875
VF-3YT/50 Gebouwd voor 1/12/2022 25-12749 en  25-14177 
Gebouwd na 1/12/2022 25-15873 & 25-15875
VF-5/40/XT Gebouwd voor 20/9/22 25-12749 en  25-14177 
Gebouwd na 20/9/22 25-15873 & 25-15875
VF-5/50/XT Gebouwd vóór 16/10/22 25-12749 en  25-14177 
Gebouwd na 16/10/22 25-15873 & 25-15875
VF-6/40/50 Gebouwd voor 1/5/2022 25-12138 en  25-14177
Gebouwd na 1/5/2022 25-15873 & 25-15875
VF-7/40/50 Gebouwd voor 1/5/2022 25-12138 en  25-14177
Gebouwd na 1/5/2022 25-15873 & 25-15875
VF-8/40/50 Gebouwd voor 28/02/2022 25-12138 en  25-14177
Gebouwd na 28/2/2022 25-15873 & 25-15875
VF-9/40/50 Gebouwd voor 28/02/2022 25-12138 en  25-14177
Gebouwd na 28/2/2022 25-15873 & 25-15875
VR-8/9 Gebouwd voor 28/02/2022 25-12138 en  25-14177
Gebouwd na 28/2/2022 25-15873 & 25-15875 Gebouwd voor 1/5/2022 25-12138 en  25-14177
Gebouwd na 1/5/2022 25-15873 & 25-15875
DT/DM-1/2 Gebouwd voor 28/01/2022 25-12138 en  25-14177
Gebouwd na /28/01/2022 25-15873 & 25-15875
TM-0 Gebouwd voor 1/9/2022 25-12138 en  25-14177
Gebouwd na 1/9/2022 25-15873 & 25-15875
TM-1 Gebouwd voor 28/01/2022 25-12138 en  25-14177
Gebouwd na /28/01/2022 25-15873 & 25-15875
TM-2 Gebouwd voor 10/9/2022 25-12138 en  25-14177
Gebouwd na 10/9/2022 25-15873 & 25-15875
CM-1 Gebouwd voor 25/8/2022 25-12138 en  25-14177
Gebouwd na 25/08/2022 25-15873 & 25-15875

Air Manifold Installation

1

Tafellocaties

DT-1/2 - DM-1/2 - VF-1/2 - MM

Het programmeerbare luchtverdeelstuk kan bijna overal op de tafel worden geïnstalleerd. Controleer of de kabelgoot voldoende speling heeft en niet in de geleidingsafdekkingen blijft haken wanneer ze aan de uitslagbegrenzingen zit. 

VF-3/4/5

Het programmeerbare luchtverdeelstuk kan op de meeste locaties op de tafel worden gemonteerd. Controleer of de kabelgoot voldoende speling heeft en niet in de geleidingsafdekkingen blijft haken wanneer ze aan de uitslagbegrenzingen zit.

VF-5/40XT/50XT & VF-6/7/8/9

Installeer het programmeerbare luchtverdeelstuk aan de rechterkant en in het midden van de tafel [1]. Controleer of de kabelgoot voldoende speling heeft en niet in de geleidingsafdekkingen blijft haken wanneer ze aan de uitslagbegrenzingen zit.

VM-2/3

Het programmeerbare luchtverdeelstuk kan op de meeste locaties op de tafel worden gemonteerd. Controleer of de kabelgoot voldoende speling heeft en niet in de geleidingsafdekkingen blijft haken wanneer ze aan de uitslagbegrenzingen zit.

CM-1

Het programmeerbare luchtverdeelstuk kan bijna overal op de tafel worden geïnstalleerd. Controleer of de kabelgoot voldoende speling heeft en niet in de geleidingsafdekkingen blijft haken wanneer ze aan de uitslagbegrenzingen zit. 

 Opmerking: Deze machines worden standaard geleverd met Extra tafelluchttoevoer. Om het programmeerbare luchtverdeelstuk te installeren, moet een nieuwe locatie op het CALM-luchtverdeelstuk worden gebruikt. Afhankelijk van de machineconfiguratie moet een adapter worden gemaakt om de programmeerbare luchtventiel toe te voegen.

2

Die van de door de gebruiker aangeleverde programmeerbare gereedschapklem moet op de gewenste tafellocatie worden geïnstalleerd [1],[2].

Gebruik de meegeleverde T-moer om de verdeelstukbeugel aan de rechter voorkant van de tafel te bevestigen [3].

Installeer de kabelklembuis [4] in het plaatwerk paneel [5] van de machine.

OPMERKING: De afbeelding toont voor een VF-Small, op VF-Med- en VF-Large-machines kan de plaat metalen paneelopening voor de leiding zich aan de achterkant van het rechterpaneel of aan de rechterkant van het bovenpaneel bevinden.

Jog de tafel in de verste hoek van de kabelklemdoorvoerbuis om de reislengte van de kabel in te stellen

Schuif de tafel in de dichtstbijzijnde hoek van de kabelklem van de kabelgoot en controleer of de kabelgoot de Z-as geleidingsafdekking, OMI-sensor of WIFI-camera niet hindert als deze opties zijn geïnstalleerd

Steek de door de gebruiker geleverde gereedschapklem en luchtstraal in het luchtverdeelstuk op de tafel

Rood trekbandje-locatie voor vastzetten van klem 1.

Groen trekbandje-locatie voor losmaken klem 1.

Rood trekbandje-locatie voor vastzetten van klem 2.

Groen trekbandje-locatie voor losmaken van klem 2.

Zwart trekband-locatie voor luchtstoot op beide klemmen

 Opmerking: Op VF-Small's en  DT/DM- machines is het raadzaam om de gereedschapsklemmen zo te plaatsen dat de luchtaansluitingen zich aan de voorkant van de machine bevinden. Als de luchtaansluitingen zich aan de achterkant van de machine bevinden, zullen de slangen de geleidingsafdekkingen raken.

 Opmerking: Het is mogelijk dat de slangen te kort zijn om de tweede bankschroef op de tafel te bereiken, er zijn verlengslangen om in dat geval de kit te gebruiken.

3

Voor VF-3 tot VF-5 en VF-6 tot VF-14

Bevestig de veer/magneet [1] aan het bovenpaneel van de machine zoals afgebeeld. Gebruik het om het hangen van de kabelgoot te helpen zoals weergegeven in [2].

4

Voor CM-1/2 machines

 OPMERKING: Alleen van toepassing op machines gebouwd VOOR 1/1/2023.

Voer de kabelgoot omhoog op de machine . Zet de kabelgoot vast in de opening bovenop de behuizing [1].

Leid de kabelgoot van buiten de machine langs de kolom naar de CALM-kast. 

Solenoid Installation

1

Waarschuwing:  Noodstop en zet de machine uit voordat u een elektrische installatie uitvoert

Bevestig de ventieleenheid [1] aan het midden van de CALM-kastdeur [2] met behulp van de magneten in de set.

2

Leid de kabelgoot van het dubbele programmeerbare verdeelstuk naar buiten door de achterkant of bovenkant van de machine [1].

Leid het andere uiteinde van de kabelgoot naar de ventiel naar de inlaat van de ventiel [2].

Gebruik de meegeleverde magneten om de leiding aan de machine te beveiligen [3]. 

3

Leid de luchtslangen van de leiding in de ventiel [1].

Sluit elke luchtslang aan op de ventiel connector met de bijpassende kleur ziptie. 

4

Sluit de elektrische kabels aan op de drukschakelaars [1].

De kabel met het label V1 moet worden bevestigd aan de schakelaar voor klem 1.

De kabel met het label V2 moet worden bevestigd aan de schakelaar voor klem 2. 

5

Leid de doorzichtige luchtleiding naar het ventiel van klem 2 [1]. Als de twee ventielen nog niet zijn aangesloten [2], gebruik dan een extra slang om ze aan te sluiten [3]. 

6

Leid de elektrische kabels van de ventiel naar de elektrische kast.

Verwijder het paneel aan de onderkant van de elektrische kast en leid de kabels zoals afgebeeld [1]. Raadpleeg het diagram in Stap 7 om te zien waar u kabels op de I/O-PCB moet routeren. 

Opmerking: Raadpleeg de luchtsmeersysteemsticker voor de locatie en labels van luchtpoorten. 

De luchtleidingen van de ventiel worden naar de lucht-/smeerkast geleid [2]. Gebruik een T-fitting om beide zwarte luchtslangen aan de poort met het label Programmeerbare lucht te bevestigen. Leid de doorzichtige luchtleiding naar de luchtpoort met het label Externe luchtaansluitingspoort/Programmeerbaar luchtstootventiel. 

7

Raadpleeg de grafiek om de bedrading te controleren. 

Kabel 33-1206 [7] maakt verbinding met P36 en P50 op de IOPCB en naar de ventielen van de klem [5],[6]. Als de machine is uitgerust met de optie voor het bijvullen van koelmiddel, verwijder dan de kabel van P36 en sluit deze aan op de pigtail [8] op de kabel 33-1206.

Kabel 33-1207 [9] maakt verbinding met de adapter via kabel 33-0738 [10] op P13.
 Opmerking: Als de machine is uitgerust met andere opties die P13 gebruiken, sluit u deze aan op de pigtail-kabel die uit P13 komt.

Kabel 32-1390 [11] wordt aangesloten op het voetpedaal aan de voorkant van de machine. Het wordt naar P14 geleid op de I/O-kaart. 

Foot Pedal Cable - Installation

1

Boor een 5/8" gat in de voorste rok om de voetpedaalkabel te installeren.

Leid de kabel 32-1390 van P14 op de I/O-printplaat langs de zijkant met behulp van de magnetische bevestigingen aan de voorkant van de machine om verbinding te maken met het voetpedaal.

belangrijk: Gebruik de volgende stap bij installatie op een Mini Mill.

2

Mini Mill installeren

Op Mini Mills moet een plaatmetalen beugel [2] worden geïnstalleerd aan de voorkant van de machine voor het voetpedaal, zoals weergegeven met de magneet [1] die in de set wordt meegeleverd. 

Route kabel 32-1390 van P14 op de I/O-PCB en installeer de kabel op de beugel [2].

3

Sluit het tweede voetpedaal [2] aan op het eerste pedaal [1] zoals afgebeeld.

Dual Programmable Air Activation

Schakel de machine in.

Log in op het HBC-portaal.

Download de patchbestanden voor de configuratie van de optie Dubbel programmeerbare lucht.

Opmerking: De optiebestanden worden op de configuratiedownloadpagina weergegeven nadat de Dubbel programmeerbare lucht-set is besteld.  Als de optie niet wordt weergegeven, neemt u contact op met de service afdeling.

Laad het patch bestand voor de configuratie van de optie in het besturingselement.  Verwijzen naar de VOLGENDE GENERATIE CONTROL-CONFIGURATIEBESTAND-DOWNLOADEN/LADEN Procedure.

Setup

1

Druk op INSTELLING en stel Instelling 276 Invoernummer werkstukopspanning in op 15.

De klemkracht van de pneumatische gereedschapsklem kan worden aangepast door die van de luchtregelaar [1] op het Klemmen/loslaten-magneetventiel aan te passen. Hoe hoger de druk, hoe groter de klemkracht.

Controleer de werking van de drukschakelaar door het werkstuk vast te klemmen en de spil in de MDI draaien: M03 S100;

Verlaag de luchtdruk tot nul door de regelaar [1] omlaag te draaien totdat de machine een alarm geeft Alarm 180 Armatuur niet geklemd. Stel de druk weer in op de gewenste druk.

2

druk op [CURRENT COMMANDS] en ga naar Apparaten > Werkbelasting > Bankschroef 1.

druk op [ALTER] om de bankschroef te installeren.

druk op [E-Stop] en selecteer 3. aangepaste pneumatische bankschroef.

M70/71 KLEMMEN/ONTSPANNEN

M116/M117 LUCHTSTOOT AAN/UIT

Herhaal de bovenstaande stappen om klem 2 in te stellen.

Opmerking: Gebruik M70 Pn / M71 Pn om de bankschroeven op de werkopspanpagina vast te klemmen of los te maken. De P-code definieert het bankschroefnummer. Het bereik is P1 - 8. M70 P1 klemt bijvoorbeeld bankschroef 1 vast en M71 P1 maakt hem los. Het systeem gaat standaard naar Bankschroef 1 als er geen P-code is gespecificeerd met M70 of M71.

Opmerking: Als het alarm 391: Functie uitgeschakeld wordt gegenereerd bij het besturen van de werkstukopspanning, is de werkstukopspanning niet correct ingesteld op het tabblad Werkstukopspanning. Voer de voorgaande stappen opnieuw uit.

Klem vastzetten / losmaken kan worden bediend vanaf het tabblad Werkstukopspanning of door gebruik van het voetpedaal.

Air Blast kan worden bediend vanaf het tabblad Apparaten.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.