My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
Dual Programmable Air - Installation - AD0637

Palvelujen aloitussivu Toimenpideohjeet Kaksoispuristimille ohjelmoitava paineilma – Asennus – AD0637

Kaksoispuristimille ohjelmoitava paineilma – Asennus – AD0637

- Siirry osioon - Back to Top
Recently Updated Last updated: 06/06/2025

Ohjelmoitava paineilma – Asennus


AD0637

Versio A – 8/2025

Introduction

Näissä ohjeissa kerrotaan, miten ohjelmoitava paineilmavaihtoehto [1] asennetaan seuraaviin koneisiin ja niiden versioihin:

  • VF-1/2/3/4/5/6/7/8/9
  • VM-2/3
  • DM-1/2
  • DT-1/2
  • MM
  • CM-1

Koneen vaatimukset

  • NGC-ohjelmistovaatimukset: 100.20.000.1200 tai uudempi.
  • Pää-IO-laiteohjelmisto vähintään versio: 4.0 tai uudempi. 
  • 93-1000878 – OHJELMOITAVAN PAINEILMAN JÄLKIASENNUS
  • 93-1000910 – KAKSOISPURISTIMILLE OHJELMOITAVAN PAINEILMAN JÄLKIASENNUSSARJA

Tärkeää: Ohjelmoitava paineilma kaksoispuristimille -vaihtoehto EI ole yhteensopiva Ohjelmoitava paineilma yksittäispuristimille- tai E-puristin-vaihtoehdon kanssa.

  Tärkeää: Ohjelmoitava kaksoispaineilmavaihtoehto  EI OLE YHTEENSOPIVA   TAB -optiolla varustettujen koneiden kanssa, jotka on valmistettu  ennen kesäkuuta 2019.

TÄRKEÄÄ: Koneen valmistuspäivämäärän mukaan on ehkä tilattava erilliset kiinnikkeet, jotta kone olisi yhteensopiva. Erikseen myytävät kiinnikkeet ovat25-12138,25-14177 ja 25-12749. Katso alla olevasta taulukosta, mitä kiinnikkeitä kuhunkin koneeseen tarvitaan:

VM-2/3

Kone Päivämäärä Osanumero
VF-1/2 Valmistettu ennen 22.7.2022 25-12138 ja 25-14177
Valmistettu 22.7.2022 jälkeen 25-15873 ja 25-15875
VF-1/2YT Valmistettu ennen 21.7.2022 25-12138 ja 25-14177
Valmistettu 21.7.2022 jälkeen 25-15873 & 25-15875
VF-3/4 Valmistettu ennen 30.7.2022 25-12749 ja 25-14177 
Valmistettu 30.7.2022 jälkeen 25-15873 & 25-15875
VF-3YT/40 Valmistettu ennen 16.8.2022 25-12749 ja 25-14177 
Valmistettu 16.8.2022 jälkeen 25-15873 & 25-15875
VF-3YT/50 Valmistettu ennen 1.12.2022 25-12749 ja 25-14177 
Valmistettu 1.12.2022 jälkeen 25-15873 & 25-15875
VF-5/40/XT Valmistettu ennen 20.9.2022 25-12749 ja 25-14177 
Valmistettu 20.9.2022 jälkeen 25-15873 & 25-15875
VF-5/50/XT Valmistettu ennen 16.10.2022 25-12749 ja 25-14177 
Valmistettu 16.10.2022 jälkeen 25-15873 & 25-15875
VF-6/40/50 Valmistettu ennen 1.5.2022 25-12138 ja 25-14177
Valmistettu 1.5.2022 jälkeen 25-15873 & 25-15875
VF-7/40/50 Valmistettu ennen 1.5.2022 25-12138 ja 25-14177
Valmistettu 1.5.2022 jälkeen 25-15873 & 25-15875
VF-8/40/50 Valmistettu ennen 28.2.2022 25-12138 ja 25-14177
Valmistettu 28.2.2022 jälkeen 25-15873 & 25-15875
VF-9/40/50 Valmistettu ennen 28.2.2022 25-12138 ja 25-14177
Valmistettu 28.2.2022 jälkeen 25-15873 & 25-15875
VR-8/9 Valmistettu ennen 28.2.2022 25-12138 ja 25-14177
Valmistettu 28.2.2022 jälkeen 25-15873 & 25-15875 Valmistettu ennen 1.5.2022 25-12138 ja 25-14177
Valmistettu 1.5.2022 jälkeen 25-15873 & 25-15875
DT/DM-1/2 Valmistettu ennen 28.1.2022 25-12138 ja 25-14177
Valmistettu 28.1.2022 jälkeen 25-15873 & 25-15875
TM-0 Valmistettu ennen 1.9.2022 25-12138 ja 25-14177
Valmistettu 1.9.2022 jälkeen 25-15873 & 25-15875
TM-1 Valmistettu ennen 28.1.2022 25-12138 ja 25-14177
Valmistettu 28.1.2022 jälkeen 25-15873 & 25-15875
TM-2 Valmistettu ennen 10.9.2022 25-12138 ja 25-14177
Valmistettu 10.9.2022 jälkeen 25-15873 & 25-15875
CM-1 Valmistettu ennen 25.8.2022 25-12138 ja 25-14177
Valmistettu 25.8.2022 jälkeen 25-15873 & 25-15875

Air Manifold Installation

1

Sijainnit pöydällä

DT-1/2 – DM-1/2 – VF-1/2 – MM

Ohjelmoitava ilmanjakotukki voidaan asentaa lähes mihin tahansa kohtaan pöydällä. Varmista, että kanavalla on tarpeeksi liikkumavaraa ja ettei se tartu johdesuojiin, kun se on liikealueensa rajoilla. 

VF-3/4/5

Ohjelmoitava ilmanjakotukki voidaan asentaa useimpiin kohtiin pöydällä. Varmista, että kanavalla on tarpeeksi liikkumavaraa ja ettei se tartu johdesuojiin, kun se on liikealueensa rajoilla.

VF-5/40XT/50XT ja VF-6/7/8/9

Asenna ohjelmoitava ilmanjakotukki pöydän oikealle puolelle ja keskelle [1]. Varmista, että kanavalla on riittävästi liikkumavaraa ja ettei se tartu johdesuojiin, kun se on liikealueensa rajoilla.

VM-2/3

Ohjelmoitava ilmanjakotukki voidaan asentaa useimpiin kohtiin pöydällä. Varmista, että kanavalla on tarpeeksi liikkumavaraa ja ettei se tartu johdesuojiin, kun se on liikealueensa rajoilla.

CM-1

Ohjelmoitava ilmanjakotukki voidaan asentaa lähes mihin tahansa kohtaan pöydällä. Varmista, että kanavalla on tarpeeksi liikkumavaraa ja ettei se tartu johdesuojiin, kun se on liikealueensa rajoilla. 

  Huomautus:  Näiden koneiden mukana toimitetaan vakiovarusteena pöydän paineilman lisäsyötin. Ohjelmoitavan ilmanjakotukin asentamiseen on käytettävä uutta sijaintia CALM-ilmanjakotukissa. Koneen kokoonpanon mukaan ohjelmoitavaan ilmasolenoidiin on lisättävä adapteri.

2

Käyttäjän toimittama ohjelmoitava puristin on asennettava haluttuun sijaintiin pöydällä [1],[2].

Kiinnitä jakotukin kiinnike mukana toimitetulla T-mutterilla pöytään [3].

Asenna kaapelipuristimen kanava [4] koneen metallilevypaneeliin [5].

HUOM: Kuvassa näkyy pienen VF:n, keskikokoisen VF:n ja suuren VF:n koneissa oleva suojaputken metallilevypaneelin aukko, joka voi olla oikeanpuoleisen paneelin takana tai yläpaneelin oikealla puolella.

Nykäyssyötä pöytä kauimpaan nurkkaan kaapelipuristimen kanavasta kaapelin liikealueen pituuden määrittämiseksi.

Nykäyssyötä pöytä lähimpään nurkkaan kanavan kaapelipuristimesta ja varmista, ettei kanava ole Z-akselin johdesuojan, OMI-anturin tai WIFI-kameran tiellä, jos nämä vaihtoehdot ovat asennettuina.

Kytke käyttäjän toimittama puristin ja ilmapuhallus pöydän ilmanjakotukkiin.

Punaisen nippusiteen kohta puristimen 1 lukitukselle.

Vihreän nippusiteen kohta puristimen 1 avaamiselle.

Puristimen purppura nippusiteen sijainti puristimessa 2.

Oranssi nippusiteen paikka puristimen 2 avaamista varten.

Mustan nippusiteen kohta molemman puristimen ilmapuhallukselle.

 Huom: Pienissä VF-koneissa ja DT/DM-koneissa kannattaa sijoittaa puristimet niin, että paineilmaliitännät tulevat koneen etuosaan.  Jos paineilmaliitännät ovat koneen takana, letkut osuvat johdesuojiin.

 Huom: Letkut voivat olla liian lyhyitä pöydällä olevaan toiseen puristimeen yltämiseksi. Sitä varten sarjassa on jatkoletkuja.

3

Malleille VF-3–VF-5 ja VF-6–VF-14

Kiinnitä jousi-/magneettikokoonpano [1] koneen yläpaneeliin kuvan osoittamalla tavalla. Käytä sitä apuna kaapelikanavan roikuttamisessa, kuten kuvassa [2].

4

CM-1/2-koneet

 HUOM:Koskee vain koneita, jotka on valmistettu ENNEN 1.1.2023.

Vie kaapelikanava koneeseen. Kiinnitä kaapelikanava kotelon [1] päällä olevan aukon sisään.

Reititä kaapelikanava koneen ulkopuolelta alas pylvääseen ja CALM-kaappiin.

Solenoid Installation

1

Varoitus: Käytä hätäpysäytystä ja sammuta kone ennen mitään sähköasennusta

Kiinnitä solenoidikokoonpano [1] CALM-kaapin oven [2] keskelle sarjan magneeteilla.

2

Reititä kaapelikanava ohjelmoitavan ilman kaksoisjakotukista ulos koneen takaosan tai yläosan läpi [1].

Reititä kaapelikanavan toinen pää solenoidikokoonpanon sisäänottoon [2].

Käytä mukana toimitettuja magneetteja suojaputken kiinnittämiseksi koneeseen [3]. 

3

Reititä ilmaletkut putkesta solenoidikokoonpanoon [1].

Liitä kukin paineilmaletku solenoidin liittimeen vastaavan värisellä nippusiteellä. 

4

Liitä sähkökaapelit painekytkimiin [1].

Kaapeli, jossa on merkintä V1, tulee kiinnittää puristimen 1 kytkimeen.

Kaapeli, jossa on merkintä V2, tulee kiinnittää puristimen 2 kytkimeen. 

5

Reititä kirkas paineilmalinja puristimen 2 solenoidiin [1]. Jos kahta solenoidia ei ole vielä liitetty [2], käytä lisäletkua niiden liittämiseen [3]. 

6

Reititä sähkökaapelit solenoidikokoonpanosta sähkökaappiin.

Irrota sähkökaapin pohjassa oleva paneeli ja reititä kaapelit kuvan [1] mukaisesti. Katso vaiheen 7 kaaviosta mihin I/O-piirikortin kaapelit reititetään.

Huomautus: Katso ilma- ja voitelujärjestelmän tarrasta ilmaporttien sijainti ja merkinnät. 

Solenoidikokoonpanon paineilmalinjat reititetään ilma-/voitelukaappiin [2]. Kiinnitä molemmat mustat paineilmaletkut t-liittimellä porttiin, jossa on merkintä Ohjelmoitava ilma. Reititä kirkas paineilmalinja paineilmaporttiin, jossa on merkintä Apuilmaventtiilin syöttöportti / Ohjelmoitava ilmapuhalluksen solenoidi. 

7

Tarkista johdotus taulukosta. 

Kaapeli 33-1206 [7] liitetään IO-piirilevyn P36- ja P50-liittimiin ja puristimen solenoideihin [5],[6]. Jos koneessa on jäähdytysnesteen täyttövaihtoehto, irrota kaapeli liitännästä P36 ja kytke se kaapelin 33-1206 saparoon [8].

Kaapeli 33-1207 [9] liitetään adapteriin kaapelista 33-0738 [10] liitäntään P13.
 Huom: Jos kone on varustettu muilla P13:a käyttävillä lisävarusteilla, kytke se P13:sta tulevaan saparokaapeliin.

Kaapeli 32-1390 [11] liitetään koneen etuosassa olevaan jalkakytkimeen. Se ohjataan I/O-kortin kohtaan P14. 

Foot Pedal Cable - Installation

1

Poraa etuhelmaan 5/8” reikä jalkakytkimen kaapelin asentamista varten.

Reititä kaapeli 32-1390 I/O-piirikortin  P14 :stä koneen etuhelmaan sivuhelmaa pitkin magneettikiinnityksen avulla kytkeäksesi sen jalkakytkimeen.

Tärkeää: Käytä seuraavaa vaihetta, jos asennat Mini Mill -jyrsinkoneeseen.

2

Mini Mill -jyrsinkoneen asennus

Mini Mill -jyrsinkoneissa on asennettava koneen etuosaan jalkapoljinta varten metallilevykiinnike [2], kuten kuvassa pakkaukseen sisältyvällä magneetilla [1]. 

Reititä kaapeli 32-1390 I/O-piirilevyn liitännästä P14 ja asenna kaapeli kiinnikkeeseen [2].

3

Kytke toinen jalkapoljin [2] ensimmäiseen polkimeen [1] kuvan osoittamalla tavalla.

Dual Programmable Air Activation

Käynnistä laite.

Kirjaudu HBC-portaaliin.

Lataa kaksoispuristimille ohjelmoitavan paineilman asetusmääritysten korjaustiedostot.

Huomautus: Asetustiedostot tulevat näkyviin määrityksen lataussivulle sen jälkeen, kun kaksoispuristimille ohjelmoitavan paineilman sarja on tilattu.  Jos asetusvaihtoehtoa ei näy, ota yhteyttä huolto-osastoon.

Lataa ohjaukseen asetusmääritysten korjaustiedosto.  Katso toimintaohje SEURAAVAN SUKUPOLVEN OHJAUS – KOKOONPANOTIEDOSTO – LATAAMINEN/LATAA .

Setup

1

Paina SETTING (Asetus)ja aseta  asetus 276 Workholding Input Number (Työkappaleen kiinnityksen  tulonumero) arvoon 15.

Pneumaattisen puristimen puristusvoimaa voidaan säätää säätämällä puristus/vapautussolenoidin ilmansäädintä [1]. Mitä suurempi paine, sitä suurempi puristusvoima.

Varmista painekytkimen toiminnot lukitsemalla työkappaleen kiinnitys ja käyttämällä karaa  MDI:ssä: M03 S100;

Laske ilmanpaine kokonaan alas kääntämällä säädintä[1], kunnes kone hälyttää  Alarm 180 Fixture Not Clamped (Hälytys 180 Kiinnitys ei kiinni). Säädä paine takaisin haluttuun paineeseen.

2

Paina [CURRENT COMMANDS] ja navigoi kohtaan Laitteet > Työkappaleen kiinnitys > Puristin 1.

Paina [ALTER] määrittääksesi puristimen asetukset

Paina [E-Stop] ja valitse 3.Mukautettu paineilmapuristin.

M70/71 LUKITSE/AVAA

M116/M117 ILMAPUHALLUS PÄÄLLE/POIS

Aseta puristin 2 toistamalla yllä olevat vaiheet.

Huom: Käytä M70 Pn / M71 Pn -koodia puristaaksesi tai vapauttaaksesi puristimen asetukset työkappaleen kiinnityssivulla. P-koodi määrittää ruuvipenkin numeron. Vaihteluväli on P1 - 8. Esimerkiksi M70 P1 lukitsee puristimen 1 ja M71 P1 avaa sen. Järjestelmä käyttää oletusarvoisesti puristinta 1, jos P-koodia ei ole määritetty koodilla M70 tai M71.

 Huomautus: Jos työkappaleen kiinnittimen komennon aikana syntyy hälytys 391: Ominaisuus poistettu käytöstä, työkappaleen kiinnitintä ei ole asetettu oikein työkappaleen kiinnittimen välilehdessä. Suorita edelliset vaiheet uudelleen.

Kiinnitystä/irrotusta voidaan käyttää työkappaleen kiinnitys -välilehdeltä tai käskemällä jalkapoljinta.

Ilmapuhallusta voidaan käyttää Laitteet-välilehdeltä.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.