My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
Dual Programmable Air - Installation - AD0637

Pagina principală Service Instrucțiuni de folosire Aer programabil – Instalare – AD0637

Aer programabil – Instalare – AD0637

- Salt la secțiune - Back to Top
Recently Updated Last updated: 06/06/2025

Aer programabil dual – Instalare


AD0637

Revizia A 08/2025

Introduction

Această procedură vă va arăta cum să instalați opțiunea pentru aer programabil [1] pe următoarele mașini și variantele acestora:

  • VF-1/2/3/4/5/6/7/8/9
  • VM-2/3
  • DM-1/2
  • DT-1/2
  • MM
  • CM-1

Cerințe privind mașina

  • Cerințe software NGC: 100.20.000.1200 sau versiuni ulterioare.
  • Firmware IO principal minim: versiunea 4.0 sau o versiune ulterioară. 
  • 93-1000878 - AER PROGRAMABIL DUAL INSTALARE LA CLIENT
  • 93-1000910 - AER PROGRAMABIL DUAL INSTALARE LA CLIENT

Important: Opțiunea Aer programabil dualNU este compatibilă cu opțiunea Aer programabil simplu sau cu opțiunea E-vise.

 Important: Opțiunea aer programabil dublă NU ESTE COMPATIBILĂ  cu mașinile cu opțiunea TAB construite înainte de iunie 2019.

IMPORTANT: În funcție de data fabricației mașinii,este posibil să fie necesară comandarea unor suporturi separate pentru ca mașina să devină compatibilă. Suporturile care sunt vândute separat sunt 25-12138,25-14177 și 25-12749. Consultați tabelul de mai jos pentru a determina ce suporturi sunt necesare pentru fiecare maşină:

VM-2/3

Mașină Dată Număr piesă
VF-1/2 Construit înainte de 22.07.2022 25-12138 și 25-14177
Construit după 22.07.2022 25-15873 și 25-15875
VF-1/2YT Construit înainte de 21.07.2022 25-12138 și  25-14177
Construit după 21.07.2022 25-15873 & 25-15875
VF-3/4 Construit înainte de 30.07.2022 25-12749 și 25-14177 
Construit după 30.07.2022 25-15873 & 25-15875
VF-3YT/40 Construit înainte de 16.08.2022 25-12749 și  25-14177 
Construit după 16.08.2022 25-15873 & 25-15875
VF-3YT/50 Construit înainte de 01.12.2022 25-12749 și  25-14177 
Construit după 01.12.2022 25-15873 & 25-15875
VF-5/40/XT Construit înainte de 20.09.2022 25-12749 și  25-14177 
Construit după 20.09.2022 25-15873 & 25-15875
VF-5/50/XT Construit înainte de 16.10.2022 25-12749 și  25-14177 
Construit după 16.10.2022 25-15873 & 25-15875
VF-6/40/50 Construit înainte de 01.05.2022 25-12138 și  25-14177
Construit după 01.05.2022 25-15873 & 25-15875
VF-7/40/50 Construit înainte de 01.05.2022 25-12138 și  25-14177
Construit după 01.05.2022 25-15873 & 25-15875
VF-8/40/50 Construit înainte de 28.02.2022 25-12138 și  25-14177
Construit după 28.02.2022 25-15873 & 25-15875
VF-9/40/50 Construit înainte de 28.02.2022 25-12138 și  25-14177
Construit după 28.02.2022 25-15873 & 25-15875
VR-8/9 Construit înainte de 28.02.2022 25-12138 și  25-14177
Construit după 28.02.2022 25-15873 & 25-15875 Construit înainte de 01.05.2022 25-12138 și  25-14177
Construit după 01.05.2022 25-15873 & 25-15875
DT/DM-1/2 Construit înainte de 28.01.2022 25-12138 și  25-14177
Construit după 28.01.2022 25-15873 & 25-15875
TM-0 Construit înainte de 01.09.2022 25-12138 și  25-14177
Construit după 01.09.2022 25-15873 & 25-15875
TM-1 Construit înainte de 28.01.2022 25-12138 și  25-14177
Construit după 28.01.2022 25-15873 & 25-15875
TM-2 Construit înainte de 10.09.2022 25-12138 și  25-14177
Construit după 10.09.2022 25-15873 & 25-15875
CM-1 Construit înainte de 25.08.2022 25-12138 și  25-14177
Construit după 25.08.2022 25-15873 & 25-15875

Air Manifold Installation

1

Locații masă

DT-1/2 – DM-1/2 – VF-1/2 – MM

Colectorul de aer programabil poate fi montat aproape oriunde pe masă. Asigurați-vă că tubul are suficient spațiu și că nu se prinde de capacele de protecție glisieră când se află la limitele de cursă. 

VF-3/4/5

Colectorul de aer programabil poate fi montat în majoritatea locațiilor de pe masă. Asigurați-vă că tubul are suficient spațiu și că nu se prinde de capacele de protecție glisieră când se află la limitele de cursă.

VF-5/40XT/50XT & VF-6/7/8/9

Montați colectorul de aer programabil în partea dreaptă și în mijlocul mesei [1]. Asigurați-vă că tubul are suficient spațiu și că nu se prinde de capacele de protecție glisieră când se află la limitele de cursă.

VM-2/3

Colectorul de aer programabil poate fi montat în majoritatea locațiilor de pe masă. Asigurați-vă că tubul are suficient spațiu și că nu se prinde de capacele de protecție glisieră când se află la limitele de cursă.

CM-1

Colectorul de aer programabil poate fi montat aproape oriunde pe masă. Asigurați-vă că tubul are suficient spațiu și că nu se prinde de capacele de protecție glisieră când se află la limitele de cursă. 

 Notă: Aceste mașini vin standard cu Alimentare cu aer suplimentară a mesei. Pentru montare colectorului de aer programabil, va trebui utilizată o nouă locație de pe colectorul de aer CALM. În funcție de configurația mașinii, trebuie confecționat un adaptor pentru a adăuga solenoidul de aer programabil.

2

Menghina programabilă furnizată de utilizator trebuie montată în locația dorită a mesei [1],[2].

Utilizați piulița T inclusă pentru a atașa suportul colectorului la masă [3].

Instalați tubul pentru clema cablului [4] în panoul din tablă [5] al maşinii.

NOTĂ: Imaginea prezintă spațiul de trecere al cablului prin capacul din tablă care, la mașinile VF-Small, VF-Med și VF-Large, se poate afla în partea din spate a panoului din dreapta sau în partea din dreapta spate a panoului superior.

Deplasați masa în colțul cel mai îndepărtat de tubul pentru clema cablului pentru a seta lungimea de cursă a cablului.

Deplasați masa în colțul cel mai apropiat de tubul pentru clema cablului și asigurați-vă că tubul nu interferează cu capacul de protecție al glisierei al axei Z, cu senzorul OMI sau cu camera Wi-Fi dacă sunt instalate aceste opțiuni.

Conectați menghina furnizată de utilizator și pistonul de sablare la colectorul de aer de pe masă.

Locația colierului de plastic roșu pentru strângere pe Menghina 1.

Locația colierului de plastic verde pentru slăbire pe Menghina 1.

Locația colierului de plastic violet pentru clema pe Menghina 2.

Locație ziptie portocalie pentru desprindere pe Menghina 2.

Locația colierului de plastic negru pentru jetul de aer pe ambele menghine.

 Notă: Pe  mașinile  VF-Small  și DT/DM, cel mai bine este să plasați menghinele astfel încât conexiunile de aer să se afle în partea frontală a mașinii. Dacă racordurile de aer se află în partea din spate a mașinii, furtunurile vor lovi capacele de protecție glisieră.

 Notă: Furtunurile pot fi prea scurte pentru a ajunge la a doua menghină de pe masă; dacă se întâmplă acest lucru, există furtunuri prelungitoare în trusă.

3

Pentru VF-3 la VF-5 și VF-6 la VF-14

Atașați ansamblul arc/magnet [1] la panoul superior al mașinii conform ilustrației. Utilizați-l pentru a ajuta la deplasarea tubului pentru cablu, așa cum se arată în [2].

4

Pentru mașinile CM-1/2

 NOTĂ: Se aplică numai mașinilor construite ÎNAINTE de 1/1/2023.

Rulați tubul pentru cablu în susul mașină. Fixați conducta cablului în interiorul deschiderii din partea superioară a incintei [1].

Din exteriorul mașinii, direcționați conducta cablului în jos pe coloană și în compartimentul CALM.

Solenoid Installation

1

Avertisment: opriți în caz de urgență și opriți mașina înainte de orice instalare electrică

Atașați ansamblul solenoid [1] la mijlocul ușii compartimentului CALM [2] folosind magneții din kit.

2

Direcționați conducta cablului de la colectorul de aer programabil dublu afară prin partea din spate sau de sus a mașinii [1].

Direcționați celălalt capăt al tubului cablului către ansamblul solenoidului către orificiul ansamblului solenoidului [2].

Utilizați dispozitivele furnizate pentru a fixa tubul pe maşină [3]. 

3

Direcționați furtunurile de aer de la conductă în ansamblul solenoidului[1].

Conectați fiecare furtun de aer la conectorul solenoidului cu colierul de plastic de culoare corespunzătoare. 

4

Conectați cablurile electrice la comutatoarele de presiune [1].

Cablul etichetat V1 trebuie atașat la comutatorul pentru menghina 1.

Cablul etichetat V2 trebuie atașat la comutatorul pentru menghina 2. 

5

Direcționați linia de aer curată către solenoidul menghinei 2 [1]. Dacă cei doi solenoizi nu sunt deja conectați [2], utilizați un furtun suplimentar pentru a-i conecta [3]. 

6

Direcționați cablurile electrice de la ansamblul solenoid la compartimentul electric.

Scoateți panoul din partea inferioară a compartimentului electric și direcționați cablurile conform ilustrației [1]. Consultați diagrama de la Pasul 7 pentru unde să direcționați cablurile pe PCB I/O.

Notă: Consultați autocolantul sistemului de lubrifiere cu aer pentru locația și etichetele porturilor de aer. 

Liniile de aer de la ansamblul solenoidului sunt direcționate în compartimentul de aer/lubrifiere [2]. Utilizați un racord în T pentru a atașa ambele furtunuri de aer negre la portul etichetat Aer programabil. Direcționați linia de aer transparentă la portul de aer etichetat Port de alimentare cu supapă de aer auxiliară/solenoid programabil pentru jet de aer. 

7

Consultați diagrama pentru a verifica cablajul. 

Cablul 33-1206 [7] se conectează la P36 și P50 de pe IOPCB și la solenoizii menghinei [5],[6]. Dacă mașina este echipată cu opțiunea de reumplere cu lichid de răcire, scoateți cablul P36 și conectați-l la porțiunea pigtail [8] de pe cablul 33-1206.

Cablul 33-1207 [9] se conectează la adaptor de la cablul 33-0738 [10] la P13.
 Notă: Dacă mașina este echipată cu alte opțiuni care utilizează P13, conectați-l la cablul pigtail care iese din P13.

Cablul 32-1390 [11] se conectează la pedala din partea frontală a mașinii. Acesta este direcționat către P14 pe placa I/O. 

Foot Pedal Cable - Installation

1

Perforați un orificiu de 5/8" în mantaua frontală pentru a instala cablul pedalei.

Direcționați cablul 32-1390 de la P14 pe PCB-ul I/O de-a lungul fustei frontale a mașinii cu ajutorul monturilor magnetice de pe fusta frontală a mașinii pentru conectarea la pedala de picior.

Important: Utilizați pasul următor dacă instalați pe o mini-freză.

2

Instalarea mini-frezei

La mini-freze, va trebui instalat un suport din tablă [2] pe partea frontală a mașinii pentru pedala de picior, așa cum se arată cu magnetul [1] furnizat în kit. 

Direcționați cablul 32-1390 de la P14 pe PCB I/O și instalați cablul pe suport [2].

3

Conectați a doua pedală [2] la prima pedală [1] conform ilustrației.

Dual Programmable Air Activation

Porniți mașina.

Conectați-vă la portalul HBC.

Descărcați opțiunea de fișiere temporare pentru configurarea Aer programabil dual.

Notă: fișierele opțiunii vor apărea pe pagina de descărcare a configurării după comandarea Trusei pentru Aer programabil dual.  Dacă nu apare opţiunea, contactaţi departamentul de service.

Încărcaţi fişierul cu patch-ul pentru configurarea opţiunii la unitatea de comandă.  Consultați: procedura  UNITATE DE COMANDĂ NEXT GENERATION - FIȘIER DE CONFIGURARE - DESCĂRCARE/ÎNCĂRCARE 

Setup

1

Apăsați CONFIGURARE și setați Configurarea 276 Număr Intrare Sistem de Suport Piesă intrare la 15.

Forța de strângere a Menghinei Pneumatice poate fi ajustată prin reglarea Regulatorului de Aer [1] de pe solenoidul de cuplare/decuplare. Cu cât presiunea este mai mare, cu atât forţa de strângere este mai mare.

Verificați funcționarea comutatorului de presiune prin strângerea sistemului de suport piesă și rularea arborelui principal în  MDI: M03 S100;

Reduceți presiunea aerului la zero prin oprirea regulatorului[1] până când mașina emite alarme cu Alarma 180 Dispozitivul de fixare nu este fixat. Reglaţi presiunea înapoi la presiunea dorită.

2

Apăsați [CURRENT COMMANDS] și navigați la Dispozitive > sistemul de suport piesă > Menghină 1.

Apăsați [ALTER] pentru a seta menghina.

Apăsați [E-Stop] și selectați 3. Menghină pneumatică personalizată.

STRÂNGERE/SLĂBIRE M70/71

M116/M117 JET DE AER PORNIT/OPRIT

Repetați pașii de mai sus pentru a configura Menghina 2.

Notă :Utilizaţi M70 Pn / M71 Pn pentru a strânge sau desface configurarea menghinelor pe pagina sistemului de suport piesă. Codul P definește numărul menghinei. Intervalul este P1 - 8. De exemplu, M70 P1 strânge menghina 1 şi M71 P1 o desface. Sistemul va seta implicit menghina 1, dacă nu este specificat niciun cod P cu M70 sau M71.

Notă: Dacă alarma 391: Caracteristica dezactivată este generată când se comandă sistemul de suport piesă, sistemul de suport piesă nu a fost configurat corect în fila Sistem de suport piesă. Efectuaţi paşii anteriori din nou.

Strângerea/deblocarea poate fi operată din clapeta sistemului de suport piesă sau prin acționarea Pedalei/pedalelor de Frână.

Jetul de aer poate fi operat de la fila Dispozitive.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.