MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
Dual Programmable Air - Installation - AD0637

Início da Assistência Procedimento como fazer Ar programável duplo - Instalação - AD0637

Ar programável duplo - Instalação - AD0637

- Ir para secção - Back to Top
Recently Updated Last updated: 06/06/2025

Ar duplo programável - Instalação


AD0637

Revisão A 08/2025

Introduction

Este procedimento irá mostrar-lhe como instalar a opção de ar programável [1] nas seguintes máquinas e respetivas variantes:

  • VF-1/2/3/4/5/6/7/8/9
  • VM-2/3
  • DM-1/2
  • DT-1/2
  • MM
  • CM-1

Requisitos da máquina

  • Requisitos de software NGC: 100.20.000.1200 ou posterior.
  • Firmware de E/S principal mínima: versão 4.0 ou superior. 
  • 93-1000878 - KIT DE INSTALAÇÃO DO CAMPO DE AR DUPLO PROGRAMÁVEL
  • 93-1000910 -KIT DE INSTALAÇÃO DO CAMPO DE AR DUPLO PROGRAMÁVEL

Importante: A opção de ar duplo programável NÃO é compatível com a opção de ar único programável ou com a opção de prensa elétrica.

 Importante: A opção de ar duplo programável NÃO é COMPATÍVEL com máquinas com a opção TAB construída antes de junho de 2019.

Importante: Dependendo da data de construção da máquina, pode ser necessário encomendar suportes separados para tornar a máquina compatível. Os suportes que são vendidos separadamente são25-12138,25-14177 e 25-12749. Consulte a tabela abaixo para determinar que suportes são necessários para cada máquina:

VM-2/3

Máquina Data Número da peça
VF-1/2 Construído antes de 22/07/2022 25-12138 e 25-14177
Construído após 22/07/2022 25-15873 e 25-15875
VF-1/2YT Construído antes de 21/07/2022 25-12138 e  25-14177
Construído após 21/07/2022 25-15873 & 25-15875
VF-3/4 Construído antes de 30/07/2022 25-12749 e 25-14177 
Construído após 30/07/2022 25-15873 & 25-15875
VF-3YT/40 Construído antes de 16/08/2022 25-12749 e  25-14177 
Construído após 16/08/2022 25-15873 & 25-15875
VF-3YT/50 Construído antes de 01/12/2022 25-12749 e  25-14177 
Construído após 01/012/2022 25-15873 & 25-15875
VF-5/40/XT Construído antes de 20/09/2022 25-12749 e  25-14177 
Construído após 20/09/2022 25-15873 & 25-15875
VF-5/50/XT Construído antes de 16/10/2022 25-12749 e  25-14177 
Construído após 16/10/2022 25-15873 & 25-15875
VF-6/40/50 Construído antes de 01/05/2022 25-12138 e  25-14177
Construído após 01/05/2022 25-15873 & 25-15875
VF-7/40/50 Construído antes de 01/05/2022 25-12138 e  25-14177
Construído após 01/05/2022 25-15873 & 25-15875
VF-8/40/50 Construído antes de 28/02/2022 25-12138 e  25-14177
Construído após 28/02/2022 25-15873 & 25-15875
VF-9/40/50 Construído antes de 28/02/2022 25-12138 e  25-14177
Construído após 28/02/2022 25-15873 & 25-15875
VR-8/9 Construído antes de 28/02/2022 25-12138 e  25-14177
Construído após 28/02/2022 25-15873 & 25-15875 Construído antes de 01/05/2022 25-12138 e  25-14177
Construído após 01/05/2022 25-15873 & 25-15875
DT/DM-1/2 Construído antes de 28/01/2022 25-12138 e  25-14177
Construído após 28/01/2022 25-15873 & 25-15875
TM-0 Construído antes de 01/09/2022 25-12138 e  25-14177
Construído após 01/09/2022 25-15873 & 25-15875
TM-1 Construído antes de 28/01/2022 25-12138 e  25-14177
Construído após 28/01/2022 25-15873 & 25-15875
TM-2 Construído antes de 10/09/2022 25-12138 e  25-14177
Construído após 10/09/2022 25-15873 & 25-15875
CM-1 Construído antes de 25/08/2022 25-12138 e  25-14177
Construído após 25/08/2022 25-15873 & 25-15875

Air Manifold Installation

1

Localizações da mesa

DT-1/2 - DM-1/2 - VF-1/2 - MM

O coletor de ar programável pode ser instalado quase em qualquer parte da mesa. Certifique-se de que o condutor tem folga suficiente e que não fica preso nas coberturas quando nos seus limites de percurso. 

VF-3/4/5

O coletor de ar programável pode ser montado na maioria dos locais da mesa. Certifique-se de que o condutor tem folga suficiente e que não fica preso nas coberturas quando nos seus limites de percurso.

VF-5/40XT/50XT e VF-6/7/8/9

Instale o coletor de ar programável no lado direito e no meio da mesa [1]. Certifique-se de que o condutor tem folga suficiente e que não fica preso nas coberturas quando nos seus limites de percurso.

VM-2/3

O coletor de ar programável pode ser montado na maioria dos locais da mesa. Certifique-se de que o condutor tem folga suficiente e que não fica preso nas coberturas quando nos seus limites de percurso.

CM-1

O coletor de ar programável pode ser instalado quase em qualquer parte da mesa. Certifique-se de que o condutor tem folga suficiente e que não fica preso nas coberturas quando nos seus limites de percurso. 

  Note: estas máquinas vêm de fábrica com Mesa de fornecimento de ar auxiliar. Para instalar o coletor de ar programável, será necessário utilizar uma nova localização no coletor de ar CALM. Dependendo da configuração da máquina, será necessário um adaptador para adicionar o solenóide de ar programável.

2

A prensa programável fornecida pelo utilizador deve ser instalada na localização pretendida da mesa [1],[2].

Utilize a porca em T incluída para ligar o suporte do coletor à parte frontal direita da mesa [3].

Instale a braçadeira para cabo [4] no painel de chapa metálica [5] da máquina.

NOTA: A imagem mostra para um VF-Small, em máquinas VF-Med e VF-Large a abertura do painel de chapa metálica para a conduta pode estar na parte traseira do painel direito ou na parte traseira direita do painel superior.

Desloque a mesa para o canto mais afastado da braçadeira para cabo para definir o comprimento do cabo.

Desloque a mesa para o canto mais próximo da braçadeira para cabo e verifique se o condutor não interfere com a tampa do eixo Z, sensor OMI ou câmara WI-FI se estas opções estiverem instaladas.

Ligue a prensa fornecida pelo utilizador e o jato de ar ao coletor de ar na mesa.

Localização de braçadeira vermelha para aperto na prensa 1.

Localização de braçadeira verde para desaperto na prensa 1.

Localização de fecho roxo para aperto na prensa 2.

Localização de fecho laranja para desaperto a prensa 2.

Localização de braçadeira preta para jato de ar em ambos os tornos

 Nota: Em máquinas VF pequenas e  DT/DM, é melhor colocar os tornos de modo a que as ligações de ar fiquem na frente da máquina. Se as ligações de ar estiverem na parte de trás da máquina, as mangueiras irão bater nas coberturas.

 Nota: As mangueiras podem ser demasiado curtas para chegar à segunda prensa na mesa, existem mangueiras de extensão no kit para utilizar se isto acontecer.

3

Para VF-3 a VF-5 e VF-6 a VF-14

Fixe o conjunto mola/íman [1] ao painel superior da máquina como mostrado. Use-o para ajudar a queda do condutor do cabo como mostrado em [2].

4

Para máquinas CM-1/2

 NOTA: Aplica-se apenas a máquinas construídas ANTES de 01/01/2023.

Coloque a conduta do cabo na máquina. Fixe a conduta do cabo dentro da abertura na parte superior do compartimento [1].

De fora da máquina, encaminhe o condutor do cabo para baixo na coluna e para o armário CALM.

Solenoid Installation

1

Aviso: Faça paragem de emergência e desligue a máquina antes de qualquer instalação elétrica

Fixe o conjunto do solenóide [1] ao meio da porta do armário CALM [2] usando os ímanes no kit.

2

Encaminhe a conduta do cabo do coletor de ar programável duplo para fora através da parte traseira ou superior da máquina [1].

Encaminhe a outra extremidade da conduta do cabo para o conjunto do solenóide para a entrada do conjunto do solenóide [2].

Use os dispositivos fornecidos para fixar a conduta à máquina [3]. 

3

Encaminhe os tubos de ar da conduta para o conjunto do solenóide [1].

Conecte cada tubo de ar ao conector do solenóide com o fecho de cor correspondente. 

4

Ligue os cabos elétricos aos interruptores de pressão [1].

O cabo rotulado V1 deve ser ligado ao interruptor para a prensa 1.

O cabo rotulado V2 deve ser ligado ao interruptor para a prensa 2. 

5

Encaminhe a linha de ar limpa para o solenóide da prensa 2 [1]. Se os dois solenóides ainda não estiverem conectados [2], use mangueira extra para conectá-los [3]. 

6

Encaminhe os cabos elétricos do conjunto do solenóide para o armário elétrico.

Retire o painel na parte inferior do armário elétrico e encaminhe os cabos como mostrado [1]. Consulte o diagrama no Passo 7 para saber onde encaminhar os cabos no PCB de E/S. 

Nota: Consulte o autocolante do sistema de lubrificação do ar para a localização e rótulos das portas de ar. 

As linhas de ar do conjunto do solenóide são encaminhadas para o armário de ar/lubrificante [2]. Utilize um encaixe em T para fixar ambas as mangueiras de ar pretas à porta rotulada Ar programável. Encaminhe a linha de ar limpa para a porta de ar rotulada Porta de Fornecimento da Válvula de Ar Auxiliar/solenóide jato de ar Programável. 

7

Consulte o gráfico para verificar a fiação. 

O cabo 33-1206 [7] conecta-se a P36 e P50 no IOPCB e aos solenóides da prensa [5], [6]. Se a máquina estiver equipada com a opção de recarga de refrigerante, retire o cabo P36 e conecte-o ao pigtail [8] no cabo 33-1206.

O cabo 33-1207 [9] conecta-se ao adaptador do cabo 33-0738 [10] em P13.
 Nota: Se a máquina estiver equipada com outras opções que utilizem P13, conecte-a ao cabo pigtail que sai de P13.

O cabo 32-1390 [11] liga-se ao pedal na frente da máquina. É encaminhado para P14 na placa de E/S. 

Foot Pedal Cable - Installation

1

Faça um furo 5/8" na saia frontal para instalar o cabo do pedal.

Encaminhe o cabo 32-1390 de P14 no PCB de E/S ao longo da saia lateral usando as montagens magnéticas para a saia frontal da máquina para conectar ao pedal.

Importante: Utilize o passo seguinte se instalar numa Mini fresadora.

2

Instalação da mini fresadora

Nas Mini fresadoras, terá de ser instalado um suporte de chapa metálica [2] na frente da máquina para o pedal, conforme mostrado com o íman [1] fornecido no kit. 

Encaminhe o cabo 32-1390 de P14 no PCB de E/S e instale o cabo no suporte [2].

3

Ligue o segundo pedal [2] ao primeiro pedal [1] conforme mostrado.

Dual Programmable Air Activation

Ligue a máquina.

Inicie sessão no Portal HBC.

Descarregue os ficheiros de patch de configuração da opção de ar duplo programável.

Nota: Os ficheiros de opção serão exibidos na página de download de configuração após o kit de ar duplo programável ter sido encomendado.  Se a opção não aparecer entre em contato com o departamento de serviço.

Carregue o arquivo de patch de configuração de opção para o controle.  Consulte a CONTROLE DE PRÓXIMA GERAÇÃO-ARQUIVO DE CONFIGURAÇÃO-DOWNLOAD/LOAD Procedimento.

Setup

1

Prima SETTING (Definição) e defina a definição 276 Número de entrada do dispositivo de aperto para 15.

A força de aperto da Prensa Pneumática pode ser ajustada ajustando o Regulador de Ar [1] no solenóide de Fixação/Desfixação. Quanto maior a pressão, maior a força de fixação.

Verifique as funções do interruptor de pressão fixando o dispositivo de aperto e executando o spindle em MDI: M03 S100;

Baixe a pressão do ar para zero, baixando o regulador[1] até que a máquina emita um alarme com Alarme 180 Fixação não fixada. Ajuste a pressão para a pressão desejada.

2

Prima [CURRENT COMMANDS] e navegue para Dispositivo > Dispositivo de Aperto > Prensa 1

.

Prima [ALTER] para configurar a prensa.

Prima [E-Stop] e selecione 3.Prensa pneumática personalizada.

M70/71 APERTO/DESAPERTO

M116/M117 JATO DE AR LIGADO/DESLIGADO

Repita os passos acima para configurar a prensa 2.

Nota: Use M70 Pn / M71 Pn para fixar ou desapertar a configuração dos tornos na página do dispositivo de aperto. O código P define o número da prensa. O intervalo é P1 - 8. Por exemplo, M70 P1 fixa a Prensa 1 e M71 P1 solta-a. O sistema será predefinido para Prensa 1, se não for especificado nenhum código P com M70 ou M71.

Nota: Se o alarme 391: Funcionalidade desativada for acionado ao comandar o dispositivo de aperto, o dispositivo de aperto não foi configurado corretamente no separador Dispositivo de aperto. Execute novamente os passos anteriores.

Fixar/Desfixar pode ser operado a partir do separador Dispositivo de Aperto ou comandado através do(s) pedal(ais).

O jato de ar pode ser operado a partir do separador Dispositivos.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.