My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Dual Programmable Air - Installation - AD0637

Service Home How-To-Verfahren Programmierbare Luftoption für doppelte Schraubstöcke – Installation – AD0637

Programmierbare Luftoption für doppelte Schraubstöcke – Installation – AD0637

- Zum Abschnitt springen - Back to Top
Recently Updated Last updated: 06/06/2025

Programmierbare Luft – Installation


AD0637

Revision A – 08/2025

Introduction

Dieses Verfahren zeigt Ihnen, wie Sie die programmierbare Luftoption [1] auf den folgenden Maschinen und ihren Varianten installieren können:

  • VF-1/2/3/4/5/6/7/8/9
  • VM-2/3
  • DM-1/2
  • DT-1/2
  • MM
  • CM-1

Maschinenanforderungen

    NGC Softwareanforderungen: 100,20,000,1200 oder höher.
  • Mindestens Haupt-E/A-Firmware-Version: 4.0 oder höher.
  •  
  • 93-1000878 - PROGRAMMIERBARE DRUCKLUFT FÜR DOPPELTE SCHRAUBSTÖCKE - FELDINSTALLATIONSKIT
  • 93-1000910 – PROGRAMMIERBARE DRUCKLUFT FÜR DOPPELTE SCHRAUBSTÖCKE – FELDINSTALLATIONS-SATZ

Wichtig: Die programmierbare Druckluft für doppelte Schraubstöcke ist NICHT mit der programmierbare Druckluft für einzelne Schraubstöcke oder der E-Schraubstock-Option kompatibel.

 Wichtig: Die Option „Doppelt programmierbare Luft“ ist NICHT KOMPATIBEL mit Maschinen, die vor Juni 2019 hergestellt wurden und über die Option TAB verfügen.

WICHTIG:

Je nach Herstellungsdatum der Maschinemüssen möglicherweise separate Halterungen bestellt werden, um die Maschine kompatibel zu machen. Die Halterungen, die separat verkauft werden, sind  25-12138, 25-14177 & 25-12749. Entnehmen Sie der untenstehenden Tabelle, welche Halterungen für die einzelnen Maschinen benötigt werden:

Datum VF-1/2YT VF-5/40/XT VF-5/50/XT VF-6/40/50 VF-7/40/50 VF-8/40/50 VF-9/40/50

VM-2/3

DT/DM-1/2 TM 2
Maschine Teilenummer
VF-1/2 Gebaut vor dem 7/22/2022 25-12138 & 25-14177
Gebaut nach dem 7/22/2022 25-15873 & 25-15875
Gebaut vor dem 7/21/2022 25-12138 & 25-14177
Gebaut nach dem 7/21/2022 25-15873 & 25-15875
VF-3/4 Gebaut vor dem 7/30/2022 25-12749 & 25-14177 
Gebaut nach dem 7/30/2022 25-15873 & 25-15875
VF-3YT/40 Gebaut vor dem 8/16/2022 25-12749 & 25-14177 
Gebaut nach dem 8/16/2022 25-15873 & 25-15875
VF-3YT/50 Gebaut vor dem 12/1/2022 25-12749 & 25-14177 
Gebaut nach dem 12/1/2022 25-15873 & 25-15875
Gebaut vor dem 9/20/22 25-12749 & 25-14177 
Gebaut nach dem 9/20/22 25-15873 & 25-15875
Gebaut vor dem 10/16/22 25-12749 & 25-14177 
Gebaut nach dem 10/16/22 25-15873 & 25-15875
Gebaut vor dem 5/1/2022 25-12138 & 25-14177
Gebaut nach dem 5/1/2022 25-15873 & 25-15875
Gebaut vor dem 5/1/2022 25-12138 & 25-14177
Gebaut nach dem 5/1/2022 25-15873 & 25-15875
Gebaut vor dem 2/28/2022 25-12138 & 25-14177
Gebaut nach dem 2/28/2022 25-15873 & 25-15875
Gebaut vor dem 2/28/2022 25-12138 & 25-14177
Gebaut nach dem 2/28/2022 25-15873 & 25-15875
VR-8/9 Gebaut vor dem 2/28/2022 25-12138 & 25-14177
Gebaut nach dem 2/28/2022 25-15873 & 25-15875 Gebaut vor dem 5/1/2022 25-12138 & 25-14177
Gebaut nach dem 5/1/2022 25-15873 & 25-15875
Gebaut vor dem 1/28/2022 25-12138 & 25-14177
Gebaut nach dem 1/28/2022 25-15873 & 25-15875
TM-0 Gebaut vor dem 9/1/2022 25-12138 & 25-14177
Gebaut nach dem 9/1/2022 25-15873 & 25-15875
TM-1 Gebaut vor dem 1/28/2022 25-12138 & 25-14177
Gebaut nach dem 1/28/2022 25-15873 & 25-15875
Gebaut vor dem 9/10/2022 25-12138 & 25-14177
Gebaut nach dem 9/10/2022 25-15873 & 25-15875
CM-1 Gebaut vor dem 8/25/2022 25-12138 & 25-14177
Gebaut nach dem 8/25/2022 25-15873 & 25-15875

Air Manifold Installation

1

Tischpositionen

DT-1/2 - DM-1/2 - VF-1/2 - MM

Der programmierbare Luftverteiler kann fast überall auf dem Tisch installiert werden. Vergewissern Sie sich, dass das Rohr genügend Spiel hat und sich nicht an den Wegabdeckungen verfängt bei Erreichen der Verfahrwegbegrenzung. 

VF-3/4/5

Der programmierbare Luftverteiler kann an den meisten Stellen auf dem Tisch montiert werden. Vergewissern Sie sich, dass das Rohr genügend Spiel hat und sich nicht an den Wegabdeckungen verfängt bei Erreichen der Verfahrwegbegrenzung.

VF-5/40XT/50XT & VF-6/7/8/9

Installieren Sie den programmierbaren Luftverteiler rechts und in der Mitte des Tischs [1]. Stellen Sie sicher, dass das Rohr genügend Spiel hat und sich an den Verfahrwegbegrenzungen nicht an den Wegabdeckungen verfängt.

VM-2/3

Der programmierbare Luftverteiler kann an den meisten Stellen auf dem Tisch montiert werden. Vergewissern Sie sich, dass das Rohr genügend Spiel hat und sich nicht an den Wegabdeckungen verfängt bei Erreichen der Verfahrwegbegrenzung.

CM-1

Der programmierbare Luftverteiler kann fast überall auf dem Tisch installiert werden. Vergewissern Sie sich, dass das Rohr genügend Spiel hat und sich nicht an den Wegabdeckungen verfängt bei Erreichen der Verfahrwegbegrenzung. 

 Hinweis: Diese Maschinen sind standardmäßig mitzweitem Druckluftanschluss am Maschinentisch ausgestattet. Um den programmierbaren Luftverteiler zu installieren, muss eine neue Position am CALM-Luftverteiler verwendet werden. Abhängig von der Maschinenkonfiguration muss ein Adapter hergestellt werden, um den programmierbaren Luftmagnetschalter hinzuzufügen.

2

Der vom Benutzer bereitgestellte programmierbare Schraubstock sollte an der gewünschten Tischposition montiert werden [1],[2].

Verwenden Sie die mitgelieferte T-Mutter, um die Verteilerhalterung am Tisch zu befestigen [3].

Montieren Sie die Kabelschellenleitung [4] in der Blechplatte [5] des Geräts.

HINWEIS: Das Bild zeigt für eine VF-Klein, bei VF-Med- und VF-Large-Maschinen kann sich die Blechplattenöffnung für den Kanal auf der Rückseite der rechten Platte oder der hinteren rechten Seite der oberen Platte befinden.

 

Verfahren Sie den Tisch in die am weitesten von der Kabelklemmleitung entfernte Ecke, um die Verfahrlänge des Kabels einzustellen.

Verfahren Sie den Tisch in die nächstgelegene Ecke der Kabelschelle und stellen Sie sicher, dass das Kabel die Z-Achsen-Verfahrwegabdeckung, den OMI-Sensor oder die WIFI-Kamera nicht beeinträchtigt, wenn diese Optionen installiert sind.

Stecken Sie den vom Benutzer bereitgestellten Schraubstock und die Druckluft in den Luftverteiler auf dem Tisch.

Position des roten Kabelbinders zum Schraubstock 1.

Position des grünen Kabelbinders zum Schraubstock 1.

Position des violetten Kabelbinders zum Schraubstock 2.

Position des orangefarbenen Kabelbinders zum Schraubstock 2.

Position des schwarzen Kabelbinders zum Druckluftstrom an beide Schraubstöcke

 Hinweis: Bei den VF-Small und DT/DMMaschinen ist es am besten, die Schraubstöcke so einzusetzen, dass die Druckluftanschlüsse an der Vorderseite der Maschine liegen. Wenn sich die Luftanschlüsse an der Rückseite der Maschine befinden, treffen die Schläuche auf die Führungsbahnabdeckung.

Hinweis: Die Schläuche sind möglicherweise zu kurz, um den zweiten Schraubstock auf dem Tisch zu erreichen. In diesem Fall sind Verlängerungsschläuche im Satz enthalten.

  

3

Für VF-3 bis VF-5 und VF-6 bis VF-14

Die Feder/Magnet [1]-Baugruppe wie abgebildet an der Oberseite der Maschine anbringen. Verwenden Sie sie, um das Durchhängen des Kabelkanals zu unterstützen, wie in [2] gezeigt.

4

Für CM-1/2-Maschinen

 HINWEIS: Gilt nur für Maschinen, die VOR dem 1/1/2023 gebaut wurden.

Führen Sie den Kabelschlauch an der Maschine nach oben.

Befestigen Sie den Kabelschlauch innerhalb der Öffnung auf der Oberseite der Verkleidung [1].

Führen Sie den Kabelschlauch von außerhalb der Maschine entlang des Ständers und in den CALM-Schrank.

Solenoid Installation

1

Warnung: Nothalt und Ausschalten der Maschine durchführen, bevor Sie eine elektrische Installation durchführen

Befestigen Sie die Magnetschalter-Baugruppe [1] mit den Magneten im Bausatz an der Mitte der Tür [2] des CALM-Schranks.

2

Führen Sie den Kabelkanal vom Verteiler für die doppelt programmierbare Luft durch die Rückseite oder Oberseite der Maschine [1] nach außen.

Führen Sie das andere Ende des Kabelkanals zur Magnetschalterbaugruppe zum Eingang der Magnetventilbaugruppe [2].

Verwenden Sie die mitgelieferten Manschetten, um das Rohr an der Maschine zu befestigen [3].

 

3

Führen Sie die Luftschläuche von der Leitung in die Magnetventilbaugruppe [1].

Verbinden Sie jeden Luftschlauch mit dem farblich passenden Kabelbinder mit dem Anschluss des Magnetventils.

 

4

Schließen Sie die elektrischen Kabel an die Druckschalter an [1].

Das mit V1 gekennzeichnete Kabel sollte an den Schalter für Schraubstock 1 angeschlossen werden.

Das mit V2 gekennzeichnete Kabel sollte an den Schalter für Schraubstock 2 angeschlossen werden.

 

5

Verlegen Sie die Druckluftleitung zum Magnetventil von Schraubstock 2 [1].

Falls die beiden Magnetventile noch nicht miteinander verbunden sind [2], verwenden Sie bitte einen zusätzlichen Schlauch, um sie zu verbinden [3].

6

Verlegen Sie die elektrischen Kabel von der Magneteinheit zum Schaltschrank.

Entfernen Sie die Platte an der Unterseite des Schaltschranks und verlegen Sie die Kabel wie abgebildet [1].

Entnehmen Sie dem Diagramm in Schritt 7 , wo die Kabel auf der E/A-Platine verlegt werden sollen.

Hinweis: Die Position und Beschriftung der Luftanschlüsse entnehmen Sie bitte dem Aufkleber des Luftschmiersystems. 

Die Druckluftleitungen von der Magneteinheit werden in den Luft-/Schmiermittelschrank [2] geführt.

Verwenden Sie ein T-Stück, um beide schwarzen Luftschläuche an dem mit „Programmable Air“ (Programmierbare Luft) gekennzeichneten Anschluss zu befestigen. Verlegen Sie die Reinluftleitung zum Luftanschluss mit der Bezeichnung „Auxiliary Air Valve Supply Port/Programmable Air Blast Solenoid“ (Zusatzluftventil-Versorgungsanschluss/programmierbares Luftstoßmagnetventil). 

7

Zur Überprüfung der Verkabelung siehe Tabelle.

 

Kabel 33-1206 [7] wird an P36 und P50 an IOPCB und an die Magnetschalter des Schraubstocks angeschlossen [5],[6]. Wenn die Maschine mit der Kühlmittel-Nachfülloption ausgestattet ist, entfernen Sie das Kabel von P36 und schließen Sie es an die Anschlusslitze [8] an Kabel 33-1206 an.

Kabel 33-1207 [9] wird vom Kabel 33-0738 [10] an P13 an den Adapter angeschlossen.


 Hinweis: Ist die Maschine mit anderen Optionen ausgestattet, die P13 verwenden, so schließen Sie es an das von P13 ausgehende Anschlusskabel an.

Das Kabel 32-1390 [11] wird an das Fußpedal an der Vorderseite der Maschine angeschlossen.

Diese wird auf der E/A-Platine zu P14 geführt. 

Foot Pedal Cable - Installation

1

Bohren Sie zur Installation des Fußpedalkabels ein 5/8 Zoll-Loch in die Frontschürze.

Führen Sie Kabel 32-1390 von P14 auf der E/A-Platine entlang der Seitenschürze mit den Magnethalterungen an der Vorderschürze der Maschine, um eine Verbindung zum Fußpedal herzustellen.

Wichtig: Verwenden Sie den nächsten Schritt, wenn Sie eine MiniMill installieren.

2

Installation der MiniMill

Bei Mini Mills muss eine Halterung für ein Blech [2] an der Vorderseite der Maschine für das Fußpedal wie gezeigt mit dem im Satz enthaltenen Magneten [1] installiert werden. 

Das Kabel 32-1390 von P14 auf der E/A-Platine verlegen und das Kabel zur Halterung [2] installieren.

3

Das zweite Fußpedal [2] wie abgebildet mit dem ersten Pedal [1] verbinden.

Dual Programmable Air Activation

Schalten Sie die Maschine ein.

Melden Sie sich am HBC-Portal an.

Laden Sie die Konfigurations-Patch-Dateien für die programmierbare Luftoption für doppelte Schraubstöcke herunter.

Hinweis: Die Optionsdateien erscheinen auf der Konfigurations-Download-Seite, nachdem das programmierbare Luftkit für doppelte Schraubstöcke bestellt wurde.  Wenn die Option nicht angezeigt wird, wenden Sie sich an die Serviceabteilung.

Laden Sie Patchdateien für die Konfiguration der Option Stangenausstoßer in das Steuerelement.  Siehe Verfahren für STEUERUNG DER NÄCHSTEN GENERATION - KONFIGURATIONSDATEI - HERUNTERLADEN/LADEN .

Setup

1

Drücken Sie EINSTELLUNG und stellen Sie die Einstellung 276 Eingang Überwachung Werkstückhalterung auf 15.

Die Klemmkraft des pneumatischen Schraubstocks kann durch Einstellen des Luftreglers[1] am Klemm-/Entspannungs-Magnetschalter eingestellt werden. Je höher der Druck, desto größer die Klemmkraft.

Überprüfen Sie die Druckschalterfunktionen, indem Sie die Werkstückhalterung festklemmen und die Spindel in MDIlaufen lassen: M03 S100;

Verringern Sie den Luftdruck auf Null, indem Sie den Regler[1] herunterdrehen, bis die Maschine mit Alarm 180 Vorrichtung nicht festgeklemmt signalisiert. Stellen Sie den Druck wieder auf den gewünschten Druck ein.

2

Drücken Sie [CURRENT COMMANDS] und navigieren Sie zu „Geräte“ > „Werkstückhalterung“ > „Schraubstock 1“.

Drücken Sie [ALTER], um den Schraubstock einzurichten.

Drücken Sie [E-Stop] und wählen Sie „3“ aus. Kundenspezifischer pneumatischer Schraubstock.

M70/71 KLEMMEN/LÖSEN

M116/M117 ABBLASEN EIN/AUS

Die obigen Schritte zum Einrichten von Schraubstock 2 wiederholen.

Hinweis: Verwenden Sie M70 Pn / M71 Pn, um das Visier-Setup auf der Werkstückhalteseite festzuklemmen oder zu lösen. Der P-Code definiert die Schraubstocknummer. Dieser Bereich beträgt P1 - 8. Zum Beispiel klemmt M70 P1 den Schraubstock 1 und M71 P1 löst den Klemmvorgang. Das System verwendet standardmäßig Schraubstock 1, wenn mit M70 oder M71 kein P-Code angegeben ist.

Hinweis: Wenn Alarm 391: Feature Disabled beim Befehlen der Werkstückhalterung erzeugt wird, wurde die Werkstückhalterung auf der Registerkarte Werkstückhalterung nicht korrekt eingerichtet. Die vorherigen Schritte erneut ausführen.

Festklemmen/Entklemmen kann über die Registerkarte Werkstückhalterung oder durch Betätigen des/der Fußpedals(e) ausgeführt werden.

Abblasen kann über die Geräte-Registerkarte ausgeführt werden.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.