My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
Dual Programmable Air - Installation - AD0637

Serwis – Strona główna Procedura postępowania Podwójne programowalne powietrze – Instalacja – AD0637

Podwójne programowalne powietrze – Instalacja – AD0637

- Przejdź do sekcji - Back to Top
Recently Updated Last updated: 06/06/2025

Podwójne programowalne powietrze – Instalacja


AD0637

Wersja A – 08.2025

Introduction

Ta procedura pokazuje, jak zainstalować programowalną opcję powietrza [1] w następujących maszynach i ich wariantach:

  • VF-1/2/3/4/5/6/7/8/9
  • VM-2/3
  • DM-1/2
  • DT-1/2
  • MM
  • CM-1

Wymagania dotyczące maszyn

  • Wymagania dotyczące oprogramowania NGC: 100.20.000.1200 lub nowsze.
  • Minimalne oprogramowanie sprzętowe głównego we/wy: wersja 4.0 lub nowsza. 
  • 93-1000878 - PODWÓJNY ZESTAW INSTALACJI W TERENIE PROGRAMOWALNEGO POWIETRZA
  • 93-1000910 - PROGRAMMABLE AIR DUAL FIELD INSTALL KIT

Ważne: Opcja podwójnego programowalnego powietrza NIE jest kompatybilna z opcją pojedynczego programowalnego powietrza lub opcją imadła elektronicznego.

 Ważne: Opcja programowalnego podwójnego powietrza NIE JEST KOMPATYBILNA  z maszynami z opcją TAB wyprodukowanymi przed czerwcem 2019 r.

Ważne: W zależności od daty produkcji maszyny może być konieczne zamówienie oddzielnych wsporników, aby maszyna była kompatybilna. Wsporniki sprzedawane oddzielnie to25-12138, 25-14177 i 25-12749. Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby określić, jakie wsporniki są potrzebne dla każdej maszyny:

VM-2/3

Maszyna Data Numer części
VF-1/2 Wyprodukowane przed 22.07.2022 25-12138 i 25-14177
Wyprodukowane po 22.07.2022 25-15873 i 25-15875
VF-1/2YT Wyprodukowane przed 21.07.2022 25-12138 i  25-14177
Wyprodukowane po 21.07.2022 25-15873 & 25-15875
VF-3/4 Wyprodukowane przed 30.07.2022 25-12749 i 25-14177 
Wyprodukowane po 30.07.2022 25-15873 & 25-15875
VF-3YT/40 Wyprodukowane przed 16.08.2022 25-12749 i  25-14177 
Wyprodukowane po 16.08.2022 25-15873 & 25-15875
VF-3YT/50 Wyprodukowane przed 1.12.2022 25-12749 i  25-14177 
Wyprodukowane po 1.12.2022 25-15873 & 25-15875
VF-5/40/XT Wyprodukowane przed 20.09.2022 25-12749 i  25-14177 
Wyprodukowane po 20.09.22 25-15873 & 25-15875
VF-5/50/XT Wyprodukowane przed 16.10.2022 25-12749 i  25-14177 
Wyprodukowane po 16.10.22 25-15873 & 25-15875
VF-6/40/50 Wyprodukowane przed 1.05.2022 25-12138 i  25-14177
Wyprodukowane po 1.05.2022 25-15873 & 25-15875
VF-7/40/50 Wyprodukowane przed 1.05.2022 25-12138 i  25-14177
Wyprodukowane po 1.05.2022 25-15873 & 25-15875
VF-8/40/50 Wyprodukowane przed 28.02.2022 25-12138 i  25-14177
Wyprodukowane po 28.02.2022 25-15873 & 25-15875
VF-9/40/50 Wyprodukowane przed 28.02.2022 25-12138 i  25-14177
Wyprodukowane po 28.02.2022 25-15873 & 25-15875
VR-8/9 Wyprodukowane przed 28.02.2022 25-12138 i  25-14177
Wyprodukowane po 28.02.2022 25-15873 & 25-15875 Wyprodukowane przed 1.05.2022 25-12138 i  25-14177
Wyprodukowane po 1.05.2022 25-15873 & 25-15875
DT/DM-1/2 Wyprodukowane przed 28.01.2022 25-12138 i  25-14177
Wyprodukowane po 28.01.2022 25-15873 & 25-15875
TM-0 Wyprodukowane przed 1.09.2022 25-12138 i  25-14177
Wyprodukowane po 1.09.2022 25-15873 & 25-15875
TM-1 Wyprodukowane przed 28.01.2022 25-12138 i  25-14177
Wyprodukowane po 28.01.2022 25-15873 & 25-15875
TM-2 Wyprodukowane przed 10.09.2022 25-12138 i  25-14177
Wyprodukowane po 10.09.2022 25-15873 & 25-15875
CM-1 Wyprodukowane przed 25.08.2022 25-12138 i  25-14177
Wyprodukowane po 25.08.2022 25-15873 & 25-15875

Air Manifold Installation

1

Lokalizacje stołu

DT-1/2 - DM-1/2 - VF-1/2 - MM

Kolektor powietrza programowalnego można zainstalować prawie w dowolnym miejscu na stole. Sprawdzić, czy kanał ma wystarczający luz i nie zaczepia się o osłony, gdy osiąga granice przejazdu. 

VF-3/4/5

Kolektor powietrza programowalnego można zamontować w większości miejsc na stole. Sprawdzić, czy kanał ma wystarczający luz i nie zaczepia się o osłony, gdy osiąga granice przejazdu.

VF-5/40XT/50XT i VF-6/7/8/9

Zainstalować kolektor powietrza programowalnego po prawej stronie i na środku stołu [1]. Sprawdzić, czy kanał ma wystarczający luz i nie zaczepia się o osłony, gdy osiąga granice przejazdu.

VM-2/3

Kolektor powietrza programowalnego można zamontować w większości miejsc na stole. Sprawdzić, czy kanał ma wystarczający luz i nie zaczepia się o osłony, gdy osiąga granice przejazdu.

CM-1

Kolektor powietrza programowalnego można zainstalować prawie w dowolnym miejscu na stole. Sprawdzić, czy kanał ma wystarczający luz i nie zaczepia się o osłony, gdy osiąga granice przejazdu. 

 Uwaga: Te maszyny są standardowo wyposażone w dodatkowy dopływ powietrza do stołu. Aby zainstalować kolektor powietrza programowalnego, należy użyć nowej lokalizacji na kolektorze CALM. W zależności od konfiguracji maszyny należy zastosować adapter, aby dodać programowalny zawór elektromagnetyczny powietrza.

2

Dostarczone przez użytkownika programowalne imadło należy zainstalować w wymaganym miejscu na stole [1], [2].

Użyj dołączonej nakrętki T, aby przymocować wspornik kolektora do stołu [3].

Zamontuj przewód zacisku przewodów [4] w panelu z blachy [5] maszyny.

UWAGA: Ilustracja przedstawia maszynę VF-Small. W maszynach VF-Med i VF-Large otwór na przewód w panelu z blachy może znajdować się z tyłu prawego panelu lub z tyłu po prawej stronie górnego panelu.

Przesunąć stół do najdalszego rogu od kanału zacisku przewodów, aby ustawić długość przesuwu kabla.

Przesunąć stół do najbliższego rogu zacisku kabla kanału i sprawdzić, czy kanał nie koliduje z osłoną Z-Axis, czujnikiem OMI lub kamerą WIFI, jeśli te opcje są zainstalowane.

Podłączyć imadło dostarczone przez użytkownika i wydmuch powietrza do kolektora powietrza na stole.

Lokalizacja czerwonej opaski dla zaciskania na imadle 1.

Lokalizacja zielonej opaski dla zwalniania na imadle 1.

Lokalizacja fioletowej opaski dla zaciskania na imadle 2.

Lokalizacja pomarańczowej opaski dla zwalniania na imadle 2.

Lokalizacja czarnej opaski dla nadmuchu powietrza na obu imadłach

 Uwaga: W maszynach VF-Small oraz DT/DM najlepiej umieścić imadła tak, aby przyłącza powietrza znajdowały się z przodu maszyny. Jeśli przyłącza powietrza znajdują się z tyłu maszyny, węże będą uderzać w prowadnice.

 Uwaga: Węże mogą być zbyt krótkie, aby dotrzeć do drugiego imadła na stole, dlatego w zestawie znajdują się węże przedłużające, których należy użyć w takim przypadku.

3

Dla VF-3 do VF-5 i VF-6 do VF-14

Przymocuj zespół sprężyny/magnesu [1] do górnego panelu maszyny, jak pokazano. Użyj go, aby zabezpieczyć zwisający kanał kablowy, jak pokazano na [2].

4

Do maszyn CM-1/2

 UWAGA: Dotyczy tylko maszyn wyprodukowanych PRZED 1.01.2023.

Uruchom kanał kablowy w górze maszyny. Zabezpiecz kanał kablowy wewnątrz otworu na górze obudowy [1].

Od zewnątrz maszyny poprowadź kanał kablowy w dół kolumny i do szafy CALM. 

Solenoid Installation

1

Ostrzeżenie: Wyłącz maszynę za pomocą wyłącznika awaryjnego i głównego wyłącznika przed jakąkolwiek pracą przy instalacji elektrycznej

Przymocuj zespół elektrozaworu [1] do środka drzwi szafy CALM [2] za pomocą magnesów w zestawie.

2

Poprowadź przewód kablowy z podwójnego programowalnego kolektora powietrza przez tylną lub górną część maszyny [1].

Poprowadź drugi koniec przewodu kablowego do zespołu elektrozaworu do wlotu zespołu elektrozaworu [2].

Użyj dostarczonych magnesów, aby przymocować przewód kablowy do maszyny [3]. 

3

Poprowadź węże powietrzne od przewodu do zespołu elektrozaworu [1].

Podłącz każdy wąż pneumatyczny do złącza elektrozawór za pomocą pasującej kolorowej opaski. 

4

Podłącz przewody elektryczne do przełączników ciśnieniowych [1].

Przewód oznaczony V1 powinien być podłączony do przełącznika dla imadła 1.

Przewód oznaczony V2 powinien być przymocowany do przełącznika dla imadła 2. 

5

Poprowadź przezroczystą linię powietrza do elektrozaworu imadła 2 [1]. Jeśli dwa solenoidy nie są jeszcze podłączone [2], użyj dodatkowego węża, aby je podłączyć [3]. 

6

Poprowadź przewody elektryczne od zespołu elektrozaworu do szafy elektrycznej.

Zdejmij panel na dole szafy elektrycznej i poprowadź kable, jak pokazano [1]. Zapoznaj się ze schematem w kroku 7, aby dowiedzieć się, gdzie poprowadzić kable na płytce drukowanej we/wy. 

Uwaga: Informacje na temat lokalizacji i etykiet portów powietrza można znaleźć na naklejce systemu smarowania powietrzem. 

Linie powietrza z zespołu elektrozaworu są kierowane do szafy powietrznej/smarowej [2]. Użyj trójnika, aby przymocować oba czarne węże powietrzne do portu oznaczonego Programowalne powietrze. Poprowadź przezroczystą linię powietrza do portu powietrznego oznaczonego jako port zasilania zaworu powietrza pomocniczego / programowalny elektrozawór nadmuch powietrza. 

7

Zapoznaj się z wykresem, aby sprawdzić okablowanie. 

Kabel 33-1206 [7] łączy się z P36 oraz P50 na płytce IOPCB oraz z elektrozaworami imadła [5], [6]. Jeśli maszyna jest wyposażona w opcję uzupełniania chłodziwa, należy odłączyć kabel od P36 i podłączyć go do złączki [8] na kablu 33-1206.

Kabel 33-1207 [9] łączy się z adapterem od kabla 33-0738 [10] w P13.
 Uwaga: Jeśli maszyna jest wyposażona w inne opcje, które wykorzystują P13, podłącz ją do przewodu "pigtail" wychodzącego z P13.

Kabel 32-1390 [11] łączy się z pedałem z przodu maszyny. Jest on poprowadzony do P14 na płycie we/wy. 

Foot Pedal Cable - Installation

1

Wywierć otwór 5/8" w przednim płaszczu w celu zamontowania linki pedału.

Poprowadź kabel 32-1390 od P14 na płytce PCB we/wy wzdłuż pocznej osłony przy użyciu mocowań magnetycznych do przedniej osłony maszyny w celu podłączenia do pedału.

Ważne: Wykonaj następny krok, jeśli montaż jest przeprowadzany na minifrezarce.

2

Instalacja minifrezarki

W minifrezarkach wspornik z blachy [2] musi być zainstalowany z przodu maszyny dla pedału nożnego, jak pokazano, za pomocą magnesu [1] dostarczonego w zestawie. 

Poprowadź kabel 32-1390 od P14 na płytce PCB we/wy i zamocuj kabel do wspornika [2].

3

Podłącz drugi pedał [2] do pierwszego pedału [1], jak pokazano.

Dual Programmable Air Activation

Włącz urządzenie.

Zaloguj się do Portalu HBC.

Pobierz pliki poprawek konfiguracji opcji podwójnego programowalnego powietrza.

Uwaga: Pliki opcji pojawią się na stronie pobierania konfiguracji po zamówieniu zestawu podwójnego programowalnego powietrza.  Jeśli opcja nie pojawi się skontaktuj się z działem obsługi.

Załaduj plik poprawki konfiguracji opcji do formantu.  Patrz NASTĘPNA GENERACJA CONTROL-PLIK KONFIGURACYJNY-POBIERZ/ZAŁADUJ Procedura.

Setup

1

Naciśnij USTAWIENIE i ustaw ustawienie 276 Numer wejścia uchwytu roboczego na 15.

Siła zacisku imadła pneumatycznego może być regulowana przez regulację regulatora powietrza [1] na elektrozaworze zaciskania/zwalniania. Im wyższe ciśnienie, tym większa siła zacisku.

Sprawdź działanie wyłącznika ciśnieniowego, zaciskając uchwyt roboczy i wprowadzając wrzeciono w MDI: M03 S100;

Zmniejsz ciśnienie powietrza do zera, obracając regulator [1], aż maszyna wyświetli  Alarm 180 Mocowanie niezaciśnięte. Wyreguluj ciśnienie z powrotem do wymaganej wartości.

2

Naciśnij[CURRENT COMMANDS] i przejdź do Urządzenia > Uchwyt roboczy > Imadło 1.

Naciśnij[ALTER],aby ustawić imadło.

Naciśnij [E-Stop] i wybierz 3. Niestandardowe imadło pneumatyczne.

ZACISK M70 / 71 / UNCLAMP

M116/M117 AIR BLAST ON/OFF

Powtórz powyższe kroki, aby skonfigurować imadło 2.

Uwaga: Użyj M70 Pn/M71 Pn, aby zacisnąć lub zwolnić ustawienia imadeł na stronie uchwytu roboczego. Kod P określa numer imadła. Zakres wynosi P1 - 8. Na przykład M70 P1 zaciska imadło 1, a M71 P1 zwalnia je. System domyślnie ustawi imadło 1, jeśli nie określono kodu P w M70 lub M71.

Uwaga: Jeśli alarm 391: Funkcja wyłączona jest generowany podczas wydawania polecenia uchwytowi roboczemu, oznacza to, że uchwyt roboczy nie został prawidłowo skonfigurowany na karcie Uchwyt roboczy. Ponownie wykonaj poprzednie kroki.

Zaciskanie/zwalnianie można obsługiwać na karcie Uchwyt roboczy lub za pomocą pedałów.

Nadmuch powietrza można obsługiwać na karcie Urządzenia.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.