Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      • VF Serija
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
      • Podajalec palic Haas V2
      • Podajalec palic Haas 12
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
      • Tračna žaga
      • Vertikalna žaga
      • Zajeralna žaga
      • Rezkar za koleno
      • Laserski rezalni stroj
      • Haas ročne stružnice
    • HITRE POVEZAVE Posebna serija  Posebna serija 
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Shaft Loading Kit (SHAFT LOADING KIT)

Product Image

PRENESITE TAKOJŠNJO PONUDBO ZA VSAK STROJ HAAS

PRIDOBI PONUDBO


Vaš brskalnik ne podpira videoposnetkov HTML5. Vaš brskalnik ne podpira videoposnetkov HTML5.

Komplet za nalaganje gredi

    SAMO CNY
Prijemala in predloge za obdelovance za delo gredi
  • Pregled
  • Pošlji informacije

Naš komplet za nalaganje gredi strežne naprave za nalaganje kosov APL vključuje prijemala in predloge za mizo za nalaganje gredi premera od 22–102 mm (0,86" do 4,0") in teže 4,5 kg (10lb). Vključuje en komplet strojno obdelanih aluminijastih prijemal in tri komplete aluminijastih prijemal za obdelavo, ki jih je mogoče obdelati za posamezne aplikacije.

  • Ustrezen je za gredi premera 22 – 102 mm (0,86" to 4,0")
  • Vključuje en komplet obdelanih prijemal, tri komplete prijemal za obdelavo
  • Vključuje dve predlogi za mizo
  • Vključen v strežno napravo za nalaganje kosov APL za stružnice Haas

OPOMBA: Najvelja dolžina dela je določena z modelom stružnice.

Želite več informacij?

Če želite več informacij o tem, kako lahko novi stroj Haas pomaga ustvariti vaše izdelke, nam zaupajte svoje podatke za kontakt.

Language Preference :
Loading

Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.