Shaft Loading Kit (SHAFT LOADING KIT)

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다. 현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다.

샤프트 적재 키트

    CNY 전용
샤프트 작업용 그리퍼 및 공작물 템플릿
  • 개요
  • 정보 전송

당사의 APL 샤프트 적재 키트는 직경이 0.86"~4.0"(22~102mm)이며 무게가 최대 10lb(4.5kg)인 샤프트 적재용 그리퍼와 테이블 템플릿을 포함합니다. 특정 응용 장치를 위해 가공할 수 있는 기계 가공 알루미늄 그리퍼 1세트와 빈 알루미늄 그리퍼 3세트가 포함되어 있습니다.

  • 직경이 0.86"~4.0"(22~102mm)인 샤프트를 수용합니다.
  • 기계 가공 그리퍼 1세트, 빈 그리퍼 3세트가 포함되어 있습니다.
  • 2개의 테이블 템플릿이 포함되어 있습니다.
  • Haas 선반 APL이 포함되어 있습니다.

참고: 최대 공작물 길이는 선반 모델에 의해 결정됩니다.

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.