Shaft Loading Kit (SHAFT LOADING KIT)

Product Image

下载任何 Haas 机床的实时定制报价

获取报价


您的浏览器不支持 HTML5 视频。 您的浏览器不支持 HTML5 视频。

联接轴加载套件

    仅人民币
用于轴类工件的夹持器和零件模板
  • 概览
  • 发送信息

我们的 APL 联接轴加载套件包括夹持器和工作台模板,用于加载直径为 0.86" 至 4.0"(22–102 毫米)、重量高达 10 磅(4.5 千克)的联接轴。 含一套机加工铝制夹持器和三套可为特定应用加工的毛坯铝制夹持器。

  • 可容纳直径 0.86" 至 4.0"(22–102 毫米)的联接轴
  • 含一套机加工夹持器、三套毛坯夹持器
  • 包括两个工作台模板
  • 包含在 Haas 车床 APL 中

说明:车床型号决定最大零件长度。

需要了解更多信息吗?

如需了解有关 Haas 新设备如何帮助您加工产品的更多信息,请留下您的联系信息。

Language Preference :
Loading

所有价格和规格均可能会更改,恕不另行通知。未包含运费、索具、州和当地税费和经销商安装配件。不负责承担排版错误或印刷错误。展示机床为可选设备。实际产品外观可能有所不同。