Shaft Loading Kit (SHAFT LOADING KIT)

Product Image

すべてのHAASマシンの簡単見積りをダウンロード

見積りを取得


ご使用のブラウザはHTML5ビデオをサポートしていません。 ご使用のブラウザはHTML5ビデオをサポートしていません。

シャフト積載キット

    CNY限定
シャフト作業用グリッパーおよびパーツテンプレート
  • 概要
  • 情報を送信

当社のAPLシャフト積載キットには、直径0.86"~4.0" (22~102 mm)、最大重量10 lb (4.5 kg)の積載シャフト用グリッパーおよびテーブルテンプレートが含まれます。 さらに加工済みアルミニウムグリッパーが1セット、特別な用途のために加工できる半加工アルミニウムグリッパーが3セット含まれます。

  • 直径 0.86"~4.0" (22~102 mm)のシャフトに対応
  • 加工済みグリッパー1セット、半加工グリッパー3セット
  • 2種類のテーブルテンプレート付き
  • Haas旋盤APL付き

注記:パーツの長さの上限は旋盤モデルによって決まります。