Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
High-Perf. CL-1 Live Tooling with C Axis (LT-CL-HP)

Product Image

PRENESITE TAKOJŠNJO PONUDBO ZA VSAK STROJ HAAS

PRIDOBI PONUDBO


Vaš brskalnik ne podpira videoposnetkov HTML5. Vaš brskalnik ne podpira videoposnetkov HTML5.

Visoko zmogljivo gnano orodje CL-1 s C-osjo

    SAMO CNY
Izvajajte rezkalne operacije na vašem CL-1
  • 6000 HITROST
  • 400 W MOČ
  • ER-11 STROČNICA
  • Pregled
  • Pošlji informacije
SERVISNI DOKUMENTI

Naša visoko zmogljiva možnost gnanega orodja s 6000 rpm za CL-1 ima dvojna vretena ER-11, ki so primerna za orodja 1/16"–1/4" (1–6,5 mm). To vključuje tudi v celoti sinhronizirano gibanje C-osi, kar vam omogoča izvajanje sekundarnih rezkalnih operacij okoli obsega kosa. 

OPOMBA: Moč vretena je 400 W (~1/2 hp). Maksimalni razpon uporabe orodja je odvisen od materiala, ki je strojno obdelovan. Trši materiali, kot je jeklo, zahtevajo večjo moč stroja, kar lahko vpliva na zmanjšanje maksimalnega razpona uporabe orodja.

  • Dvojna vretena ER-11
  • 400 W (~ 1/2 hp) pogonski motor
  • 6000 rpm najvišja hitrost, z največjim navorom pri 3000 rpm
  • Popolnoma sinhronizirana interpolacija C-osi
  • Natančno in ponovljivo dvosmerno gibanje 
  • Zavorni navor C-osi: 3,26 ft-lb (4,4 Nm)

Želite več informacij?

Če želite več informacij o tem, kako lahko novi stroj Haas pomaga ustvariti vaše izdelke, nam zaupajte svoje podatke za kontakt.

Language Preference :
Loading

Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.