High-Perf. CL-1 Live Tooling with C Axis (LT-CL-HP)

Product Image

すべてのHAASマシンの簡単見積りをダウンロード

見積りを取得


ご使用のブラウザはHTML5ビデオをサポートしていません。 ご使用のブラウザはHTML5ビデオをサポートしていません。

C軸付き高性能CL-1 回転工具

    CNY限定
CL-1でミリング作業を実行
  • 6,000 速度
  • 400 W 電源
  • ER-11 コレット
  • 概要
  • 情報を送信
サービスドキュメント

CL-1用高性能6000-rpm回転工具オプションは、デュアルER-11スピンドル機能を備え、 1/16"~1/4"(1 mm~6.5 mm)の工具に対応します。C軸動作が完全に同期されるるため、部品の外周を二次ミル加工できます。

注記:スピンドル電源は400 W(〜1/2 hp)です。使用可能な最大工具サイズは、機械加工する材料によって異なります。鋼のような硬い材料は、機械加工により多くのパワーが必要となるため、使用できる最大工具サイズが小さくなることがあります。

  • デュアルER-11スピンドル
  • 400 W(〜1/2 hp)駆動モーター
  • 最大速度6,000rpm、ピークトルク3,000rpm
  • 完全に同期されたC軸補間
  • 精密で再現性のある双方向動作
  • C軸保持トルク:3.26ft-lb (4.4Nm)