My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
High-Perf. CL-1 Live Tooling with C Axis (LT-CL-HP)

Product Image

INDIVIDUELLE ANGEBOT FÜR ALLE HAAS MASCHINEN MIT NUR EINEM KLICK!

ANGEBOT ERHALTEN


Ihr Browser unterstützt kein HTML5-Video. Ihr Browser unterstützt kein HTML5-Video.

CL-1 – angetriebene Hochleistungswerkzeuge mit C-Achse

    NUR CNY
Fräsearbeiten auf Ihrer CL-1 vornehmen
  • 6.000 GESCHWINDIGKEIT
  • 400 W LEISTUNG
  • ER-11 SPANNZANGE
  • Überblick
  • Info anfordern
SERVICEDOKUMENTE

Unsere Option für angetriebene Hochleistungswerkzeuge mit einer Drehzahl von 6.000 für die CL-1 umfasst zwei ER-11-Spindeln, die Werkzeuge mit 1/16" bis 1/4" (1 mm bis 6,5 mm) aufnehmen können. Sie enthält eine voll synchronisierte C-Achsenbewegung, die es Ihnen ermöglicht, sekundäre Fräsoperationen rund um den Durchmesser des Werkstücks durchzuführen.

HINWEIS: 400 W Spindelleistung (~1/2 HP). Die maximal einsetzbare Werkzeuggröße hängt vom Material ab, das bearbeitet werden soll. Härtere Materialien wie Stahl erfordern mehr Leistung zur Bearbeitung, was die maximal einsetzbare Werkzeuggröße verringern kann.

  • Duale ER-11-Spindeln
  • Antriebsmotor mit 400 W (~1/2 HP)
  • 6.000 rpm max. Drehzahl, mit Spitzenmoment bei 3.000 rpm.
  • Vollsynchronisierte C-Achsenige Interpolation
  • Präzise und wiederholgenaue bidirektionale  Bewegung 
  • Haltemoment der C-Achse: 3,26 ft-lb (4,4 Nm)

Hätten Sie gern mehr Informationen?

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

Language Preference :
Loading

Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.