High-Perf. CL-1 Live Tooling with C Axis (LT-CL-HP)

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다. 현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다.

C축 포함 고성능 CL-1 라이브 툴링

    CNY 전용
CL-1에서 밀링 가공 수행
  • 6000 속도
  • 400W 동력
  • ER-11 콜릿
  • 개요
  • 정보 보내기
서비스 문서

CL-1용 고성능 6000rpm 라이브 툴링 옵션은 1/16"~1/4"(1mm~6.5mm)의 공구를 수용하는 이중 ER-11 스핀들을 특장점으로 합니다. 여기에는 완전히 동기화된 C축 이동이 포함되며, 이를 통해 공작물의 원주 주위로 2차 밀링 가공을 수행할 수 있습니다. 

참고: 스핀들 동력은 400W(~1/2hp)입니다. 최대 사용 가능 공구 크기는 가공 중인 피삭재에 따라 달라집니다. 강철과 같은 더 단단한 재료는 가공에 더 많은 동력이 필요하며, 이로 인해 최대 사용 가능 공구 크기가 줄어들 수 있습니다.

  • 이중 ER-11 스핀들
  • 400W(~1/2hp) 드라이브 모터
  • 3000rpm에서 최대 토크를 갖는 6000rpm최대 속도
  • 완전 동기화된 C축 보간
  • 정밀하고 반복 가능한 양방향 운동 
  • C축 고정 토크: 3.26 ft-lb (4.4 Nm)

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.