Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
UMC - Pendant Installation

1

Omarico za shranjevanje pritrdite na stran naprave.

Montirajte distančnik obešala [1] na omaro za shranjevanje, Postavite obešalo na distančnik.

Na obešalo pritrdite podložko [2] in vijak s cilindrično glavo [3].

Nosilec za obešalo [4] pritrdite na vrh omarice.

Potegnite kable obešala, ki se nahajajo zunaj stroja. Kable obešala potisnite v obešalo [4]. Namestite pokrov [5] čez žice.

OPOMBE:Pazite, da pri nameščanju pokrova ne stisnete žic.

2

Odstranite zadnjo ploščo nadomestka. Povežite naslednje kable:

  • Kabel daljinskega upravljalnika pomika [1] s priključkom P9
  • Napajalni kabel [2] do J20
  • Kabel USB [3] do J9
  • Ethernetni kabel [4] na J28
Namestite ferit [5] na USB kabel [3],priključen na priključek SKBIFJ9 .
 
Namestite ferit [5] na kabel zaslona na dotik [6], priključenega na povezavo SKBIF J11.
 
OPOMBA:Preverite, ali je kabel USB znotraj ferita [5], napeljan v zanko, kot je prikazano. 
 
Ozemljitveni vodnik [7] pritrdite od omare (obešalo) za vmesno vezje do krmilne omare. Uporabite kateri koli razpoložljivi ozemljitveni vijak na notranji strani krmilne omarice. 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.