UMC - Pendant Installation

1

보관 캐비닛을 기계의 오른쪽에 연결합니다.

펜던트 스페이서[1]를 보관 캐비닛에 놓습니다. 펜던트를 스페이서에 놓습니다.

숄더 스크루[3]와 와셔[2]를 펜던트 하단에 부착하십시오.

펜던트 [4]를 보관 캐비닛 상단에 부착합니다.

기계의 엔클로저 외부에 달라붙어 있는 펜던트 케이블을 당깁니다. 펜던트 케이블을 펜던트 [4]에 밀어 넣습니다. 와이어 위에 커버 [5]를 설치합니다.

 참고: 커버를 설치할 때 전선이 꼬이지 않도록 하십시오.

2

펜던트의 후면 패널을 분리합니다. 다음 케이블을 분리합니다.

  • 원격 조그 핸들 케이블[1]에서 P9
  • 전원 케이블[2]에서 J20
  • USB 케이블[3]에서 J9
  • 이더넷 케이블[4]에서 J28
SKBIF J9 연결부에 연결된 USB 케이블 [3]에 페라이트 [5]를 설치합니다.
 
SKBIF J11 연결부에 연결된 터치스크린 케이블[6]에 페라이트 [5]를 설치합니다.
 
참고: 그림과 같이 페라이트 [5] 내에서 USB 케이블을 고리 모양으로 연결해야 합니다. 
 
펜던트의 접지선 [7]을 제어 캐비닛에 부착합니다. 제어 캐비닛 내부에 사용 가능한 접지 나사를 사용하십시오.