UMC - Pendant Installation

1

機械の側面に保管キャビネットを取り付けます。

ペンダントスペーサー[1]を保管キャビネットに置きます。ペンダントをスペーサー上に配置します。

ワッシャ[2]とショルダースクリュー[3]をペンダントの底部に取り付けます。

ペンダント[4]を保管キャビネットの上部に取り付けます。

ペンダントケーブルを機械のカバーの外に引っ張ります。ペンダントケーブルをペンダント[4]に押し込みます。ワイヤーにカバー[5]を取り付けます。

 注: カバーを取り付ける際は、ワイヤーを挟まないようにしてください。

2

ペンダントから背面パネルを取り外します。これらのケーブルを接続します。

  • リモートジョグハンドルケーブル [1]はP9へ
  • 電源ケーブル[2]はJ20へ
  • USBケーブル[3]はJ9へ
  • J28へのイーサネットケーブル[4]
SKBIFの J9 コネクタに接続されているUSBケーブル[3]に、フェライト[5]を取り付けます。
 
SKBIF J11接続に接続されているタッチスクリーンケーブル[6]にフェライト[5]を取り付けます。
 
 注記: 図のように、USBケーブルをフェライト[5]内にループしてください。 
 
ペンダントからのアース線[7]を、制御キャビネットに取付けます。制御キャビネット内部にある使用可能な接地ねじを使用します。