Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Cable Upgrade Kit - Smart Vector Drive - 20HP and 40HP - AD0674

Servisna domača stran Kako poteka postopek Komplet za nadgradnjo kabla – Pametni Vector Drive – 20 KM in 40 KM – AD0674
Recently Updated Last updated: 04/27/2023

Komplet za nadgradnjo kabla – Pametni Vector Drive – 20 KM in 40 KM


AD0674

Komplet za nadgradnjo kabla – Pametni Vector Drive – 20 KM in 40 KM – AD0674

- Skok na razdelek - 1. Uvod 2. Namestitev kabla (1 korak) Back to Top

Uvod

Ta dokument velja za naslednji servisni komplet pri zamenjavi vektorskega pogona (Vector Drive) tipa 4:

  • 93-3754 - KABLI ZA NADGRADNJO NA PAMETNI VD HFD2 HFD4

Glejte Vector Drive – 20 KM in 40 KM – Zamenjava – AD0056 za navodila za namestitev vektorskega pogona (Vector Drive).

Namestitev kabla

1

 Opomba: št. dela: 93-3754 je treba naročiti pri zamenjavi vektorskega pogona (Vector Drive) tipa 4.

Odstranite kabel 33-4049A. Ta kabel je povezan med J1 na vektorskem pogonu (Vector Drive) in P11 na I/O PCB.

Opomba: Za stroje, izdelane pred januarjem 2000, je kabel priključen na P18.

Odstranite kabel 33-0969A. Ta kabel je povezan med vektorskim pogonom in transformatorjem.

Priključite KABEL 970 [C] med J1 [2] na vektorskem pogonu (Vector Drive) in P11 [1].

Opomba: Pri strojih, izdelanih pred januarjem 2000, kabel povežite s P18.

Priključite KABEL 77/78/79 [B] med blokom razdelilnika moči [4] za transformator in vektorskimi (vector drive) sponkami 4, 5 in 6 [3].

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.