Cable Upgrade Kit - Smart Vector Drive - 20HP and 40HP - AD0674

服务主页 方法程序 电缆升级套件 - 智能矢量驱动 - 20HP 和 40HP - AD0674
Recently Updated Last updated: 04/27/2023

电缆升级套件 - 智能矢量驱动 - 20HP 和 40HP


AD0674

电缆升级套件 - 智能矢量驱动 - 20HP 和 40HP - AD0674

- 跳至部分 - 1. 简介 2. 电缆安装 (1 步骤) Back to Top

简介

本文档适用于更换 4 型矢量驱动时的以下维修套件:

  • 93-3754 -  升级到智能 VD HFD2 HFD4 的电缆

有关矢量驱动的安装说明,请参见 矢量驱动 - 20 HP 和 40 HP - 更换 - AD0056。

电缆安装

1

 注意:更换4   型矢量驱动器时  ,需要订购PN: 93-3754。

拆下电缆 33-4049A。此电缆在矢量驱动上的 J1 和 I/O PCB 上的 P11 之间连接。

注意: 对于 2000 年 1 月之前制造的机床,电缆连接到 P18。

拆下电缆 33-0969A。此电缆连接在矢量驱动器和变压器之间。

连接 CABLE 970 [C] 在矢量驱动上的 J1 [2] 和 P11 [1] 之间。

注意: 对于 2000 年 1 月之前制造的机床,请将电缆连接到 P18。

连接 CABLE 77/78/79 [B]  在变压器的电源分配器模块 [4] 和矢量驱动端子 4、5 和 6 [3] 之间。