Cable Upgrade Kit - Smart Vector Drive - 20HP and 40HP - AD0674

서비스 홈 방법 절차 케이블 업그레이드 키트 - 스마트 벡터 드라이브 - 20HP 및 40HP - AD0674
Recently Updated Last updated: 04/28/2023

케이블 업그레이드 키트 - 스마트 벡터 드라이브 - 20HP 및 40HP


AD0674

케이블 업그레이드 키트 - 스마트 벡터 드라이브 - 20HP 및 40HP - AD0674

- 섹션으로 건너뛰기 - 1. 개요 2. 케이블 설치 (1 단계) Back to Top

개요

이 문서는 유형 4 벡터 드라이브를 교체할 때 다음 서비스 키트에 적용됩니다.

  • 93-3754 - 스마트 VD HFD2 HFD4로 업그레이드하기 위한 케이블

 벡터 드라이브 설치 지침은 벡터 드라이브 - 20 HP 및 40 HP - 교체 - AD0056을 참조하십시오.

케이블 설치

1

 참고: 유형 4 벡터 드라이브를 교체할 때는 PN: 93-3754를 주문해야 합니다.

케이블 33-4049A를 제거하십시오. 이 케이블은 벡터 드라이브의 J1과 I/O PCB의 P11 사이를 연결합니다.

참고: 2000년 1월 이전에 제조된 기계의 경우 케이블이 P18에 연결됩니다.

케이블 33-0969A를 제거하십시오. 이 케이블을 벡터 드라이브와 변압기 사이에 연결합니다.

케이블 970 [C]를 벡터 드라이브의 J1 [2]와 P11 [1] 사이에 연결합니다.

참고: 2000년 1월 이전에 제조된 기계의 경우 케이블을 P18에 연결합니다.

케이블 77/78/79 [B]를 변압기의 동력 전달 블록 [4]와 벡터 드라이브 단자 4, 5, 6 [3] 사이에 연결합니다.