Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Counterbalance Pressure Chart - RD0019

Servisna domača stran Protiutež - Grafikon tlaka - RD0019
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Protiutež - Grafikon tlaka


RD0019

Protiutež - Grafikon tlaka - RD0019

- Skok na razdelek - 1. Introduction 2. VMC - Counterbalance Pressures 3. HMC - Counterbalance Pressures Back to Top

Introduction

Ta grafikon prikazuje pravilne pritiske v rezervoarju za protiutež. Izmerite tlak na vrhu hoda vzdolž osi Z za vertikalne obdelovalne centre (VMC) in na vrhu hoda vzdolž osi Y za horizontalne obdelovalne centre (HMC). Dovoljena vrednost tega tlaka je do 50 psi (3 bare) večja od vrednosti v grafikonu. Toda pritisk, ki je nižji od vrednosti v grafikonu, ni dovoljen.

VMC - Counterbalance Pressures

Model Izdelano po datumu Pritisk Izdelano po datumu Pritisk Izdelano po datumu Pritisk
- - PSI BAR - PSI BAR - PSI BAR
VF-O/OE/EXT/1/2 (VCE 475/500/550/700/750) 28. 4. 1995 750 52 - - - - - -
VF-3/4 (VCE 1000/1250) 28. 4. 1995 1150 79 - - - - - -
VF-5 XRT 8. 10. 2004 750 52 - - - - - -
VF-5, VM-3, VF-3YT (VCE 1300) 21. 7. 1998 950 66 14. 10. 1998 875 60 - - -
VF-5/50, VF-3YT/50 (VCE 1300) 21. 7. 1998 1100 76 - - - - - -
VF-6/7/10/12 - 50 (VCE 1600, 2000, 3000) 30. 10. 1997 1150 79 - - - - - -
VF-6/7/10/12 (VCE 1600, 2000, 3000) 30. 10. 1997 750 52 - - - - - -
VF-8/9/11 - 50 (VCE 1600, 2000, 3000) 21. 7. 1998 1550 107 - - - - - -
VF-8/9/11 (VCE 1600W, 2000W, 3000W) 30. 10. 1997 750 52 - - - - - -
VR-8/9/11 30. 10. 1997 1800 124 21. 7. 1998 1100 76 14. 10. 1998 1025 71
VS-1/2/3 29. 2. 2000 1250 86 - - - - - -
VS-1/3 1. 1. 2021 750 52 - - - - - -
HDC-3-5AX 1. 12. 2022 1050 72 - - - - - -
VTC 4. 5. 2002 1150 79 - - - - - -

HMC - Counterbalance Pressures

Model Izdelano po datumu Pritisk Izdelano po datumu Pritisk Izdelano po datumu Pritisk
- - PSI BAR - PSI BAR - PSI BAR
EC-1600/2000/3000 15. 3. 2004 1000 70 13. 9. 2004 550 38 14. 6. 2005 800 55
EC-630 21. 3. 2006 800 55 - - - - - -
HS-1 30. 10. 1997 600 51 - - - - - -
HS-3/4/7 5. 6. 1998 1150 79 18. 6. 1999 1200 83 29. 2. 2000 1250 86

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.