MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
Counterbalance Pressure Chart - RD0019

Service Home Contragewicht drukgrafiek - RD0019
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Contragewicht - drukgrafiek


RD0019

Contragewicht drukgrafiek - RD0019

- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. VMC - Counterbalance Pressures 3. HMC - Counterbalance Pressures Back to Top

Introduction

Deze grafiek toont de juiste druk voor de tegenbalans tank. Meet de druk aan de bovenkant van de Z-as-reis voor Vmc's en op de top van de Y-as-reis voor HMCs. De druk die 50 psi (3 bar) hoger is dan de waarde in de grafiek is toegestaan. Maar druk die lager is dan de waarde in de grafiek is niet toegestaan.

VMC - Counterbalance Pressures

Model Gemaakt na Druk Gemaakt na Druk Gemaakt na Druk
- - Psi BAR - PSI BAR - PSI BAR
VF-O/OE/EXT/1/2 (VCE 475/500/550/700/750) 28/4/1995 750 52 - - - - - -
VF-3/4 (VCE 1000/1250) 28/4/1995 1150 79 - - - - - -
VF-5 XRT 8/10/2004 750 52 - - - - - -
VF-5, VM-3, VF-3YT (VCE 1300) 21/7/1998 950 66 14/10/1998 875 60 - - -
VF-5/50, VF-3YT/50 (VCE 1300) 21/7/1998 1100 76 - - - - - -
VF-6/7/10/12 - 50 (VCE 1600, 2000, 3000) 30/10/1997 1150 79 - - - - - -
VF-6/7/10/12 (VCE 1600, 2000, 3000) 30/10/1997 750 52 - - - - - -
VF-8/9/11 - 50 (VCE 1600, 2000, 3000) 21/7/1998 1550 107 - - - - - -
VF-8/9/11 (VCE 1600W, 2000W, 3000W) 30/10/1997 750 52 - - - - - -
VR-8/9/11 30/10/1997 1800 124 21/7/1998 1100 76 14/10/1998 1025 71
VS-1/2/3 29/2/2000 1250 86 - - - - - -
VS-1/3 1/1/2021 750 52 - - - - - -
HDC-3-5AX 12/1/2022 1050 72 - - - - - -
VTC 4/5/2002 1150 79 - - - - - -

HMC - Counterbalance Pressures

Model Gemaakt na Druk Gemaakt na Druk Gemaakt na Druk
- - Psi BAR - PSI BAR - PSI Bar
EC-1600/2000/3000 15/3/2004 1000 70 13/9/2004 550 Nr. 38 14/6/2005 800 55
EC-630 21/3/2006 800 55 - - - - - -
HS-1 30/10/1997 600 51 - - - - - -
HS-3/4/7 5/6/1998 1150 79 18/6/1999 1200 83 29/2/2000 1250 86

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.