27. Українська
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
    27. Українська
×

검색 결과

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

Counterbalance Pressure Chart - RD0019

서비스 홈 평형 - 압력 차트 - RD0019
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

평형 - 압력 차트


RD0019

평형 - 압력 차트 - RD0019

- 섹션으로 건너뛰기 - 1. Introduction 2. VMC - Counterbalance Pressures 3. HMC - Counterbalance Pressures Back to Top

Introduction

이 차트는 평형 탱크의 올바른 압력을 보여줍니다. VMC의 경우 Z축 이동거리 상단에서 압력을 측정하고 HMC의 경우 Y축 이동거리 상단에서 압력을 측정합니다. 차트의 값보다 50psi(3bar) 높은 압력이 허용됩니다. 그러나 차트의 값보다 낮은 압력은 허용되지 않습니다.

VMC - Counterbalance Pressures

모델 이후에 제작 압력 이후에 제작 압력 이후에 제작 압력
- - PSI BAR - PSI BAR - PSI BAR
VF-O/OE/EXT/1/2 (VCE 475/500/550/700/750) 4/28/1995 750 52 - - - - - -
VF-3/4(VCE 1000/1250) 4/28/1995 1150 79 - - - - - -
VF-5 XRT 10/8/2004 750 52 - - - - - -
VF-5, VM-3, VF-3YT(VCE 1300) 7/21/1998 950 66 10/14/1998 875 60 - - -
VF-5/50, VF-3YT/50(VCE 1300) 7/21/1998 1100 76 - - - - - -
VF-6/7/10/12 - 50(VCE 1600, 2000, 3000) 10/30/1997 1150 79 - - - - - -
VF-6/7/10/12(VCE 1600, 2000, 3000) 10/30/1997 750 52 - - - - - -
VF-8/9/11 - 50(VCE 1600, 2000, 3000) 7/21/1998 1550 107 - - - - - -
VF-8/9/11(VCE 1600W, 2000W, 3000W) 10/30/1997 750 52 - - - - - -
VR-8/9/11 10/30/1997 1800 124 7/21/1998 1100 76 10/14/1998 1025 71
VS-1/2/3 2/29/2000 1250 86 - - - - - -
VS-1/3 1/1/2021 750 52 - - - - - -
HDC-3-5AX 12/1/2022 1050 72 - - - - - -
VTC 5/4/2002 1150 79 - - - - - -

HMC - Counterbalance Pressures

모델 이후에 제작 압력 이후에 제작 압력 이후에 제작 압력
- - PSI BAR - PSI BAR - PSI BAR
EC-1600/2000/3000 3/15/2004 1000 70 9/13/2004 550 38 6/14/2005 800 55
EC-630 3/21/2006 800 55 - - - - - -
HS-1 10/30/1997 600 51 - - - - - -
HS-3/4/7 6/5/1998 1150 79 6/18/1999 1200 83 2/29/2000 1250 86