Counterbalance Pressure Chart - RD0019

服务主页 平衡 - 压力图- RD0019
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

平衡 - 压力图


RD0019

平衡 - 压力图- RD0019

- 跳至部分 - 1. Introduction 2. VMC - Counterbalance Pressures 3. HMC - Counterbalance Pressures Back to Top

Introduction

此图表显示了平衡罐的正确压力。测量 CDC 的 Z 轴行程顶部和 HMC 的 Y 轴行程顶部的压力。允许比图表中的值高 50 psi (3 bar) 的压力。但是,不允许低于图表中的值的压力。

VMC - Counterbalance Pressures

型号 制作后 压力 制作后 压力 制作后 压力
- - Psi 棒料 - Psi 棒料 - Psi 棒料
VF-O/OE/EXT/1/2 (VCE 475/500/550/700/750) 4/28/1995 750 52 - - - - - -
VF-3/4 (VCE 1000/1250) 4/28/1995 1150 79 - - - - - -
VF-5 XRT 10/8/2004 750 52 - - - - - -
VF-5,VM-3,VF-3YT (VCE 1300) 7/21/1998 950 66 10/14/1998 875 60 - - -
VF-5/50,VF-3YT/50 (VCE 1300) 7/21/1998 1100 76 - - - - - -
VF-6/7/10/12 - 50 (VCE 1600、 2000、 3000) 10/30/1997 1150 79 - - - - - -
VF-6/7/10/12 (VCE 1600、 2000、 3000) 10/30/1997 750 52 - - - - - -
VF-8/9/11 - 50 (VCE 1600、 2000、 3000) 7/21/1998 1550 107 - - - - - -
VF-8/9/11 (VCE 1600W、 2000W、 3000W) 10/30/1997 750 52 - - - - - -
VR-8/9/11 10/30/1997 1800 124 7/21/1998 1100 76 10/14/1998 1025 71
VS-1/2/3 2/29/2000 1250 86 - - - - - -
VS-1/3 1/1/2021 750 52 - - - - - -
HDC-3-5AX 12/1/2022 1050 72 - - - - - -
职 训 局 5/4/2002 1150 79 - - - - - -

HMC - Counterbalance Pressures

型号 制作后 压力 制作后 压力 制作后 压力
- - Psi 棒料 - Psi 棒料 - Psi 棒料
EC-1600/2000/3000 3/15/2004 1000 70 9/13/2004 550 38 6/14/2005 800 55
EC-630 3/21/2006 800 55 - - - - - -
HS-1 10/30/1997 600 51 - - - - - -
HS-3/4/7 6/5/1998 1150 79 6/18/1999 1200 83 2/29/2000 1250 86