Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
24V Work Table Light Flickering on Medium VMC's (VF-3 to VF-5)

Servisna domača stran Servisno opozorilo/novice 24 V delovna miza utripa na srednje dolgih vertikalnih obdelovalnih centrih (VF-3 do VF-5)
26. april 2022 24 V delovna miza utripa na srednje dolgih vertikalnih obdelovalnih centrih (VF-3 do VF-5)

Težava:  Pri srednje dolgih vertikalnih obdelovalnih centrih (VF-3 do VF-5) 24 V delovna miza utripa, ko se vklopi stroj ali ko se sproži ukaz za vklop.

Verjetni vzrok:  Stroj ima 100 W napajalnik za nameščene delovne luči.

Korektivni ukrepi:  NE ZAMENJAJTE DELOVNE LUČKE MIZE.  Nadgradite na 200-W napajanje,  naročite 93-3521 in sledite postopku za 24 V delovno luč - LVPS.

OPOMBA:  Lučka ne bo utripala pri vseh VF-3 do VF-5, ki imajo možnost delovne mize. Pri določenih tolerancah/napetostih, v nekaterih scenarijih vklapljanje 3 lučk v 100-W napajanje ne bo sprožilo utripanja lučk, saj se pri napajanju ne aktivira način zaščite pred preobremenjenostjo.

OPOMBA: Po zamenjavi starega 100-W napajalnika ne pošiljajte nazaj.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.