24V Work Table Light Flickering on Medium VMC's (VF-3 to VF-5)

服务主页 服务提醒/新闻 中型 VMC(VF-3 至 VF-5)上的 24V 工作台灯闪烁
2022 年 4 月 26 日 中型 VMC(VF-3 至 VF-5)上的 24V 工作台灯闪烁

问题: 在中型 VMC(VF-3 至 VF-5)上,24V 工作台灯在机床启动时, 或当下指令开启时闪烁。

可能的原因: 该机床安装的工作灯配备了 100W 电源。

纠正措施  切勿更换工作台工作灯。  升级到 200W 电源,订购 93-3521 并按照 24V 工作灯 - LVPS - 更换 程序操作  

注意:  并非所有带有工作台选项的 VF-3 到 VF-5 都会出现闪烁。根据容差/电压,在某些情况下,将 3 个灯插入 100W 电源不会导致灯闪烁,因为电源不会进入过载保护模式。

注意: 旧的 100W 电源更换后请勿寄回。