24V Work Table Light Flickering on Medium VMC's (VF-3 to VF-5)

サービス ホーム サービスアラート/ニュース 中型VMC(VF-3からVF-5)での24V作業テーブル灯の点滅
2022年4月26日 中型VMC(VF-3からVF-5)での24V作業テーブル灯の点滅

問題: 中型VMC(VF-3からVF-5)では、機械がオンになるか、またはオンにするように命令されたとき、24V作業テーブル灯が点滅します。

考えられる原因: 機械には、作業灯用の100W電源が搭載されています。

是正措置: テーブル作業灯を交換しないでください。  200W電源にアップグレードします。 93-3521 を注文し、 24V作業灯-LVPS-交換 手順に従ってください。  

注:  作業テーブルオプション付きのVF-3からVF-5のすべてで光の点滅が発生するわけではありません。許容値/電圧によっては、3つのライトを100W電源に接続しても、電源供給が過負荷保護モードに入らないため、ライトが点滅することはありません。

注意: 交換した古い 100W 電源は返送しないでください。