24V Work Table Light Flickering on Medium VMC's (VF-3 to VF-5)

서비스 홈 서비스 경고/뉴스 중형 VMC(VF-3 ~ VF-5)에서 24V 작업 테이블 조명등 깜박임
2022년 4월 26일 중형 VMC(VF-3 ~ VF-5)에서 24V 작업 테이블 조명등 깜박임

문제:  중형 VMC(VF-3 ~ VF-5)에서는 기기가 켜지거나 켜라는 명령을 받으면 24V 작업 테이블 조명등이 깜박입니다.

가능한 원인:  기계에는 작업등용 100W 전원공급장치가 설치되어 있습니다.

시정 조치:  테이블 작업등을 교체하지 마십시오.  200W 전원공급장치로 업그레이드하고, 93-3521 을 주문하고 24V 작업등 - LVPS - 교체 절차를 따르십시오.  

참고:  작업 테이블 옵션이 있는 모든 VF-3 ~ VF-5에서 조명이 깜박이는 것은 아닙니다. 허용 공차/전압에 따라 3개의 조명을 100W 전원공급장치에 연결하는 일부 시나리오에서는 전원공급장치가 과부하 보호 모드로 들어가지 않기 때문에 조명이 깜박이지 않습니다.

참고: 교체한 기존 100W 전원공급장치를 다시 보내지 마십시오.