MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      SERVİS ANA SAYFA Operatör El Kitapları Nasıl Yapılır Prosedürleri Sorun Giderme Kılavuzları Önleyici Bakım Haas Parçaları Haas Tooling Videolar
  • Videolar Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
Pallet Pool, 5+1 VMC (PALLET POOL-VMC-MD-5)

Product Image

TÜM HAAS MAKİNELER İÇİN ANLIK ÖZEL FİYAT TEKLİFİ İNDİRİN

TEKLİF AL


VF-4 Serisi VMC’ler için 5+1 Palet Havuzu

    SADECE CNY
Yüksek hacimli üretim, gözetimsiz operasyon
  • 5+1 İstasyonlar
  • 52" x 20" Palet Boyutu
  • Opsiyon Bilgileri
  • Teknik Özellikler

GENEL GÖRÜNÜM

TEKNİK BELGELER

BU MAKİNELERDE KULLANILABİLİR

DİĞER PALET HAVUZLARI

Haas VF-4 için 5+1 palet havuzu, yüksek hacimli üretim faaliyetleri veya yüksek karışımlı/düşük hacimli işlemeler için mükemmeldir. Cıvata delik modelli, 1321 x 517 mm (52" x 20.35") paletler, önceliğe ve iş sırası gereklerine bağlı olarak ayrı şekilde planlanabilir ve böylece yüksek önceliğe sahip parçalar önce işlenir veya daha sık kademelendirilir. Tamamlanan paletler tutma istasyonuna otomatik şekilde geri gönderilir veya derhal boşaltılmak ve tekrar yüklenmek üzere korumalı bir operatör istasyonunda sıralanabilir.

NOT: Yana monteli takım değiştirici gerektirir. Palet Havuzunun doğru çalışması için sabitlenmiş olması gerekir. Sahada monte edilmez. 

  • Çalışma Alanı: 47,75” genişlik x 20,35” derinlik (1213 x 517 mm)
  • 5+1 palet (5 depolama yeri + 1 işleme istasyonu)
  • Palet başına en çok 340 kg (750 libre) yük taşıma (iş parçası + iş parçası bağlama)
  • Tam otomatik üretim için tamamen entegre çözüm
  • Haas Kontrol Ünitesi'nde kullanımı kolay planlama arayüzü
  • İlgili yükleme/boşaltma istasyonu
  • Makine ile birlikte ısmarlanmalıdır
TEKNİK BELGELER
  • 3D Modeli
  • KURULUM Kılavuzu
  • Yerleşim Çizimi

*NOT: Tasarım iyileştirmeleri nedeniyle, 3D modeller ve plan çizimleri en son üretilen modelle %100 aynı olmayabilir.

SERVİS BELGELERİ
AŞAĞIDAKİ MAKİNELERDE MEVCUTTUR
DİĞER PALET HAVUZLARI
Product Image

VF-2YT Serisi için 3+1 Palet Havuzu

Yüksek hacimli üretim, gözetimsiz operasyon

  • 3+1 İstasyonlar
  • 36" x 18" Palet Boyutu
    SADECE CNY
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır
Product Image

VF-2YT Serisi için 6+1 Palet Havuzu

Yüksek hacimli üretim, gözetimsiz operasyon

  • 6+1 İstasyonlar
  • 36" x 18" Palet Boyutu
    SADECE CNY
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır
Product Image

6+1 Palet Havuzu, UMC-1250/SS

Yüksek hacimli üretim, gözetimsiz operasyon

  • 6+1 İstasyonlar
  • 22" x 22" Palet Boyutu
    SADECE CNY
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır
Product Image

20+1 Palet Havuzu, UMC-500/SS

Yüksek hacimli üretim, gözetimsiz operasyon

  • 20+1 İstasyonlar
  • 8" x 8" Palet Boyutu
    SADECE CNY
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır
Product Image

10+1 Palet Havuzu, UMC

Yüksek hacimli üretim, gözetimsiz operasyon

  • 10+1 İstasyonlar
  • 15,75" x 11,75" Palet Boyutu
    SADECE CNY
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır
Product Image

6+1 Palet Havuzu, VC-400/SS

Yüksek hacimli üretim, gözetimsiz operasyon

  • 6+1 İstasyonlar
  • 22" x 14.5" Palet Boyutu
    SADECE CNY
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır
Product Image

EC-400 için 6+1 Palet Havuzu

Yüksek hacimli üretim, gözetimsiz operasyon

  • 6+1 İstasyonlar
  • 400 mm Palet Boyutu
    SADECE CNY
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır
Pallet Changer S.A.E METRIC
İstasyon Sayısı 5 + 1 5 + 1
Palet Miktarı 6 6
Palet Uzunluğu 52.00 in 1321 mm
Palet Genişliği 20.35 in 517 mm
Maks. Palet Yükü 750 lb 340.0 kg
Max Part Size (workholding + workpiece) 47.75 in x 20.35 in 1,213 mm x 517 mm
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Tabaka Metal Sandık için Ağırlık 700 lb 318 kg
Pallet 1, Pallet Pool 138.0 in x 91.5 in x 60.0 in 351 cm x 232 cm x 152 cm
Pallet 2, Pallet Pool 222.3 in x 91.5 in x 98.0 in 565 cm x 232 cm x 249 cm
Weight Pallet 2, Pallet Pool 4,860 lb 2,204 kg
Crate for Sheet Metal 66.0 in x 50.0 in x 29.0 in 168 cm x 127 cm x 74 cm
Weight Pallet 1, Pallet Pool 1,440 lb 653 kg

Daha Fazla Bilgiye mi İhtiyacınız Var?

Yeni bir Haas makinenin ürünlerinizi nasıl hayata geçirebileceği konusunda daha fazla bilgi isterseniz, lütfen iletişim bilgilerinizi paylaşın.

Language Preference :
Loading

Tüm fiyatlar ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nakliye, donatma, eyalet vergileri ve yerel vergiler ve bayinin kurduğu aksesuarlar dahil değildir. Basım hatalarından veya tipografik hatalardan sorumlu değildir. Makineler opsiyonel ekipmanlar ile gösterilmiştir. Gerçek ürün görünümü farklı olabilir.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Geribildirim
Haas Logo

Haas Teslim Fiyatı

Bu fiyat, sevkiyat bedeli, ihracat ve ithalat vergileri, sigorta ve Fransa’da alıcı olarak sizinle birlikte kararlaştırılan bir yere yapılan sevkiyat sırasında oluşan diğer masrafları içerir. Haas CNC Ürününün teslimine başka hiçbir zorunlu maliyet eklenmez.