My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
Pallet Pool, 5+1 VMC (PALLET POOL-VMC-MD-5)

Product Image

TÖLTSE LE BÁRMELY HAAS GÉP AZONNALI EGYEDI ÁRAJÁNLATÁT

AZ ÁRAJÁNLAT LETÖLTÉSE


5+1 palettatár VF-4 sorozatú VMC-khez

    CSAK KÍNAI JÜAN
Nagy volumenű gyártás, felügyelet nélküli működés
  • 5+1 Állomások
  • 52" x 20" Paletta mérete
  • Az opciók adatai
  • Műszaki adatok

ÁTTEKINTÉS

MŰSZAKI DOKUMENTUMOK

EZEKEN A GÉPEKEN ÁLL RENDELKEZÉSRE

EGYÉB PALETTATÁRAK

A VF-4 sorozatú Haas VMC-khez készült 5+1 állású palettatárunk tökéletes a nagy mennyiségű gyártáshoz, illetve a nagyon vegyes kis mennyiségű megmunkáláshoz. A paletták – 1321 x 517 mm (52" x 20,35"), csavar-furatelrendezéssel – egyedileg ütemezhetők a prioritás és a sorba rendezés követelményeinek megfelelően, így a nagy prioritású munkadarabok megmunkálására előbb vagy gyakrabban kerülhet sor. Az elkészült paletták automatikusan visszatérnek a tartóhelyre, vagy sorbarendezhetők egy védett kezelőállomásra, ahol azonnal ki- és újrarakodhatók.

MEGJEGYZÉS: Oldalsó felszerelésű szerszámváltót igényel. A helyes működés érdekében rögzíteni kell a palettatárat. Terepi telepítés esetén ez nem kivitelezhető. 

  • Munkatér: 1213 mm szél. x 517 mm mélység (47,75" x 20,35")
  • 5+1 paletta (5 tárolóhely + 1 gépállomás)
  • Palettánként legfeljebb 340 kg (750 lb) terhelés (munkadarab + munkadarab-befogó)
  • Teljesen integrált megoldás lekapcsolt villany melletti gyártáshoz
  • Könnyen használható ütemező felület a Haas-vezérlésben
  • Külön erre szolgáló be- és kirakodó állomás
  • A géppel együtt kell megrendelni
MŰSZAKI DOKUMENTUMOK
  • 3D modell
  • TELEPÍTÉSI útmutató
  • Elrendezési rajz

*MEGJEGYZÉS: A folyamatos tervezési fejlesztéseknek köszönhetően előfordulhat, hogy a 3D modellek és elrendezési rajzok nem teljesen felelnek meg az utolsó termelési modellnek.

SZERVIZDOKUMENTUMOK
A KÖVETKEZŐ GÉPEKEN ÉRHETŐ EL
EGYÉB PALETTATÁRAK
Product Image

3+1 palettatár VF-2YT sorozat

Nagy volumenű gyártás, felügyelet nélküli működés

  • 3+1 Állomások
  • 36" x 18" Paletta mérete
    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Product Image

6+1 palettatár VF-2YT sorozat

Nagy volumenű gyártás, felügyelet nélküli működés

  • 6+1 Állomások
  • 36" x 18" Paletta mérete
    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Product Image

6+1 palettatár, UMC-1250/SS

Nagy volumenű gyártás, felügyelet nélküli működés

  • 6+1 Állomások
  • 22" x 22" Paletta mérete
    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Product Image

20+1 palettatár, UMC-500/SS

Nagy volumenű gyártás, felügyelet nélküli működés

  • 20+1 Állomások
  • 8" x 8" Paletta mérete
    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Product Image

10+1 palettatár, UMC

Nagy volumenű gyártás, felügyelet nélküli működés

  • 10+1 Állomások
  • 15.75" x 11.75" Paletta mérete
    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Product Image

6+1 palettatár, VC-400/SS

Nagy volumenű gyártás, felügyelet nélküli működés

  • 6+1 Állomások
  • 22" x 14,5" Paletta mérete
    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Product Image

6+1 palettatár, EC-400

Nagy volumenű gyártás, felügyelet nélküli működés

  • 6+1 Állomások
  • 400 mm Paletta mérete
    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Pallet Changer S.A.E METRIC
Állomások száma 5 + 1 5 + 1
Palettamennyiség 6 6
Palettahossz 52.00 in 1321 mm
Palettaszélesség 20.35 in 517 mm
Max. palettaterhelés 750 lb 340.0 kg
Max Part Size (workholding + workpiece) 47.75 in x 20.35 in 1,213 mm x 517 mm
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Súly fémlemez-ládánál 700 lb 318 kg
Pallet 1, Pallet Pool 138.0 in x 91.5 in x 60.0 in 351 cm x 232 cm x 152 cm
Pallet 2, Pallet Pool 222.3 in x 91.5 in x 98.0 in 565 cm x 232 cm x 249 cm
Weight Pallet 2, Pallet Pool 4,860 lb 2,204 kg
Crate for Sheet Metal 66.0 in x 50.0 in x 29.0 in 168 cm x 127 cm x 74 cm
Weight Pallet 1, Pallet Pool 1,440 lb 653 kg

További információkra van szüksége?

Ha többet szeretne tudni arról, hogy az új Haas gép hogyan keltheti életre termékeit, kérjük, ossza meg velünk elérhetőségi adatait.

Language Preference :
Loading

Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, valamint a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Visszajelzés
Haas Logo

A Haas szállította termékek árszabása

Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.