MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Pallet Pool, 5+1 VMC (PALLET POOL-VMC-MD-5)

Product Image

SCARICA IL TUO PREVENTIVO IMMEDIATO PER UNA QUALSIASI MACCHINA HAAS

RICHIEDI PREVENTIVO


Pallet Pool 5+1 per VMC Serie VF-4

    SOLO CNY
Produzione di grandi volumi, funzionamento non presidiato
  • 5+1 Stazioni
  • 52" x 20" Dimensioni pallet
  • Informazioni sulle opzioni
  • Specifiche

PANORAMICA

DOCUMENTI TECNICI

DISPONIBILI SU QUESTE MACCHINE

ALTRI PALLET POOL

Il nostro pallet pool 5+1 per VMC Serie VF-4 Haas è perfetto per cicli di produzione di grandi volumi o per lavorazioni di grandi volumi misti/bassi. I pallet da 52" x 20.35" (1321 x 517 mm) con sagoma fori per viti possono essere programmati singolarmente secondo i requisiti di priorità e sequenza, consentendo ai pezzi ad alta priorità di essere lavorati per primi o programmati più spesso. I pallet completati vengono riportati automaticamente alla posizione di attesa oppure possono essere messi in sequenza in una stazione operatore protetta per lo scarico e i ricarico immediati.

Nota: Richiede un cambio utensile montato a lato. Per un corretto funzionamento, il pallet pool deve essere ancorato. Non disponibile per l’installazione in loco. 

  • Area di lavoro: 47,75" larghezza x 20,35" profondità (1213 x 517 mm)
  • Pallet 5+1 (5 posizioni di stoccaggio + 1 stazione di lavorazione)
  • Carico utile max. di 340 kg (750 lb) per pallet (pezzo da lavorare + serraggio dei pezzi)
  • Soluzioni completamente integrate per produzione non presidiata
  • Interfaccia di programmazione facile da usare nel controllo Haas
  • Stazione di carico/scarico dedicata
  • Da ordinare insieme alla macchina
DOCUMENTI TECNICI
  • Modello 3D
  • Guida di INSTALLAZIONE
  • Disegno di layout

*NOTA: a causa delle continue migliorie apportate al design, i modelli 3D e i disegni di layout potrebbero non essere accurati rispetto all’ultimo modello di produzione.

DOCUMENTI SULL’ASSISTENZA
DISPONIBILE SULLE SEGUENTI MACCHINE
ALTRI PALLET POOL
Product Image

Pallet pool 3+1, Serie VF-2YT

Produzione di grandi volumi, funzionamento non presidiato

  • 3+1 Stazioni
  • 36" x 18" Dimensioni pallet
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Product Image

Pallet pool 6+1, Serie VF-2YT

Produzione di grandi volumi, funzionamento non presidiato

  • 6+1 Stazioni
  • 36" x 18" Dimensioni pallet
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Product Image

Pallet pool 6+1 UMC-1250/SS

Produzione di grandi volumi, funzionamento non presidiato

  • 6+1 Stazioni
  • 22" x 22" Dimensioni pallet
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Product Image

Pallet pool 20+1, UMC-500/SS

Produzione ad alto volume, funzionamento non presidiato

  • 20+1 Stazioni
  • 8" x 8" Dimensioni pallet
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Product Image

Pallet pool 10+1, UMC

Produzione ad alto volume, funzionamento non presidiato

  • 10+1 Stazioni
  • 15,75" x 11,75" Dimensioni pallet
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Product Image

Pallet pool 6+1, VC-400/SS

Produzione di grandi volumi, funzionamento non presidiato

  • 6+1 Stazioni
  • 22" x 14,5" Dimensioni pallet
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Product Image

Pallet Pool 6+1, EC-400

Produzione ad alto volume, funzionamento non presidiato

  • 6+1 Stazioni
  • 400 mm Dimensioni pallet
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Pallet Changer S.A.E METRIC
Numero di stazioni 5 + 1 5 + 1
Quantità del pallet 6 6
Lunghezza pallet 52.00 in 1321 mm
Larghezza pallet 20.35 in 517 mm
Carico pallet max. 750 lb 340.0 kg
Max Part Size (workholding + workpiece) 47.75 in x 20.35 in 1,213 mm x 517 mm
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Peso per cassa di lamiera 700 lb 318 kg
Pallet 1, Pallet Pool 138.0 in x 91.5 in x 60.0 in 351 cm x 232 cm x 152 cm
Pallet 2, Pallet Pool 222.3 in x 91.5 in x 98.0 in 565 cm x 232 cm x 249 cm
Weight Pallet 2, Pallet Pool 4,860 lb 2,204 kg
Crate for Sheet Metal 66.0 in x 50.0 in x 29.0 in 168 cm x 127 cm x 74 cm
Weight Pallet 1, Pallet Pool 1,440 lb 653 kg

Hai bisogno di altre informazioni?

Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

Language Preference :
Loading

Tutti i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono inclusi il trasporto, l’attrezzatura, le tasse locali e gli accessori installati dal rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L'aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.