Pallet Pool, 5+1 VMC (PALLET POOL-VMC-MD-5)

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


VF-4 시리즈 VMC용 5+1 팔레트 풀

    CNY 전용
대량 생산, 자동 조작
  • 5+1 스테이션
  • 52" x 20" 팔레트 크기
  • 옵션 정보
  • 규격

개요

기술 문서

이 기계에서 사용 가능

기타 팔레트 풀

Haas VF-4 시리즈 VMC용 5+1 팔레트 풀은 대량 생산 실행 또는 대량 혼합/소량 가공에 완벽하게 적합합니다. 볼트 구멍 패턴 포함 52" x 20.35"(1,321 x 517mm)인 이 팔레트는 우선순위와 후속 요구사항에 따라 개별적으로 일정을 잡아 우선순위가 높은 공작물을 먼저 가공하거나 더 자주 준비합니다. 완성된 팔레트는 보관 장소로 자동 반환되거나 즉각적인 하역 및 재적재를 위해 보호된 작업자 스테이션으로 보내질 수 있습니다.

참고: 측면 장착 공구 교환장치가 필요합니다. 올바로 작동하려면 팔레트 풀이 고정되어 있어야 합니다. 현장 설치에는 사용할 수 없습니다. 

  • 공작물 가공범위: 너비 47.75" x 깊이 20.35"(1,213 x 517mm)
  • 5+1 팔레트(5 보관 장소 + 1 가공 스테이션)
  • 팔레트당 최대 적재량 750lb(340kg)(공작물 + 공작물 고정)
  • 자동 생산을 위한 완벽 통합 솔루션
  • Haas 제어에서 손쉽게 일정을 만들 수 있는 인터페이스
  • 전용 적재/하역 스테이션
  • 기계와 함께 주문해야 함
기술 문서
  • 3D 모델
  • 설치 안내서
  • 레이아웃 도면

*참고: 지속적인 설계 개선으로 인해 3D 모델 및 레이아웃 도면은 최신 생산 모델에서 정확하지 않을 수 있습니다.

서비스 문서
다음 기계에서 사용 가능
기타 팔레트 풀
Product Image

3+1 팔레트 풀, VF-2YT 시리즈

대량 생산, 자동 조작

  • 3+1 스테이션
  • 36" x 18" 팔레트 크기
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Product Image

6+1 팔레트 풀, VF-2YT 시리즈

대량 생산, 자동 조작

  • 6+1 스테이션
  • 36" x 18" 팔레트 크기
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Product Image

6+1 팔레트 풀, UMC-1250/SS

대량 생산, 자동 조작

  • 6+1 스테이션
  • 22" x 22" 팔레트 크기
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Product Image

20+1 팔레트 풀, UMC-500/SS

대량 생산, 자동 조작

  • 20+1 스테이션
  • 8" x 8" 팔레트 크기
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Product Image

10+1 팔레트 풀, UMC

대량 생산, 자동 조작

  • 10+1 스테이션
  • 15.75" x 11.75" 팔레트 크기
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Product Image

6+1 팔레트 풀, VC-400/SS

대량 생산, 자동 조작

  • 6+1 스테이션
  • 22" x 14.5" 팔레트 크기
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Product Image

6+1 팔레트 풀, EC-400

대량 생산, 자동 조작

  • 6+1 스테이션
  • 400mm 팔레트 크기
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Pallet Changer S.A.E METRIC
스테이션 수 5 + 1 5 + 1
팔레트 품질 6 6
팔레트 길이 52.00 in 1321 mm
팔레트 폭 20.35 in 517 mm
최대 팔레트 부하 750 lb 340.0 kg
Max Part Size (workholding + workpiece) 47.75 in x 20.35 in 1,213 mm x 517 mm
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
판금 크레이트 무게 700 lb 318 kg
Pallet 1, Pallet Pool 138.0 in x 91.5 in x 60.0 in 351 cm x 232 cm x 152 cm
Pallet 2, Pallet Pool 222.3 in x 91.5 in x 98.0 in 565 cm x 232 cm x 249 cm
Weight Pallet 2, Pallet Pool 4,860 lb 2,204 kg
Crate for Sheet Metal 66.0 in x 50.0 in x 29.0 in 168 cm x 127 cm x 74 cm
Weight Pallet 1, Pallet Pool 1,440 lb 653 kg

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.