Pallet Pool, 5+1 VMC (PALLET POOL-VMC-MD-5)

Product Image

下载任何 Haas 机床的实时定制报价

获取报价


VF-4 系列 VMC 的 5+1 多托盘交换系统

    仅人民币
大批量生产,无人化操作
  • 5+1 工位
  • 52" x 20" 托盘尺寸
  • 选项信息
  • 规格

概览

技术文档

可用于这些机床

其他多托盘

我们用于 Haas VF-4 系列 VMC 的 5+1 多托盘交换系统是大批量生产运行或高混合率/小批量加工应用的圆满方案。托盘 –1321 毫米 x 517 毫米 (52" x 20.35"),带螺纹孔样式,可根据优先级和排序要求单独安排,可以首先加工高优先级工件或较常用工件。完成的托盘自动返回到存放位置,或者依次排列到受保护的操作员工位,以便立即接受卸载和重新装载。

说明:必须配备侧挂式刀库。多托盘必须固定才能正常运行。 不提供客户现场安装。 

  • 加工范围:1213 毫米 x 517 毫米(47.75 宽度 x 20.35 深度)
  • 5+1 托盘(5 个存放位置 + 1 个加工工位)
  • 每个托盘最大负载(工件 + 工件夹具)是 750 磅(340 千克)
  • 实现“熄灯”生产的全集成解决方案
  • Haas 控制系统中使用方便的排程界面
  • 专用装卸工位
  • 须与机床一同订购
技术文档
  • 3D 型号
  • 安装指南
  • 布局图

*注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

服务手册
适用于以下机床设备
其他多托盘
Product Image

3+1 多托盘交换系统,VF-2YT 系列

大批量生产,无人化操作

  • 3+1 工位
  • 36" x 18" 托盘尺寸
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Product Image

6+1 多托盘交换系统,VF-2YT 系列

大批量生产,无人化操作

  • 6+1 工位
  • 36" x 18" 托盘尺寸
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Product Image

6+1 多托盘交换系统,UMC-1250/SS

大批量生产,无人化操作

  • 6+1 工位
  • 22" x 22" 托盘尺寸
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Product Image

20+1 多托盘,UMC-500/SS

大批量生产,无人化操作

  • 20+1 工位
  • 8" x 8" 托盘尺寸
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Product Image

UMC 10+1 多托盘

大批量生产,无人化操作

  • 10+1 工位
  • 15.75" x 11.75" 托盘尺寸
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Product Image

6+1 多托盘,VC-400/SS

大批量生产,无人化操作

  • 6+1 工位
  • 22" x 14.5" 托盘尺寸
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Product Image

6+1 多托盘交换系统,EC-400

大批量生产,无人化操作

  • 6+1 工位
  • 400 毫米 托盘尺寸
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Pallet Changer S.A.E METRIC
刀位数量 5 + 1 5 + 1
托盘数量 6 6
托盘长度 52.00 in 1321 mm
托盘宽度 20.35 in 517 mm
最大托盘负载 750 lb 340.0 kg
Max Part Size (workholding + workpiece) 47.75 in x 20.35 in 1,213 mm x 517 mm
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
钣金箱的重量 700 lb 318 kg
Pallet 1, Pallet Pool 138.0 in x 91.5 in x 60.0 in 351 cm x 232 cm x 152 cm
Pallet 2, Pallet Pool 222.3 in x 91.5 in x 98.0 in 565 cm x 232 cm x 249 cm
Weight Pallet 2, Pallet Pool 4,860 lb 2,204 kg
Crate for Sheet Metal 66.0 in x 50.0 in x 29.0 in 168 cm x 127 cm x 74 cm
Weight Pallet 1, Pallet Pool 1,440 lb 653 kg

需要了解更多信息吗?

如需了解有关 Haas 新设备如何帮助您加工产品的更多信息,请留下您的联系信息。

Language Preference :
Loading

所有价格和规格均可能会更改,恕不另行通知。未包含运费、索具、州和当地税费和经销商安装配件。不负责承担排版错误或印刷错误。展示机床为可选设备。实际产品外观可能有所不同。