My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
Pallet Pool, 5+1 VMC (PALLET POOL-VMC-MD-5)

Product Image

POBIERZ NATYCHMIASTOWĄ DOPASOWANĄ OFERTĘ NA DOWOLNĄ MASZYNĘ HAAS

UZYSKAJ WYCENĘ


Zespół palet 5+1 do małych pionowych centrów obróbczych serii VF-4

    TYLKO W WALUCIE CNY
Produkcja wielkoseryjna, praca bez nadzoru
  • 5+1 Stanowiska
  • 52" x 20" Rozmiar palety
  • Informacje o opcji
  • Dane techniczne

PRZEGLĄD

DOKUMENTY TECHNICZNE

DOSTĘPNE DLA TYCH MASZYN

INNE ZESPOŁY PALET

Zespół palet 5+1 do pionowych centrów obróbczych Haas serii VF-4 to idealne rozwiązanie do produkcji wielkoseryjnej lub obróbki wysoko-mieszanej/małoseryjnej. Palety –  52" x 20,35" (1321 x 517 mm) z układem otworów na śruby – można planować indywidualnie zgodnie z wymaganiami dotyczącymi priorytetu i kolejności, umożliwiając obróbkę części o wysokim priorytecie jako pierwszych lub częściej. Wypełnione palety są automatycznie zwracane do miejsca przechowywania lub mogą być sekwencjonowane do chronionej stacji operatorskiej w celu natychmiastowego rozładunku i ponownego załadunku.

UWAGA: Wymaga opcjonalnego mocowanego bocznie urządzenia do wymiany narzędzi. Zespół palet musi być zakotwiczony, aby mógł pracować prawidłowo. Niedostępny do instalacji samodzielnej. 

  • Obszar roboczy: szerokość 47,75" x głębokość 20,35" (1213 x 517 mm)
  • Palety 5+1 (5 miejsc składowania + 1 stanowisko obróbkowe)
  • Maksymalna ładowność na paletę − 750 lb (340 kg) (obrabiany przedmiot + uchwyt roboczy)
  • W pełni zintegrowane rozwiązanie do całkowicie zautomatyzowanej produkcji
  • Prosty w użyciu interfejs planowania w systemie sterowania Haas
  • Dedykowane stanowisko ładowania/rozładunku
  • Należy zamówić z maszyną
DOKUMENTY TECHNICZNE
  • Model 3D
  • Instrukcja INSTALACJI
  • Schemat

*UWAGA :Ze względu na ciągłe udoskonalenia projektowe, modele 3D i schematy mogą odbiegać od produkowanej wersji maszyny.

DOKUMENTY SERWISOWE
DOSTĘPNE Z NASTĘPUJĄCYMI MASZYNAMI
INNE ZESPOŁY PALET
Product Image

Zespół palet 3+1 do maszyn serii VF-2YT

Produkcja wielkoseryjna, praca bez nadzoru

  • 3+1 Stanowiska
  • 36" x 18" Rozmiar palety
    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Product Image

Zespół palet 6+1 do maszyn serii VF-2YT

Produkcja wielkoseryjna, praca bez nadzoru

  • 6+1 Stanowiska
  • 36" x 18" Rozmiar palety
    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Product Image

Zespół palet 6+1 UMC-1250/SS

Produkcja wielkoseryjna, praca bez nadzoru

  • 6+1 Stanowiska
  • 22″ x 22″ Rozmiar palety
    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Product Image

Zespół palet 20+1, UMC-500/SS

Produkcja wysokonakładowa, praca bez nadzoru

  • 20+1 Stanowiska
  • 8" x 8" Rozmiar palety
    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Product Image

Zespół palet 10+1, UMC

Produkcja wysokonakładowa, praca bez nadzoru

  • 10+1 Stanowiska
  • 15,75" x 11,75" Rozmiar palety
    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Product Image

Zespół palet 6+1, VC-400/SS

Produkcja wielkoseryjna, praca bez nadzoru

  • 6+1 Stanowiska
  • 22 x 14,5 Rozmiar palety
    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Product Image

Zespół palet 6+1, EC-400

Produkcja wysokonakładowa, praca bez nadzoru

  • 6+1 Stanowiska
  • 400 mm Rozmiar palety
    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Pallet Changer S.A.E METRIC
Liczba stacji 5 + 1 5 + 1
Ilość palet 6 6
Długość palety 52.00 in 1321 mm
Szerokość palety 20.35 in 517 mm
Maks. obciążenie palety 750 lb 340.0 kg
Max Part Size (workholding + workpiece) 47.75 in x 20.35 in 1,213 mm x 517 mm
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Waga skrzyni z blachy cienkiej 700 lb 318 kg
Pallet 1, Pallet Pool 138.0 in x 91.5 in x 60.0 in 351 cm x 232 cm x 152 cm
Pallet 2, Pallet Pool 222.3 in x 91.5 in x 98.0 in 565 cm x 232 cm x 249 cm
Weight Pallet 2, Pallet Pool 4,860 lb 2,204 kg
Crate for Sheet Metal 66.0 in x 50.0 in x 29.0 in 168 cm x 127 cm x 74 cm
Weight Pallet 1, Pallet Pool 1,440 lb 653 kg

Potrzebujesz więcej informacji?

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o tym, jak nowa maszyna firmy Haas może ożywić Twoje produkty, przekaż nam swoje dane kontaktowe.

Language Preference :
Loading

Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i lokalnymi i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.