My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      • ST-Serie
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
    • Dreh- & Indexiertische
      Dreh- & Indexiertische
      Dreh- & Indexiertische Alles anzeigen
      • Dreh- & Indexiertische
      • Drehtische
      • Indexiertische
      • 5-Achsen-Dreh-/Schwenktisch
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Pallet Pool, 5+1 VMC (PALLET POOL-VMC-MD-5)

Product Image

INDIVIDUELLE ANGEBOT FÜR ALLE HAAS MASCHINEN MIT NUR EINEM KLICK!

ANGEBOT ERHALTEN


5+1 Palettenbahnhof für VF-4 der Serie VMCs

    NUR CNY
Großserienfertigung, bedienerloser Betrieb
  • 5+1 Stationen
  • 52 x 20 Zoll Palettengröße
  • Option-Info
  • Technische Daten

ÜBERBLICK

TECHNISCHE DOKUMENTE

AUF DIESEN MASCHINEN VERFÜGBAR

ANDERE PALETTENBAHNHOFE

Unser 5+1 Palettenbahnhof für die Haas VF-4 Serie VMCs eignet sich perfekt für hohe Produktionsläufe oder für die Bearbeitung von großen und kleinen Stückzahlen. Die Paletten – 52 x 20,35 Zoll (1321 x 517 mm) mit Bolzenlochmuster – können individuell nach Priorität und Reihenfolge programmiert werden, sodass Teile mit hoher Priorität zuerst bearbeitet oder häufiger bereitgestellt werden können. Fertiggestellte Paletten werden automatisch an den Lagerplatz zurückgeführt oder können zur sofortigen Ent- und Beladung an eine geschützte Bedienerstation sequenziert werden.

HINWEIS: Erfordert einen seitlich angeordneten Werkzeugwechsler. Der Palettenbahnhof muss für den ordnungsgemäßen Betrieb verankert sein. Nicht verfügbar für den Einbau beim Kunden. 

  • Arbeitsbereich: 47,75" Breite x 20,35" Tiefe (1213 x 517 mm)
  • 5+1 Paletten (5 Lagerplätze + 1 Bearbeitungsstation)
  • 340 kg (750 lb) maximale Nutzlast pro Palette (Werkstück + Werkstückspannen)
  • Vollständig integrierte Lösung für die mannlose Produktion
  • Einfach zu bedienende Planungsschnittstelle in der Haas-Steuerung
  • Spezielle Lade-/Entladestation
  • Muss zusammen mit der Maschine bestellt werden
TECHNISCHE DOKUMENTE
  • 3D-Modell
  • INSTALLATIONSanleitung
  • Maschinenabmessungen

* HINWEIS: Aufgrund kontinuierlicher Konstruktionsverbesserungen stimmen die 3D-Modelle und Maschinenabmessungen möglicherweise nicht mit dem neuesten Produktionsmodell überein.

SERVICEDOKUMENTE
VERFÜGBAR AUF FOLGENDEN MASCHINEN
ANDERE PALETTENBAHNHOFE
Product Image

3+1-Palettenbahnhof der VF-2YT-Serie

Großserienfertigung, bedienerloser Betrieb

  • 3+1 Stationen
  • 36" x 18" Palettengröße
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Product Image

6+1-Palettenbahnhof der VF-2YT-Serie

Großserienfertigung, bedienerloser Betrieb

  • 6+1 Stationen
  • 36" x 18" Palettengröße
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Product Image

6+1 Palettenbahnhof, UMC-1250/SS

Großserienfertigung, bedienerloser Betrieb

  • 6+1 Stationen
  • 22" x 22" Palettengröße
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Product Image

20+1-Palettenbahnhof, UMC-500/SS

Großserienproduktion, unbeaufsichtigter Betrieb

  • 20+1 Stationen
  • 8” x 8” Palettengröße
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Product Image

10+1-Palettenbahnhof, UMC

Großserienproduktion, unbeaufsichtigter Betrieb

  • 10+1 Stationen
  • 15,75" x 11,75" Palettengröße
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Product Image

6+1-Palettenbahnhof, VC-400/SS

Großserienfertigung, bedienerloser Betrieb

  • 6+1 Stationen
  • 22" x 14,5" Palettengröße
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Product Image

6+1-Palettenbahnhof EC-400

Großserienproduktion, unbeaufsichtigter Betrieb

  • 6+1 Stationen
  • 400 mm Palettengröße
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Pallet Changer S.A.E METRIC
Anzahl der Stationen 5 + 1 5 + 1
Palettenmenge 6 6
Palettenlänge 52.00 in 1321 mm
Palettenbreite 20.35 in 517 mm
Max. Paletten-Tragfähigkeit 750 lb 340.0 kg
Max Part Size (workholding + workpiece) 47.75 in x 20.35 in 1,213 mm x 517 mm
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Gewicht für Blechkiste 700 lb 318 kg
Pallet 1, Pallet Pool 138.0 in x 91.5 in x 60.0 in 351 cm x 232 cm x 152 cm
Pallet 2, Pallet Pool 222.3 in x 91.5 in x 98.0 in 565 cm x 232 cm x 249 cm
Weight Pallet 2, Pallet Pool 4,860 lb 2,204 kg
Crate for Sheet Metal 66.0 in x 50.0 in x 29.0 in 168 cm x 127 cm x 74 cm
Weight Pallet 1, Pallet Pool 1,440 lb 653 kg

Hätten Sie gern mehr Informationen?

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

Language Preference :
Loading

Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.